400V 시스템 사양
입력 사양
| 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 연결* | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
| 입력 전압 범위(V) | 342~477(100% 부하 상태)* | ||||||||
| 주파수 범위(Hz) | 40-70 | ||||||||
| 공칭 입력 전류(A) | 96 | 91 | 88 | 128 | 122 | 117 | 160 | 152 | 146 |
| 최대 입력 전류(A) | 109 | 104 | 100 | 154 | 146 | 141 | 186 | 177 | 170 |
| 입력 전류 제한(A) | 155 | 206 | 258 | ||||||
| 전 고조파 왜곡률(THDI) | 선형 부하 상태에서 <3% | ||||||||
| 입력 역률 | > 0.99 | ||||||||
| 최대 단락 회로 정격 | Icc=10kA | ||||||||
| 보호 | 퓨즈 | ||||||||
| 램프인 | 7초 | ||||||||
바이패스 사양
| 60kVA | 80kVA | 100kVA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 연결 | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
| 과부하 용량 | 110%에서 60분 130%에서 10분 130~150%에서 1분 |
||||||||
| 최소 바이패스 전압(V) | 266 | 280 | 291 | 266 | 280 | 291 | 266 | 280 | 291 |
| 최대 바이패스 전압(V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||||||||
|
주파수 범위(%) |
±1, ±2, ±4, ±5, ±10. 기본값: ±10(사용자 선택 가능). | ||||||||
| 공칭 바이패스 전류(A) | 91 | 87 | 83 | 122 | 115 | 111 | 152 | 144 | 139 |
| 최대 단락 회로 정격 | Icw=10kA | ||||||||
출력 사양
| 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전압(V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
| 연결* | L1, L2, L3, N, PE | ||||||||
| 과부하 용량* | 110%에서 60분 125%에서 10분 150%에서 1분 |
||||||||
| 출력 전압 조정 | ±1% | ||||||||
| 동적 부하 응답 | 20밀리초 | ||||||||
| 출력 역률 | 1.0 | ||||||||
| 공칭 출력 전류(A) | 91 | 87 | 83 | 122 | 115 | 111 | 152 | 144 | 139 |
| 전고조파 왜곡률(THDU) | 100% 밸런스 선형
부하 시 <2% 비선형 부하 시 <5% |
||||||||
| 출력 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||||||||
| 슬루레이트(Hz/초) | 0.5~2.0 설정 가능. 기본값은 0.5 | ||||||||
| 출력 성능 분류(IEC/ EN62040-3 표준 기준) | VFI-SS–111 | ||||||||
| 부하 역률 | 0.5 진상 ~ 0.5 지상(경감 없이) | ||||||||
| 출력 단락 전류 | 210A/200ms | 330A/200ms | 330A/200ms | ||||||
배터리 사양
| 60kVA | 80kVA | 100kVA | |
|---|---|---|---|
| 충전 전력(출력 전력의 %) | 1~20% | 1~30% | 1~24% |
| 최대 충전 전력(W) | 12000 | 24000 | 24000 |
| 공칭 배터리 전압(2x16~2x25개 블록)(VDC)* | ±192~±300 | ||
| 공칭 부동 전압(2x16~2x25개 블록)(VDC)* | ±215.5~±337.5 | ||
| 방전 종료 전압(2x16~2x25개 블록)(VDC) | ±153.6~±240 | ||
| 100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(2x18~2x25개 블록)(A) | 147~105 | 196~140 | 245~175 |
| 100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(2x18~2x25개 블록)(A) | 185~132 | 246~176 | 308~221 |
| 온도 보상(셀당)* | 0~7mV에서 설정 가능하며 기본값은 0mV입니다. | ||
| 리플 전류 | < 5% C10 | ||
권장 상위단 보호 장치
| 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | 입력 | 바이패스 | |
| 차단기 유형 | NSX160F 36kA AC 3P3D 125A TMD C16F3TM125 | NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD C10F3TM100 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 | NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 |
| In 설정 | 125 | 100 | 160 | 160 | 200 | 160 |
| Ir 설정 | 125 | 100 | 160 | 144 | 200 | 160 |
| Im 설정 | 1250(고정) | 800(고정) | 1250(고정) | 1250(고정) | 1000 | 1250(고정) |
하위단 회로 차단기의 60kVA 선택성: 단락 후 8.7ms 회로 차단기 트립 이후 중단 없이 출력합니다. (회로 차단기 사양: iC65H-C-16A)
권장되는 케이블 크기
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 70mm²입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 도전체
-
실내 온도 30°C
-
구리 도전체 사용
-
설치 방법 C
PE 크기는 IEC 60364-5-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.
실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 사용해야 합니다.
60 kVA
구리
| 상별 케이블 크기(mm2) | 중성선 케이블 크기(mm2) | PE 케이블 크기(mm2) | |
|---|---|---|---|
| 입력 | 35 | 2x25 | 16 |
| 바이패스 | 25 | 16 | |
| 출력 | 25 | 2x25 | 16 |
| 배터리 | 50 | 50 | 25 |
80 kVA
구리
| 상별 케이블 크기(mm2) | 중성선 케이블 크기(mm2) | PE 케이블 크기(mm2) | |
|---|---|---|---|
| 입력 | 50 | 2x50 | 25 |
| 바이패스 | 50 | 25 | |
| 출력 | 50 | 2x50 | 25 |
| 배터리 | 2x50 | 2x50 | 50 |
100 kVA
구리
| 상별 케이블 크기(mm2) | 중성선 케이블 크기(mm2) | PE 케이블 크기(mm2) | |
|---|---|---|---|
| 입력 | 70 | 2x70 | 35 |
| 바이패스 | 70 | 35 | |
| 출력 | 70 | 2x70 | 35 |
| 배터리 | 2x70 | 2x70 | 70 |
열 방출
| 60kVA | 80kVA | 100kVA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| W | BTU/hr | W | BTU/hr | W | BTU/hr | |
| 정상 모드 | 3084 | 10523 | 4296 | 14659 | 5500 | 18767 |
| 배터리 모드 | 2958 | 10093 | 4352 | 14850 | 5520 | 18835 |
| ECO 모드 | 540 | 1843 | 696 | 2375 | 1020 | 3480 |
위험