외부 배터리용 50kVA 208V UPS 사양
입력 사양
바이패스 사양
| 50kVA | |||
|---|---|---|---|
| 전압(V) | 200 | 208 | 220 |
| 연결 | L1, L2, L3, N, PE | ||
| 과부하 용량 | 110%에서 60분 130%에서 10분 130~150%에서 1분 |
||
| 최소 바이패스 전압(V) | 140 | 146 | 154 |
| 최대 바이패스 전압(V) | 250 | 260 | 275 |
| 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||
|
주파수 범위(%) |
±1, ±2, ±4, ±5, ±10. 기본값: ±10(사용자 선택 가능). | ||
| 공칭 바이패스 전류(A) | 147 | 141 | 133 |
| 최대 단락 회로 정격 | Icw=10kA | ||
출력 사양
| 50 kVA | |||
|---|---|---|---|
| 전압(V) | 200 | 208 | 220 |
| 연결* | L1, L2, L3, N, PE | ||
| 과부하 용량* | 110%에서 60분 125%에서 10분 150%에서 1분 |
||
| 출력 전압 조정 | ±1% | ||
| 동적 부하 응답 | 20밀리초 | ||
| 출력 역률 | 1.0 | ||
| 공칭 출력 전류(A) | 144 | 139 | 131 |
| 전고조파 왜곡률(THDU) | 100% 선형 부하
시 <3% 100% 비선형 부하 시 <5% |
||
| 출력 주파수(Hz) | 50 또는 60 | ||
| 슬루레이트(Hz/초) | 0.5~2.0 설정 가능. 기본값은 0.5 | ||
| 출력 성능 분류(IEC/ EN62040-3 표준 기준) | VFI-SS–111 | ||
| 부하 역률 | 0.5 진상 ~ 0.5 지상(경감 없이) | ||
| 출력 단락 전류 | 330A/200ms | ||
배터리 사양
| 50kVA | |
|---|---|
| 충전 전력(출력 전력의 %) | 1~38.4% |
| 최대 충전 전력(W) | 19200 |
| 공칭 배터리 전압(2x16 ~ 2x20개 블록)(VDC) | ±192~±240 |
| 공칭 부동 전압(2x16 ~ 2x20개 블록)(VDC) | ±215.5~±270 |
| 방전 종료 전압(2x16 ~ 2x20개 블록)(VDC) | ±153.6~±192 |
| 100% 부하 및 공칭 배터리 전압에서 배터리 전류(2x16 ~ 2x20개 블록)(A) | 140-112 |
| 100% 부하 및 최소 배터리 전압에서 배터리 전류(2x16 ~ 2x20개 블록)(A) | 175-140 |
| 온도 보상(셀당)* | 0~7mV에서 설정 가능하며 기본값은 0mV입니다. |
| 리플 전류 | < 5% C10 |
권장 상위단 보호 장치
| 50 kVA | ||
|---|---|---|
| 입력 | 바이패스 | |
| 차단기 유형 | NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 | NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 |
| In 설정 | 200 | 160 |
| Ir 설정 | 200 | 160 |
| Im 설정 | 1000 | 1250(고정) |
권장 케이블 크기
위험 |
|---|
|
감전, 폭발 또는
아크 플래시 위험
모든 배선은 관련
국내 및 전기 법규 모두를
준수해야 합니다. 허용
가능한 최대 케이블
크기는 70mm²입니다.
이러한 지침을 따르지 않을 경우 심각한 부상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.
|
이 설명서에서 설명된 케이블 크기는 다음 상황을 가정하고 IEC 60364-5-52의 표 B.52.5를 기준으로 합니다.
-
90°C 도전체
-
실내 온도 30°C
-
구리 도전체 사용
-
설치 방법 C
PE 크기는 IEC 60364-5-54의 표 54.2를 기준으로 합니다.
실내 온도가 30°C보다 높은 경우 IEC 보정계수에 따라 더 큰 컨덕터를 사용해야 합니다.
50 kVA
구리
| 상별 케이블 크기(mm2) | 중성선 케이블 크기(mm2) | PE 케이블 크기(mm2) | |
|---|---|---|---|
| 입력 | 70 | 2x70 | 35 |
| 바이패스 | 70 | 35 | |
| 출력 | 70 | 2x70 | 35 |
| 배터리 | 70 | 70 | 35 |
UPS 중량 및 크기
| UPS | 중량(kg) | 높이(mm) | 너비(mm) | 깊이(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 60kVA 400V | 109 | 915 | 360 | 850 |
| 80kVA 400V | 140 | 915 | 360 | 850 |
| 100kVA 400V/50kVA 208V | 145 | 915 | 360 | 850 |
UPS 운송 중량 및 크기
| UPS | 중량(kg) | 높이(mm) | 너비(mm) | 깊이(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 60kVA 400V | 133 | 1140 | 475 | 965 |
| 80kVA 400V | 164 | 1140 | 475 | 965 |
| 100kVA 400V/50kVA 208V | 169 | 1140 | 475 | 965 |
여유 공간
환경
| 작동 | 보관 | |
|---|---|---|
| 온도 | 0°C ~ 40°C 배터리 권장 최적 온도: 20°C ~ 25°C |
배터리 포함 시스템의
경우 -15°C~40°C 배터리 미포함 시스템의 경우 -25°C~55°C |
| 상대 습도 | 0~95% 비응결 | |
| IEC 62040–3에
따른 고도 |
전력
경감 계수: 0~1500 m: 1.000 1500~2000m: 0.975 |
해발 < 15000m(또는 동일한 기압 조건의 환경) |
| 소음 | 100% 부하에서 < 65dBA, 실내 온도 30°C* | |
| 보호 등급 | IP20(표준 먼지 필터) | |
| 색상 | RAL 9003 | |
열 방출
50kVA
| W | BTU/hr | |
|---|---|---|
| 정상 모드 | 4648 | 15859 |
| 배터리 모드 | 3528 | 12038 |
| ECO 모드 | 890 | 3037 |
위험