990-5998K-004

Anlægsplanlægning for 50 kVA 208 V UPS til eksterne batterier

Indgangsspecifikationer

  50 kVA
Spænding (V) 200 208 220
Tilslutninger* L1, L2, L3, N, PE
Indgangsspændingsinterval (V) 180-272 ved fuld last*
Frekvensinterval (Hz) 40-70
Nominel indgangsstrøm (A) 159 152 143
Maksimal indgangsstrøm (A) 170 163 154
Begrænsning af indgangsstrøm (A) 254
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) <3 % ved lineær last
Indgangseffektfaktor > 0,99
Maksimal kortslutningsklassificering Icc = 10 kA
Beskyttelse Sikring
Ramp-in 12 sekunder

Bypass-specifikationer

  50 kVA
Spænding (V) 200 208 220
Tilslutninger L1, L2, L3, N, PE
Overbelastningskapacitet 110 % i 60 minutter
130 % i 10 minutter
130-150 % i 1 minut
Minimal bypass-spænding (V) 140 146 154
Maksimal bypass-spænding (V) 250 260 275
Frekvens (Hz) 50 eller 60

Frekvensinterval (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Standard er ±10 (brugervalg).
Nominel bypass-strøm (A) 147 141 133
Maksimal kortslutningsklassificering Icw = 10 kA

Udgangsspecifikationer

  50 kVA
Spænding (V) 200 208 220
Tilslutninger* L1, L2, L3, N, PE
Overbelastningskapacitet* 110 % i 60 minutter
125 % i 10 minutter
150 % i 1 minut
Regulering for udgangsspænding ± 1 %
Dynamisk lastreaktion 20 millisekunder
Udgangseffektfaktor 1,0
Nominel udgangsstrøm (A) 144 139 131
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) <3 % ved 100 % lineær last
<5 % ved 100 % ikke-lineær last
Udgangsfrekvens (Hz) 50 eller 60
Slew rate (Hz/sek.) Programmerbar: 0,5 til 2,0. Standard er 0,5
Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Lasteffektfaktor 0,5 kapacitiv til 0,5 induktiv uden effektreduktion
Udgangskortslutningsstrøm 330 A/200 ms

Batterispecifikationer

  50 kVA
Ladeeffekt i % af udgangseffekt 1-38,4 %
Maksimal ladningseffekt (W) 19200
Nominel batterispænding (2x16 – 2x20 blokke) (VDC) ± 192 til ± 240
Nominel flydespænding (2x16 – 2x20 blokke) (VDC) ± 215,5 til ± 270
Spænding ved afslutning af afladning (2x16 – 2x20 blokke) (VDC) ± 153,6 til ± 192
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (2x16 – 2x20 blokke) (A) 140-112
Batteristrøm ved fuld last og minimum batterispænding (2x16 – 2x20 blokke) (A) 175-140
Temperaturkompensation (pr. celle)* Programmerbar fra 0-7 mV. Standard er 0 mV
Ripple-strøm < 5 % C10

Anbefalet før indgangen på udstyret

BEMÆRK: Ved lokale direktiver, som kræver 4-polede maksimalafbrydere: Hvis nullederen forventes at bære en høj strøm, skal maksimalafbryderen være klassificeret i henhold til den forventede neutrale strøm pga. linje-neutral, ikke-lineær last.
  50 kVA
  Indgang Bypass
Afbrydertype NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36 kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
In-indstilling 200 160
Ir-indstilling 200 160
Im-indstilling 1000 1250 (fast)

Anbefalede kabelstørrelser

FARE
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er 70 mm².
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke overholdes.

I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:

  • 90 °C strømledere

  • Omgivelsestemperatur på 30 °C

  • Brug af kobberstrømledere

  • Installationsmetode C

PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-5-54.

Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der anvendes større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.

BEMÆRK: De angivne batterikabelstørrelser er kun anbefalinger. Følg altid de specifikke instruktioner i dokumentationen til batteriløsningen vedrørende batteri- og batteri PE-kabelstørrelser, og kontrollér, at batterikabelstørrelserne matcher batteriafbryderklassificeringen.
BEMÆRK: De anbefalede kabelstørrelser og den maksimalt tilladte kabelstørrelse kan være forskellig for tilbehørsprodukterne. Følg installationsvejledningen, der følger med tilbehørsproduktet.
BEMÆRK: Nullederen er dimensioneret til 1,73 gange fasestrøm i tilfælde af højt harmonisk indhold fra ikke-lineær last. Hvis der kun forventes mindre eller ingen harmonisk strøm, kan nullederen dimensioneres efter forholdene, men den må ikke være mindre end fasestrømlederen.

50 kVA

Kobber

  Kabelstørrelse pr. fase (mm2) Neutral kabelstørrelse (mm2) PE-kabelstørrelse (mm2)
Indgang 70 2 x 70 35
Bypass 70 35
Udgang 70 2 x 70 35
Batteri 70 70 35

Vægt og mål for UPS

UPS Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
60 kVA 400 V 109 915 360 850
80 kVA 400 V 140 915 360 850
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 145 915 360 850

Forsendelsesvægt og -mål for UPS

UPS Vægt i kg Højde i mm Bredde i mm Dybde i mm
60 kVA 400 V 133 1140 475 965
80 kVA 400 V 164 1140 475 965
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 169 1140 475 965

Afstand

BEMÆRK: Afstandsmålene angives udelukkende af hensyn til luftgennemstrømning og tilgængelighed ved servicearbejde. Undersøg, om der er flere sikkerheds- og standardkrav, som gælder i lokalområdet.

Valgmulighed A

BEMÆRK: Hvis UPS'en er installeret uden tilgang fra siden, skal længden af kablerne brugt til tilslutningen af UPS'en være tilstrækkelig til, at man kan rulle UPS'en frem for at kunne komme til.

Valgmulighed B

Miljøteknisk

  Drift Opbevaring
Temperatur 0 °C til 40 °C
Anbefalet optimal temperatur for batterier: 20 °C til 25 °C
-15 °C til 40 °C ved systemer med batterier
-25 °C til 55 °C ved systemer uden batterier
Relativ luftfugtighed 0-95 %, ikke-kondenserende
Højde
I overensstemmelse med IEC 62040–3
Lastreduktionsfaktor:
0-1500 m: 1,000
1500-2000 m: 0,975
< 15000 m over havets overflade (eller i omgivelser med tilsvarende atmosfærisk tryk)
Hørbar støj <65 dBA ved fuld last og en omgivelsestemperatur på 30 °C*  
Beskyttelsesklasse IP20 (støvfilter som standard)
Farve RAL 9003

Varmeafledning

50 kVA

  W BTU/time
Normal tilstand 4648 15859
Batteritilstand 3528 12038
ECO-tilstand 890 3037
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.