990-5998H-012

Spécifications d'installation pour ASI de 50 kVA

Caractéristiques d'entrée

  50 kVA
Tension (V) 200 208 220
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Plage de tension d'entrée (V) 180-272 à pleine charge*
Plage de fréquence (Hz) 40–70
Courant d'entrée nominal (A) 159 152 143
Courant d'entrée maximal (A) 170 163 154
Limitation du courant d'entrée (A) 254
Distorsion harmonique totale (THDI) < 3 % pour charges linéaires
Facteur de puissance d'entrée > 0,99
Tension nominale maximale en court-circuit Icc=10 kA
Protection Fusible
Montée en puissance 12 secondes

Caractéristiques du bypass

  50 kVA
Tension (V) 200 208 220
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Capacité de surcharge 110 % pendant 60 minutes
130 % pendant 10 minutes
130–150 % pendant 1 minute
Tension de bypass minimale (V) 140 146 154
Tension de bypass maximale (V) 250 260 275
Fréquence (Hz) 50 ou 60

Plage de fréquence (%)

± 1, ± 2, ± 4, ± 5, ± 10. La valeur par défaut est ±10 (sélectionnable par l'utilisateur).
Courant nominal de bypass (A) 147 141 133
Puissance nominale maximale de résistance aux courts-circuits Icw=10 kA

Caractéristiques de sortie

  50 kVA
Tension (V) 200 208 220
Raccordements L1, L2, L3, N, PE
Capacité de surcharge* 110 % pendant 60 minutes
125 % pendant 10 minutes
150 % pendant 1 minute
Régulation de la tension de sortie ± 1 %
Réponse de charge dynamique 20 millisecondes
Facteur de puissance de sortie 1,0
Courant de sortie nominal (A) 144 139 131
Distorsion harmonique totale (THDU) < 3 % pour une charge linéaire de 100 %
< 5 % pour une charge non-linéaire de 100 %
Fréquence de sortie (Hz) 50 ou 60
Vitesse de balayage (Hz/s) Programmable : 0,5 à 2,0. La valeur par défaut est 0,5
Classification des performances de sortie (selon la norme CEI/EN62040-3) VFI-SS–111
Facteur de puissance de la charge De 0,5 capacitif à 0,5 inductif sans déclassement
Courant de court-circuit sortie 330 A/200 ms

Caractéristiques de la batterie

  50 kVA
Puissance de charge en % de puissance de sortie 1-38,4 %
Puissance de charge maximale (W) 19 200
Tension nominale de la batterie (2x16 - 2x20 blocs) (V CC) ± 192 à ± 240
Tension nominale flottante (2x16 - 2x20 blocs) (V CC) ± 215,5 à ± 270
Tension de fin de décharge (2x16 - 2x20 blocs) (V CC) ± 153,6 à ± 192
Courant de batterie à pleine charge et tension nominale de la batterie (2x16 - 2x20 blocs) (A) 140-112
Courant de batterie à pleine charge et tension minimale de la batterie (2x16 - 2x20 blocs) (A) 175-140
Compensation de température (par cellule)* Programmable de 0 à 7 mV. La valeur par défaut est 0 mV
Taux d'ondulation du courant < 5 % C10

Protection amont préconisée

NOTE: Pour les directives locales qui nécessitent des disjoncteurs à 4 pôles : Si le conducteur neutre doit supporter un courant élevé, en raison de la charge non linéaire de ligne neutre, le disjoncteur doit avoir une tension nominale conformément au courant neutre attendu.
  50 kW
  Entrée Bypass
Type de disjoncteur NSX250F 36 kA CA 3P3D 200 A TMD C25F3TM200 NSX160F 36 kA CA 3P3D 160 A TMD C16F3TM160
Paramètre In 200 160
Paramètre Ir 200 160
Paramètre Im 1 000 1 250 (fixe)

Sections de câbles recommandées

DANGER
risque de décharge électrique, d'explosion ou d'arc électrique
Tous les câbles doivent être conformes aux normes nationales et/ou électriques applicables. La section de câble maximale autorisée est de 70 mm².
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.

Les sections de câbles indiquées dans ce manuel sont basées sur le tableau B.52.5 de la norme CEI 60364-5-52, en tenant compte des éléments suivants :

  • Conducteurs à 90 °C

  • Température ambiante de 30 °C

  • Utilisation de conducteurs en cuivre

  • Méthode d'installation C

La taille de PE est basée sur le tableau 54.2 de la norme CEI 60364-5-54.

Si la température ambiante dépasse 30 °C, il convient d'utiliser des conducteurs de taille supérieure conformément aux facteurs de correction de la norme CEI.

NOTE: Le conducteur neutre est dimensionné pour supporter 1,73 fois l'intensité de phase en cas de résidu harmonique élevé provenant de charges non linéaires. Si aucun courant harmonique ou un courant harmonique inférieur est attendu, le conducteur neutre peut être dimensionné en conséquence mais sa dimension ne peut pas être inférieure au conducteur de phase.

50 kVA

  Section de câble par phase (mm2) Section de câble neutre (mm2) Section de câble PE (mm2)
Entrée 70 2x70 35
Bypass 70 35
Sortie 70 2x70 35
Batterie 70 70 35

Poids et dimensions de l'ASI

ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
60 kVA 400 V 109 915 360 850
80 kVA 400 V 140 915 360 850
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 145 915 360 850

Poids et dimensions de l'ASI avec emballage

ASI Poids en kg Hauteur en mm Largeur en mm Profondeur en mm
60 kVA 400 V 133 1 140 475 965
80 kVA 400 V 164 1 140 475 965
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 169 1 140 475 965

Dégagement

NOTE: Veillez à respecter les espaces nécessaires à la ventilation et aux opérations de maintenance comme indiqué ci-dessous. Conformez-vous aux réglementations locales et normes applicables pour ces exigences.

Option A

NOTE: Si l'ASI est installée sans accès latéral, la longueur des câbles connectés à l'ASI doit permettre le déploiement de l'ASI.

Option B

Caractéristiques environnementales

  En fonctionnement Entreposage
Température 0 °C à 40 °C
Température optimale recommandée pour les batteries : 20 °C à 25 °C
de -15 à 40 °C pour les systèmes avec batteries
de -25 à 55 °C pour les systèmes sans batteries
Humidité relative de 0 à 95 % sans condensation
Altitude
Selon la norme CEI 62040–3
Facteur de déclassement de puissance :
0-1 500 m : 1 000
1 500–2 000 m : 0,975
≤ 15 000 m au-dessus du niveau de la mer (ou dans un environnement avec une pression atmosphérique équivalente)
Alarme sonore < 65 dBA à pleine charge et à une température ambiante de 30 °C*  
Catégorie de protection IP20 (filtre anti-poussière standard)
Couleur RAL 9003

Dissipation thermique

50 kVA

  W BTU/h
Mode normal 4 648 15 859
Mode batterie 3 528 12 038
Mode ECO 890 3 037
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.