990-5998K-025

Planowanie obiektu dla zasilaczy UPS o mocy 208 V 50 kVA do baterii zewnętrznych

Dane techniczne wejścia

  50 kVA
Napięcie (V) 200 208 220
Połączenia* L1, L2, L3, N, PE
Zakres napięcia wejściowego (V) 180-272 przy pełnym obciążeniu*
Zakres częstotliwości (Hz) 40–70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 159 152 143
Maksymalny prąd wejściowy (A) 170 163 154
Limit prądu wejściowego (A) 254
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) <3% dla obciążeń liniowych
Wejściowy współczynnik mocy > 0,99
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Icc=10 kA
Ochrona Bezpiecznik
Czas narastania 12 sekund

Dane techniczne obejścia

  50 kVA
Napięcie (V) 200 208 220
Połączenia L1, L2, L3, N, PE
Zdolność przeciążeniowa 110% przez 60 minut
130% przez 10 minut
130%–150% przez 1 minutę
Minimalne napięcie obejścia (V) 140 146 154
Maksymalne napięcie obejścia (V) 250 260 275
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60

Zakres częstotliwości (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Domyślnie wynosi ± 10 (do wyboru przez użytkownika).
Znamionowy prąd obejścia (A) 147 141 133
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Icw=10 kA

Dane techniczne wyjścia

  50 kVA
Napięcie (V) 200 208 220
Połączenia* L1, L2, L3, N, PE
Zdolność przeciążeniowa* 110% przez 60 minut
125% przez 10 minut
150% przez 1 minutę
Regulacja napięcia wyjściowego ± 1%
Reakcja na obciążenie dynamiczne 20 milisekund
Współczynnik mocy wyjściowej 1,0
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 144 139 131
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <3% przy obciążeniu liniowym 100%
<5% przy obciążeniu nieliniowym 100%
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50 lub 60
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne: od 0,5 do 2,0. Domyślna wartość to 0,5
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Współczynnik mocy obciążenia od 0,5 pojemnościowego do 0,5 indukcyjnego bez pogorszenia parametrów urządzenia
Maksymalny wytrzymywany prąd zwarciowy na wyjściu 330 A/200 ms

Dane techniczne baterii

  50 kVA
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 1-38,4%
Maksymalna moc ładowarki (W) 19200
Znamionowe napięcie baterii (2x16–2x20 bloków) (VDC) ± 192 do ± 240
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (2x16–2x20 bloków) (VDC) ± 215,5 do ± 270
Napięcie końca rozładowania (2x16–2x20 bloków) (VDC) ± 153,6 do ± 192
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy napięciu znamionowym baterii (2x16–2x20 bloków) (A) 140–112
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy napięciu minimalnym baterii (2x16–2x20 bloków) (A) 175–140
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)* Programowalna od 0-7 mV. Domyślna wartość to 0 mV
Prąd tętniący < 5% C10

Zalecana ochrona od strony sieci

UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na obciążenie nieliniowe wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
  50 kVA
  Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
Ustawienie In 200 160
Ustawienie Ir 200 160
Ustawienie Im 1000 1250 (stałe)

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 70 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-5-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodów o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli do baterii są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji urządzenia bateryjnego dotyczących przekrojów kabli do baterii PE i innych kabli oraz upewnić się, że przekroje kabli do baterii zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
UWAGA: Zalecane przekroje kabli i maksymalne dozwolone przekroje kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Przewód neutralny ma przekrój wystarczający do obsługi 1,73 razy większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

50 kVA

Miedź

  Rozmiar kabla według fazy (mm2) Rozmiar kabla neutralnego (mm2) Rozmiar kabla PE (mm2)
Wejście 70 2x70 35
Obejście 70 35
Wyjście 70 2x70 35
Bateria 70 70 35

Waga i wymiary zasilacza UPS

Zasilacz UPS Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
60 kVA 400 V 109 915 360 850
80 kVA 400 V 140 915 360 850
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 145 915 360 850

Waga i wymiary zasilacza UPS w opakowaniu do wysyłki

Zasilacz UPS Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
60 kVA 400 V 133 1140 475 965
80 kVA 400 V 164 1140 475 965
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 169 1140 475 965

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wymaganej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów w danym państwie.

Opcja A

UWAGA: Jeśli zasilacz UPS jest zainstalowany bez dostępu bocznego, długość kabli podłączonych do zasilacza UPS musi umożliwiać ich rozwijanie.

Opcja B

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura od 0°C do 40°C
Zalecana optymalna temperatura baterii: od 20°C do 25°C
-15°C do 40°C dla systemów z bateriami
-25°C do 55°C dla systemów bez baterii
Wilgotność względna 0–95% bez kondensacji
Wysokość
zgodny z normą IEC 62040–3
Współczynnik obniżania mocy:
0-1500 m: 1,000
1500-2000 m: 0,975
≤ 15 000 m n.p.m. (lub w środowisku o podobnym ciśnieniu atmosferycznym)
Słyszalny hałas <65 dBA przy pełnym obciążeniu i temperaturze otoczenia 30°C*  
Klasa ochrony IP20 (filtr zapylenia w standardzie)
Kolor RAL 9003

Rozpraszanie ciepła

50 kVA

  W BTU/godz.
Tryb normalny 4648 15859
Tryb baterii 3528 12038
Tryb EKO 890 3037
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.