990-5998H-012

Liste des modèles

ASI 400 V

ASI avec batteries externes ASI avec batteries internes
  • ASI 3:3 Easy UPS 3M 60 kVA 400 V pour batteries externes, mise en service 5x8 (E3MUPS60KHS)

  • ASI 3:3 Easy UPS 3M 80 kVA 400 V pour batteries externes, mise en service 5x8 (E3MUPS80KHS)

  • ASI 3:3 Easy UPS 3M 100 kVA 400 V pour batteries externes, mise en service 5x8 (E3MUPS100KHS)

  • ASI 3:3 Easy UPS 3M 120 kVA 400 V pour batteries externes, mise en service 5x8 (E3MUPS120KHS)

  • ASI 3:3 Easy UPS 3M 160 kVA 400 V pour batteries externes, mise en service 5x8 (E3MUPS160KHS)

  • ASI 3:3 Easy UPS 3M 200 kVA 400 V pour batteries externes, mise en service 5x8 (E3MUPS200KHS)

  • ASI 3:3 Easy UPS 3M 60 kVA 400 V pour batteries internes, mise en service 5x8 (E3MUPS60KHBS)

  • ASI 3:3 Easy UPS 3M 60 kVA 400 V avec 3 à 6 chaînes batteries modulaires 9 Ah internes, mise en service 5x8 (E3MUPS60KHB1S)

  • ASI 3:3 Easy UPS 3M 60 kVA 400 V avec 4 à 6 chaînes batteries modulaires 9 Ah internes, mise en service 5x8 (E3MUPS60KHB2S)

  • ASI 3:3 Easy UPS 3M 80 kVA 400 V pour batteries internes, mise en service 5x8 (E3MUPS80KHBS)

  • ASI 3:3 Easy UPS 3M 80 kVA 400 V avec 4 à 6 chaînes batteries modulaires 9 Ah internes, mise en service 5x8 (E3MUPS80KHB1S)

  • ASI 3:3 Easy UPS 3M 80 kVA 400 V avec 6 chaînes batterie modulaires, mise en service 5x8, 9 Ah internes (E3MUPS80KHB2S)

ASI 208 V

  • ASI 3:3 Easy UPS 3M 50 kVA 208 V pour batteries externes, mise en service 5x8 (E3MUPS50KFNS)

  • ASI 3:3 Easy UPS 3M 60 kVA 208 V pour batteries externes, mise en service 5x8 (E3MUPS60KFNS)

  • ASI 3:3 Easy UPS 3M 80 kVA 208 V pour batteries externes, mise en service 5x8 (E3MUPS80KFNS)

  • ASI 3:3 Easy UPS 3M 100 kVA 208 V pour batteries externes, mise en service 5x8 (E3MUPS100KFNS)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.