990-5998K-019

모델 목록

400V UPS

외부 배터리용 UPS 내부 배터리용 UPS
  • 외부 배터리용 Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 시운전 서비스 5x8(E3MUPS60KHS)

  • 외부 배터리용 Easy UPS 3M 80kVA 400V 3:3 UPS, 시운전 서비스 5x8(E3MUPS80KHS)

  • 외부 배터리용 Easy UPS 3M 100kVA 400V 3:3 UPS, 시운전 서비스 5x8(E3MUPS100KHS)

  • 외부 배터리용 Easy UPS 3M 120kVA 400V 3:3 UPS, 시운전 서비스 5x8(E3MUPS120KHS)

  • 외부 배터리용 Easy UPS 3M 160kVA 400V 3:3 UPS, 시운전 서비스 5x8(E3MUPS160KHS)

  • 외부 배터리용 Easy UPS 3M 200kVA 400V 3:3 UPS, 시운전 서비스 5x8(E3MUPS200KHS)

  • 내부 배터리용 Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 시운전 서비스 5x8(E3MUPS60KHBS)

  • Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 9Ah 내부 모듈형 배터리 스트링 3개, 6개까지 확장 가능, 시운전 서비스 5x8(E3MUPS60KHB1S)

  • Easy UPS 3M 60kVA 400V 3:3 UPS, 9Ah 내부 모듈형 배터리 스트링 4개, 6개까지 확장 가능, 시운전 서비스 5x8(E3MUPS60KHB2S)

  • 내부 배터리용 Easy UPS 3M 80kVA 400V 3:3 UPS, 시운전 서비스 5x8(E3MUPS80KHBS)

  • Easy UPS 3M 80kVA 400V 3:3 UPS, 9Ah 내부 모듈형 배터리 스트링 4개, 6개까지 확장 가능, 시운전 서비스 5x8(E3MUPS80KHB1S)

  • Easy UPS 3M 80kVA 400V 3:3 UPS, 9Ah 내부 모듈형 배터리 스트링 6개, 시운전 서비스 5x8(E3MUPS80KHB2S)

208V UPS

  • 외부 배터리용 Easy UPS 3M 50kVA 208V 3:3 UPS, 시운전 서비스 5x8(E3MUPS50KFNS)

  • 외부 배터리용 Easy UPS 3M 60kVA 208V 3:3 UPS, 시운전 서비스 5x8(E3MUPS60KFNS)

  • 외부 배터리용 Easy UPS 3M 80kVA 208V 3:3 UPS, 시운전 서비스 5x8(E3MUPS80KFNS)

  • 외부 배터리용 Easy UPS 3M 100kVA 208V 3:3 UPS, 시운전 서비스 5x8(E3MUPS100KFNS)

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.