990-5998K-017

Elenco modelli

UPS da 400 V

UPS per batterie esterne UPS per batterie interne
  • Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3 per batterie esterne, avvio 5x8 (E3MUPS60KHS)

  • Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 per batterie esterne, avvio 5x8 (E3MUPS80KHS)

  • Easy UPS 3M 100 kVA 400 V 3:3 per batterie esterne, avvio 5x8 (E3MUPS100KHS)

  • Easy UPS 3M 120 kVA 400 V 3:3 per batterie esterne, avvio 5x8 (E3MUPS120KHS)

  • Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3 per batterie esterne, avvio 5x8 (E3MUPS160KHS)

  • Easy UPS 3M 200 kVA 400 V 3:3 per batterie esterne, avvio 5x8 (E3MUPS200KHS)

  • Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3 per batterie interne, avvio 5x8 (E3MUPS60KHBS)

  • Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3, 3 stringhe di batterie modulari interne da 9 Ah espandibili a 6, avvio 5x8 (E3MUPS60KHB1S)

  • Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3, 4 stringhe di batterie modulari interne da 9 Ah espandibili a 6, avvio 5x8 (E3MUPS60KHB2S)

  • Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 per batterie interne, avvio 5x8 (E3MUPS80KHBS)

  • Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3, 4 stringhe di batterie modulari interne da 9 Ah espandibili a 6, avvio 5x8 (E3MUPS80KHB1S)

  • Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3, 6 stringhe di batterie modulari interne da 9Ah,, avvio 5x8 (E3MUPS80KHB2S)

UPS da 208 V

  • Easy UPS 3M 50 kVA 208 V 3:3 per batterie esterne, avvio 5x8 (E3MUPS50KFNS)

  • Easy UPS 3M 60 kVA 208 V 3:3 per batterie esterne, avvio 5x8 (E3MUPS60KFNS)

  • Easy UPS 3M 80 kVA 208 V 3:3 per batterie esterne, avvio 5x8 (E3MUPS80KFNS)

  • Easy UPS 3M 100 kVA 208 V 3:3 per batterie esterne, avvio 5x8 (E3MUPS100KFNS)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.