990-5998K-025

Lista modeli

Zasilacze UPS 400 V

Zasilacz UPS do baterii zewnętrznych Zasilacz UPS do baterii wewnętrznych
  • Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3 dla baterii zewnętrznych, uruchomienie 5x8 (E3MUPS60KHS)

  • Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 dla baterii zewnętrznych, uruchomienie 5x8 (E3MUPS80KHS)

  • Easy UPS 3M 100 kVA 400 V 3:3 dla baterii zewnętrznych, uruchomienie 5x8 (E3MUPS100KHS)

  • Easy UPS 3M 120 kVA 400 V 3:3 dla baterii zewnętrznych, uruchomienie 5x8 (E3MUPS120KHS)

  • Easy UPS 3M 160 kVA 400 V 3:3 dla baterii zewnętrznych, uruchomienie 5x8 (E3MUPS160KHS)

  • Easy UPS 3M 200 kVA 400 V 3:3 dla baterii zewnętrznych, uruchomienie 5x8 (E3MUPS200KHS)

  • Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3 do baterii wewnętrznych, uruchomienie 5x8 (E3MUPS60KHBS)

  • Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3, 3 wewnętrzne modułowe szeregi baterii 9Ah rozszerzalne do 6, uruchomienie 5x8 (E3MUPS60KHB1S)

  • Easy UPS 3M 60 kVA 400 V 3:3, 4 wewnętrzne modułowe szeregi baterii 9Ah rozszerzalne do 6, uruchomienie 5x8 (E3MUPS60KHB2S)

  • Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3 do baterii wewnętrznych, uruchomienie 5x8 (E3MUPS80KHBS)

  • Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3, 4 wewnętrzne modułowe szeregi baterii 9Ah rozszerzalne do 6, uruchomienie 5x8 (E3MUPS80KHB1S)

  • Easy UPS 3M 80 kVA 400 V 3:3, 6 wewnętrznych modułowych szeregów baterii 9Ah, uruchomienie 5x8 (E3MUPS80KHB2S)

Zasilacze UPS 208 V

  • Easy UPS 3M 50 kVA 208 V 3:3 dla baterii zewnętrznych, uruchomienie 5x8 (E3MUPS50KFNS)

  • Easy UPS 3M 60 kVA 208 V 3:3 dla baterii zewnętrznych, uruchomienie 5x8 (E3MUPS60KFNS)

  • Easy UPS 3M 80 kVA 208 V 3:3 dla baterii zewnętrznych, uruchomienie 5x8 (E3MUPS80KFNS)

  • Easy UPS 3M 100 kVA 208 V 3:3 dla baterii zewnętrznych, uruchomienie 5x8 (E3MUPS100KFNS)

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.