990-5998K-025

Wyposażenie opcjonalne

Opcje konfiguracji

  • Pojedyncze lub podwójne zasilanie

  • Do sześciu zasilaczy UPS równolegle

  • Tryb EKO

Opcje sprzętowe

UWAGA: Nie wszystkie wymienione tu opcje sprzętowe są dostępne we wszystkich regionach.

Klasyczne szafy bateryjne

  • Klasyczna szafa bateryjna Easy UPS 3M z bateriami, IEC o szerokości 700 mm – konfiguracja C (E3MCBC7C)

  • Klasyczna szafa bateryjna Easy UPS 3M z bateriami, IEC o szerokości 700 mm – konfiguracja D (E3MCBC7D)

  • Klasyczna szafa bateryjna Easy UPS 3M z bateriami, IEC o szerokości 1000 mm – konfiguracja A (E3MCBC10A)

  • Klasyczna szafa bateryjna Easy UPS 3M z bateriami, IEC o szerokości 1000 mm – konfiguracja B (E3MCBC10B)

  • Klasyczna szafa bateryjna Easy UPS 3M z bateriami, IEC o szerokości 1000 mm – konfiguracja C (E3MCBC10C)

  • klasyczna szafa bateryjna Easy UPS 3M z bateriami, IEC o szerokości 1000 mm – konfiguracja D (E3MCBC10D)

  • Klasyczna szafa bateryjna Easy UPS 3M z bateriami, IEC, o szerokości 1000 mm – konfiguracja E (E3MCBC10E)

Skrzynki wyłączników baterii

  • Skrzynka wyłącznika baterii Easy UPS 3M 60–80 kVA 400 V (E3MBBB60K80H)

  • Skrzynka wyłącznika baterii, 630 A, jeden wyłącznik Easy UPS 3M/3L (E3MBBB100K200H)

Zestawy wyłączników baterii

  • Zestaw wyłącznika baterii Easy UPS 3M 60–80 kVA 400 V (E3MBBK60K80H)

  • Zestaw wyłącznika baterii, 630 A, jeden wyłącznik Easy UPS 3M/3L (E3MBBK100K200H)

Puste modułowe szafy bateryjne

  • Pusta modułowa szafa bateryjna Easy UPS 3S (E3SXR6)

Baterie

  • Szereg baterii Easy UPS 3S o dużej pojemności (E3SBTH4)

Panele obejścia serwisowego

  • Panel obejścia serwisowego dla pojedynczych urządzeń, 10-400 kVA 400 V, do montażu na ścianie, do 3-fazowych zasilaczy Easy UPS (E3MBP60K400H)

  • Równoległy panel obejścia serwisowego, 10-200 kVA 400 V, do montażu na ścianie, do zasilaczy UPS 3S/3M (E3MBPAR60K200H)

  • Panel obejścia serwisowego dla pojedynczych urządzeń, 80-120 kW 400 V, do montażu na ścianie, do zasilaczy Galaxy VS i Easy UPS 3S/3M (GVSBPSU80K120H)

  • Panel obejścia serwisowego dla pojedynczych urządzeń, 150 kW 400 V, do montażu na ścianie, do zasilaczy Galaxy VS i Easy UPS 3M (GVSBPSU150KH)

  • Równoległy panel obejścia serwisowego do dwóch zasilaczy UPS, 60-120 kW 400 V, do montażu na ścianie, do zasilaczy Galaxy VS i Easy UPS 3S/3M (GVSBPAR60K120H)

Skrzynki zabezpieczenia przed prądem zwrotnym

  • Skrzynka do montażu na ścianie ze stycznikiem zasilania 275 A i połączeniami zapewniającymi zabezpieczenie przed prądem zwrotnym dla zasilacza Easy UPS 3M 400 V, 60-100 kVA (SP3OPT009)

  • Skrzynka do montażu na ścianie ze stycznikiem zasilania 550 A i połączeniami zapewniającymi zabezpieczenie przed prądem zwrotnym dla zasilacza Easy UPS 3M 400 V, 120-200 kVA (SP3OPT010)

Zestawy IP

  • Zestaw IP30 Easy UPS 3M do zasilacza UPS 60–80 kVA 400 V z bateriami wewnętrznymi (E3MOPT008)

  • Zestaw IP30 Easy UPS 3M do zasilacza UPS 60–100 kVA 400 V dla baterii zewnętrznych (E3MOPT009)

  • Zestaw IP30 Easy UPS 3M do zasilacza UPS 120–160 kVA 400 V dla baterii zewnętrznych (E3MOPT010)

  • Zestaw IP30 Easy UPS 3M do zasilacza UPS 200 kVA 400 V dla baterii zewnętrznych (E3MOPT011)

  • Zestaw IPX2 Easy UPS 3M do zasilacza UPS 60–80 kVA 400 V z bateriami wewnętrznymi (E3MOPT013)

  • Zestaw IPX2 Easy UPS 3M do zasilacza UPS 60–100 kVA 400 V dla baterii zewnętrznych (E3MOPT014)

  • Zestaw IPX2 Easy UPS 3M do zasilacza UPS 120–160 kVA 400 V dla baterii zewnętrznych (E3MOPT015)

  • Zestaw IPX2 Easy UPS 3M do zasilacza UPS 200 kVA 400 V dla baterii zewnętrznych (E3MOPT016)

  • Zestaw IP40 Easy UPS 3M do zasilacza UPS 60–80 kVA 400 V z bateriami wewnętrznymi (E3MOPT017)

  • Zestaw IP40 Easy UPS 3M do zasilacza UPS 60 do 100 kVA 400 V dla baterii zewnętrznych (E3MOPT018)

  • Zestaw IP40 Easy UPS 3M do zasilacza UPS 120–160 kVA 400 V dla baterii zewnętrznych (E3MOPT019)

  • Zestaw IP40 Easy UPS 3M do zasilacza UPS 200 kVA 400 V dla baterii zewnętrznych (E3MOPT020)

Zestawy kabli do szafy bateryjnej

  • Zestaw kabli Easy UPS 3M do montażu sąsiadującego klasycznej szafy bateryjnej UPS 60–100 kVA o szerokości 700 mm (E3MOPT003)

  • Zestaw kabli Easy UPS 3M do montażu sąsiadującego klasycznej szafy bateryjnej UPS 60–100 kVA o szerokości 1000 mm (E3MOPT004)

  • Zestaw kabli zasilacza Easy UPS 3M, klasyczna szafa bateryjna i zasilacz UPS 60–100 kVA, modułowa szafa bateryjna i zasilacz UPS 60–80 kVA (E3MOPT006)

Wyposażenie opcjonalne

  • Zestaw równoległy Easy UPS 3M do zasilaczy UPS 60-200 kVA (E3MOPT001)

  • Zestaw równoległy Easy UPS 3M 15M do zasilacza UPS 60-200 kVA (E3MOPT012)

  • Zestaw do „rozruchu na zimno” Easy UPS 3M (E3MOPT005)

  • Zestaw do synchronizacji z przewodem o długości 20 m do Easy UPS 3M/3L (E3LOPT002)

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.