990-5998K-017

Opzioni

Opzioni di configurazione

  • Rete di alimentazione singola o doppia

  • Fino a sei UPS in parallelo

  • Modalità ECO

Opzioni hardware

NOTA: Tutte le opzioni hardware elencate qui potrebbero non essere disponibili in tutte le aree geografiche.

Armadio delle batterie classiche

  • Armadio delle batterie classiche Easy UPS 3M con batterie, IEC, larghezza di 700 mm - Configurazione C (E3MCBC7C)

  • Armadio delle batterie classiche Easy UPS 3M con batterie, IEC, larghezza di 700 mm - Configurazione D (E3MCBC7D)

  • Armadio delle batterie classiche Easy UPS 3M con batterie, IEC, larghezza di 1000 mm - Configurazione A (E3MCBC10A)

  • Armadio delle batterie classiche Easy UPS 3M con batterie, IEC, larghezza di 1000 mm - Configurazione B (E3MCBC10B)

  • Armadio delle batterie classiche Easy UPS 3M con batterie, IEC, larghezza di 1000 mm - Configurazione C (E3MCBC10C)

  • Armadio delle batterie classiche Easy UPS 3M con batterie, IEC, larghezza di 1000 mm - Configurazione D (E3MCBC10D)

  • Armadio delle batterie classiche Easy UPS 3M con batterie, IEC, larghezza di 1000 mm - Configurazione E (E3MCBC10E)

Scatola interruttori delle batterie

  • Scatola interruttori delle batterie Easy UPS 3M 60-80 kVA 400 V (E3MBBB60K80H)

  • Scatola interruttori delle batterie, 630 A, un interruttore per Easy UPS 3M/3L (E3MBBB100K200H)

Kit interruttore delle batterie

  • Kit interruttore delle batterie Easy UPS 3M 60-80 kVA 400 V (E3MBBK60K80H)

  • Kit interruttore delle batterie, 630 A, un interruttore per Easy UPS 3M/3L (E3MBBK100K200H)

Armadi delle batterie modulari vuoti

  • Armadio delle batterie modulari vuoto Easy UPS 3S (E3SXR6)

Batterie

  • Stringa di batterie ad alte prestazioni Easy UPS 3S (E3SBTH4)

Pannelli bypass di manutenzione

  • Pannello bypass di manutenzione, singola unità, 10-400 kVA 400 V, montaggio a parete, per Easy UPS trifase (E3MBP60K400H)

  • Pannello bypass di manutenzione in parallelo, 10-200 kVA 400 V, montaggio a parete, per Easy UPS 3S/3M (E3MBPAR60K200H)

  • Pannello bypass di manutenzione, singola unità, 80-120 kW 400 V, montaggio a parete, per Galaxy VS e Easy UPS 3S/3M (GVSBPSU80K120H)

  • Pannello bypass di manutenzione, singola unità, 150 kW 400 V, montaggio a parete, per Galaxy VS e Easy UPS 3M (GVSBPSU150KH)

  • Pannello bypass di manutenzione in parallelo per 2 UPS, 60-120 kW 400 V, montaggio a parete, per Galaxy VS e Easy UPS 3S/3M (GVSBPAR60K120H)

Scatole di alimentazione di ritorno

  • Scatola per montaggio a parete con contattore di potenza 275A e connessioni che fornisce protezione alimentazione di ritorno per 400 V Easy UPS 3M 60-100 kVA (SP3OPT009)

  • Scatola per montaggio a parete con contattore di potenza 550A e connessioni che fornisce protezione alimentazione di ritorno per 400 V Easy UPS 3M 120-200 kVA (SP3OPT010)

Kit IP

  • Kit Easy UPS 3M IP30 per UPS da 60 a 80 kVA 400 V con batterie interne (E3MOPT008)

  • Kit Easy UPS 3M IP30 per UPS da 60 a 100 kVA 400 V per batterie esterne (E3MOPT009)

  • Kit Easy UPS 3M IP30 per UPS da 120 a 160 kVA 400 V per batterie esterne (E3MOPT010)

  • Kit Easy UPS 3M IP30 per UPS 200 kVA 400 V per batterie esterne (E3MOPT011)

  • Kit Easy UPS 3M IPX2 per UPS da 60 a 80 kVA 400 V con batterie interne (E3MOPT013)

  • Kit Easy UPS 3M IPX2 per UPS da 60 a 100 kVA 400 V per batterie esterne (E3MOPT014)

  • Kit Easy UPS 3M IPX2 per UPS da 120 a 160 kVA 400 V per batterie esterne (E3MOPT015)

  • Kit Easy UPS 3M IPX2 per UPS 200 kVA 400 V per batterie esterne (E3MOPT016)

  • Kit Easy UPS 3M IP40 per UPS da 60 a 80 kVA 400 V con batterie interne (E3MOPT017)

  • Kit Easy UPS 3M IP40 per UPS da 60 a 100 kVA 400 V per batterie esterne (E3MOPT018)

  • Kit Easy UPS 3M IP40 per UPS da 120 a 160 kVA 400 V per batterie esterne (E3MOPT019)

  • Kit Easy UPS 3M IP40 per UPS 200 kVA 400 V per batterie esterne (E3MOPT020)

Kit di cavi per armadio delle batterie

  • Kit di cavi Easy UPS 3M per installazione adiacente dell'armadio delle batterie classiche con larghezza di 700 mm per UPS da 60-100 kVA (E3MOPT003)

  • Kit di cavi Easy UPS 3M per installazione adiacente dell'armadio delle batterie classiche con larghezza di 1000 mm per UPS da 60-100 kVA (E3MOPT004)

  • Kit di cavi Easy UPS 3M, armadio delle batterie classiche e UPS 60-100 kVA, armadio delle batterie modulari e UPS 60–80 kVA (E3MOPT006)

Opzioni

  • Kit Easy UPS 3M in parallelo per 60-200 kVA UPS (E3MOPT001)

  • Kit parallelo Easy UPS 3M 15M per 60-200 kV (E3MOPT012)

  • Kit per avvio a freddo Easy UPS 3M (E3MOPT005)

  • Kit di sincronizzazione con cavo da 20 m per Easy UPS 3M/3L (E3LOPT002)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.