990-5998K-004

Valgmuligheder

Konfigurationsmuligheder

  • Én eller to forsyningskilder

  • Op til seks UPS-enheder parallelt

  • ECO-tilstand

Hardwaretilbehør

BEMÆRK: Ikke alle hardwaremuligheder, der er anført her, er tilgængelige i alle regioner.

Klassiske batteriskabe

  • Easy UPS 3M klassisk batteriskab med batterier, IEC, 700 mm bredt – Type C (E3MCBC7C)

  • Easy UPS 3M klassisk batteriskab med batterier, IEC, 700 mm bredt – Type D (E3MCBC7D)

  • Easy UPS 3M klassisk batteriskab med batterier, IEC, 1000 mm bredt – Type A (E3MCBC10A)

  • Easy UPS 3M klassisk batteriskab med batterier, IEC, 1000 mm bredt – Type B (E3MCBC10B)

  • Easy UPS 3M klassisk batteriskab med batterier, IEC, 1000 mm bredt – Type C (E3MCBC10C)

  • Easy UPS 3M klassisk batteriskab med batterier, IEC, 1000 mm bredt – Type D (E3MCBC10D)

  • Easy UPS 3M klassisk batteriskab med batterier, IEC, 1000 mm bredt – Type E (E3MCBC10E)

Batteriafbryderbokse

  • Easy UPS 3M batteriafbryderboks 60-80 kVA 400 V (E3MBBB60K80H)

  • Batteriafbryderboks, 630 A, en maksimalafbryder til Easy UPS 3M/3L (E3MBBB100K200H)

Batteriafbrydersæt

  • Easy UPS 3M batteriafbrydersæt Kit 60-80 kVA 400 V (E3MBBK60K80H)

  • Batteriafbrydersæt, 630 A, en maksimalafbryder til Easy UPS 3M/3L (E3MBBK100K200H)

Tomme modulære batteriskabe

  • Easy UPS 3S tomt modulært batteriskab (E3SXR6)

Batterier

  • Easy UPS 3S batteristreng med høj kapacitet (E3SBTH4)

Vedligeholdelsesbypasspaneler

  • Vedligeholdelsesbypasspanel, enkelt enhed, 10-400 kVA 400 V, vægmonteret, til trefasede Easy UPS 3-Phase (E3MBP60K400H)

  • Parallelt vedligeholdelsesbypasspanel, 10-200 kVA 400 V, vægmonteret, til Easy UPS 3S/3M (E3MBPAR60K200H)

  • Vedligeholdelsesbypasspanel, enkelt enhed, 80-120 kW 400 V, vægmonteret, til Galaxy VS og Easy UPS 3S/3M (GVSBPSU80K120H)

  • Vedligeholdelsesbypasspanel, enkelt enhed, 150 kW 400 V, vægmonteret, til Galaxy VS og Easy UPS 3M (GVSBPSU150KH)

  • Parallelt vedligeholdelsesbypasspanel til 2 UPS'er, 60-120 kW 400 V, vægmonteret, til Galaxy VS og Easy UPS 3S/3M (GVSBPAR60K120H)

Tilbagekoblingsbokse

  • Vægmonteret boks med 275 A strømkontaktor og tilslutninger, der giver tilbagekoblingsbeskyttelse til 400 V Easy UPS 3M 60-100 kVA (SP3OPT009)

  • Vægmonteret boks med 550 A strømkontaktor og tilslutninger, der giver tilbagekoblingsbeskyttelse til 400 V Easy UPS 3M 120-200 kVA (SP3OPT010)

IP-sæt

  • Easy UPS 3M IP30-sæt til 60 til 80 kVA 400 V UPS med interne batterier (E3MOPT008)

  • Easy UPS 3M IP30-sæt til 60 til 100 kVA 400 V UPS til eksterne batterier (E3MOPT009)

  • Easy UPS 3M IP30-sæt til 120 til 160 kVA 400 V UPS til eksterne batterier (E3MOPT010)

  • Easy UPS 3M IP30-sæt til 200 kVA 400 V UPS til eksterne batterier (E3MOPT011)

  • Easy UPS 3M IPX2-sæt til 60 til 80 kVA 400 V UPS med interne batterier (E3MOPT013)

  • Easy UPS 3M IPX2-sæt til 60 til 100 kVA 400 V UPS til eksterne batterier (E3MOPT014)

  • Easy UPS 3M IPX2-sæt til 120 til 160 kVA 400 V UPS til eksterne batterier (E3MOPT015)

  • Easy UPS 3M IPX2-sæt til 200 kVA 400 V UPS til eksterne batterier (E3MOPT016)

  • Easy UPS 3M IP40-sæt til 60 til 80 kVA 400 V UPS med interne batterier (E3MOPT017)

  • Easy UPS 3M IP40-sæt til 60 til 100 kVA 400 V UPS til eksterne batterier (E3MOPT018)

  • Easy UPS 3M IP40-sæt til 120 til 160 kVA 400 V UPS til eksterne batterier (E3MOPT019)

  • Easy UPS 3M IP40-sæt til 200 kVA 400 V UPS til eksterne batterier (E3MOPT020)

Kabelsæt til batteriskab

  • Easy UPS 3M kabelsæt til tilstødende installation af 700 mm klassisk batteriskab, 60-100 kVA UPS (E3MOPT003)

  • Easy UPS 3M kabelsæt til tilstødende installation af 1000 mm klassisk batteriskab, 60-100 kVA UPS (E3MOPT004)

  • Easy UPS 3M kabelsæt, klassisk batteriskab & 60-100 kVA UPS, modulært batteriskab & 60–80 kVA UPS (E3MOPT006)

Tilbehør

  • Easy UPS 3M parallelsæt til 60-200 kVA UPS (E3MOPT001)

  • Easy UPS 3M 15 meter parallelsæt til 60-200 kVA UPS (E3MOPT012)

  • Easy UPS 3M-koldstartsæt (E3MOPT005)

  • Synkroniseringssæt med 20 m kabel til Easy UPS 3M/3L (E3LOPT002)

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.