990-5998K-019

옵션

구성 옵션

  • 단일 또는 이중 전원 구성

  • 병렬 구성 시 최대 6대 구성 가능

  • ECO 모드

하드웨어 옵션

주의: 여기에 나열된 일부 하드웨어 옵션은 지역에 따라 사용 가능하지 않을 수 있습니다.

일반형 배터리 캐비닛

  • Easy UPS 3M 일반형 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 700mm 너비 - 구성 C(E3MCBC7C)

  • Easy UPS 3M 일반형 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 700mm 너비 - 구성 D(E3MCBC7D)

  • Easy UPS 3M 일반형 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 1000mm 너비 - 구성 A(E3MCBC10A)

  • Easy UPS 3M 일반형 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 1000mm 너비 - 구성 B(E3MCBC10B)

  • Easy UPS 3M 일반형 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 1000mm 너비 - 구성 C(E3MCBC10C)

  • Easy UPS 3M 일반형 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 1000mm 너비 - 구성 D(E3MCBC10D)

  • Easy UPS 3M 일반형 배터리 캐비닛(배터리 포함), IEC, 1000mm 너비 - 구성 E(E3MCBC10E)

배터리 차단기 박스

  • Easy UPS 3M 배터리 차단기 박스 60~80kVA 400V(E3MBBB60K80H)

  • 배터리 차단기 박스, 630A, Easy UPS 3M/3L용 회로 차단기 1개(E3MBBB100K200H)

배터리 차단기 키트

  • Easy UPS 3M 배터리 차단기 키트 60~80kVA 400V(E3MBBK60K80H)

  • 배터리 차단기 키트, 630A, Easy UPS 3M/3L용 회로 차단기 1개(E3MBBK100K200H)

빈 모듈형 배터리 캐비닛

  • Easy UPS 3S 빈 모듈형 배터리 캐비닛(E3SXR6)

배터리

  • Easy UPS 3S 고용량 배터리 스트링(E3SBTH4)

유지보수 바이패스 패널

  • 유지보수 바이패스 패널, 단일 장치, 10~400kVA 400V 벽 장착, Easy UPS 3상용(E3MBP60K400H)

  • 병렬 유지보수 바이패스 패널, 10~200kVA 400V 벽 장착, Easy UPS 3S/3M용(E3MBPAR60K200H)

  • 유지보수 바이패스 패널, 단일 장치, 80~120kVA 400V 벽 장착, Galaxy VS 및 Easy UPS 3S/3M용(GVSBPSU80K120H)

  • 유지보수 바이패스 패널, 단일 장치, 150kW 400V 벽 장착, Galaxy VS 및 Easy UPS 3M용(GVSBPSU150KH)

  • 2개의 UPS용 병렬 유지보수 바이패스 패널, 60~120kW 400V 벽 장착, Galaxy VS 및 Easy UPS 3S/3M용(GVSBPAR60K120H)

백피드 박스

  • 275A 전원 접촉기 및 연결부가 있는 벽면 장착형 박스로 400V Easy UPS 3M 60-100kVA(SP3OPT009)를 위한 백피드 보호 장치 제공

  • 550A 전원 접촉기 및 연결부가 있는 벽면 장착형 박스로 400V Easy UPS 3M 120-200kVA(SP3OPT010)를 위한 백피드 보호 장치 제공

IP 키트

  • 내부 배터리 포함 60~80kVA 400V UPS용 Easy UPS 3M IP30 키트(E3MOPT008)

  • 외부 배터리용 60~100kVA 400V UPS Easy UPS 3M IP30 키트(E3MOPT009)

  • 외부 배터리용 120~160kVA 400V UPS Easy UPS 3M IP30 키트(E3MOPT010)

  • 외부 배터리용 200kVA 400V UPS Easy UPS 3M IP30 키트(E3MOPT011)

  • 내부 배터리 포함 60~80kVA 400V UPS용 Easy UPS 3M IPX2 키트(E3MOPT013)

  • 외부 배터리용 60~100kVA 400V UPS Easy UPS 3M IPX2 키트(E3MOPT014)

  • 외부 배터리용 120~160kVA 400V UPS Easy UPS 3M IPX2 키트(E3MOPT015)

  • 외부 배터리용 200kVA 400V UPS Easy UPS 3M IPX2 키트(E3MOPT016)

  • 내부 배터리 포함 60~80kVA 400V UPS용 Easy UPS 3M IP40 키트(E3MOPT017)

  • 외부 배터리용 60~100kVA 400V UPS Easy UPS 3M IP40 키트(E3MOPT018)

  • 외부 배터리용 120~160kVA 400V UPS Easy UPS 3M IP40 키트(E3MOPT019)

  • 외부 배터리용 200kVA 400V UPS Easy UPS 3M IP40 키트(E3MOPT020)

배터리 캐비넷용 케이블 키트

  • Easy UPS 3M 케이블 키트, 700mm 일반형 배터리 캐비닛의 인접 설치용, 60~100kVA UPS(E3MOPT003

  • Easy UPS 3M 케이블 키트, 1000mm 일반형 배터리 캐비닛의 인접 설치용, 60~100kVA UPS(E3MOPT004)

  • Easy UPS 3M 케이블 키트, 일반형 배터리 캐비닛 및 60~100kVA UPS, 모듈형 배터리 캐비닛 및 60~80kVA UPS(E3MOPT006)

옵션

  • 60~200kVA UPS용 Easy UPS 3M 병렬 키트(E3MOPT001)

  • 60~200kVA용 Easy UPS 3M 15M 병렬 키트(E3MOPT012)

  • Easy UPS 3M 콜드 스타트 키트(E3MOPT005)

  • 20m 케이블이 포함된 Easy UPS 3M/3L용 동기화 키트(E3LOPT002)

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.