990-5998H-012

Options

Options de configuration

  • Alimentation secteur simple ou alimentation secteur double

  • Jusqu'à six ASI en parallèle

  • Mode ECO

Options matérielles

Armoires batteries classiques

  • Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 700 mm de large avec batteries et CEI - Configuration C (E3MCBC7C)

  • Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 700 mm de large avec batteries et CEI - Configuration D (E3MCBC7D)

  • Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 1 000 mm de large avec batteries et CEI - Configuration A (E3MCBC10A)

  • Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 1 000 mm de large avec batteries et CEI - Configuration B (E3MCBC10B)

  • Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 1 000 mm de large avec batteries et CEI - Configuration C (E3MCBC10C)

  • Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 1 000 mm de large avec batteries et CEI - Configuration D (E3MCBC10D)

  • Armoire batterie classique Easy UPS 3M de 1 000 mm de large avec batteries et CEI - Configuration E (E3MCBC10E)

Coffret disjoncteur batterie

  • Coffret disjoncteur batterie Easy UPS 3M 60-80 kVA 400 V (E3MBBB60K80H)

  • Coffret disjoncteur batterie 630 A, un interrupteur pour Easy UPS 3M/3L (E3MBBB100K200H)

Kits de disjoncteurs batterie

  • Kit de disjoncteur batterie Easy UPS 3M 60-80 kVA 400 V (E3MBBK60K80H)

  • Kit disjoncteur batterie 630 A, un interrupteur pour Easy UPS 3M/3L (E3MBBK100K200H)

Armoire batterie modulaire vide

  • Armoire batterie modulaire vide Easy UPS 3S (E3SXR6)

Batteries

  • Chaîne batterie à grande capacité Easy UPS 3S (E3SBTH4)

Coffrets bypass de maintenance externes

  • Coffret bypass de maintenance externe, onduleur unitaire, fixation murale 10-400 kVA, 400 V pour ASI Easy UPS 3 phases (E3MBP60K400H)

  • Coffret bypass de maintenance externe parallèle, fixation murale 10-200 kVA, 400 V pour ASI Easy UPS 3S/3M (E3MBPAR60K200H)

  • Coffret bypass de maintenance externe, onduleur unitaire, fixation murale 80-120 kW, 400 V, pour Galaxy VS et Easy UPS 3S/3M (GVSBPSU80K120H)

  • Coffret bypass de maintenance externe, onduleur unitaire, fixation murale 150 kW, 400 V, pour Galaxy VS et Easy UPS 3M (GVSBPSU150KH)

  • Coffret bypass de maintenance externe parallèle pour 2 ASI, fixation murale 60-120 kVA, 400 V pour Galaxy VS et Easy UPS 3S/3M (GVSBPAR60K120H)

Coffrets backfeed

  • Coffret de montage mural avec contacteur d'alimentation 275 A et raccordements offrant une protection backfeed pour les ASI 400 V Easy UPS 3M 60-100 kVA (SP3OPT009)

  • Coffret de montage mural avec contacteur d'alimentation 550 A et raccordements offrant une protection backfeed pour les ASI 400 V Easy UPS 3M 120-200 kVA (SP3OPT010)

Options

  • Kit parallèle Easy UPS 3M pour ASI 60-200 kVA (E3MOPT001)

  • Kit de câbles Easy UPS 3M pour une installation adjacente d'une armoire batterie classique 700 mm et d'une ASI 60-100 kVA (E3MOPT003)

  • Kit de câbles Easy UPS 3M pour une installation adjacente d'une armoire batterie classique 1 000 mm et d'une ASI 60-100 kVA (E3MOPT004)

  • Kit de démarrage sur batterie Easy UPS 3M (E3MOPT005)

  • Kit de câbles Easy UPS 3M, armoire batterie classique et ASI 60-100 kVA, armoire batterie modulaire et ASI 60-80 kVA (E3MOPT006)

  • Kit IP30 ASI Easy UPS 3M 60 à 80 kVA 400 V avec batteries internes (E3MOPT008)

  • Kit IP30 ASI Easy UPS 3M 60 à 100 kVA 400 V avec batteries externes (E3MOPT009)

  • Kit IP30 ASI Easy UPS 3M 120 à 160 kVA 400 V avec batteries externes (E3MOPT010)

  • Kit IP30 ASI Easy UPS 3M 200 kVA 400 V avec batteries externes (E3MOPT011)

  • Kit IPX2 ASI Easy UPS 3M 60 à 80 kVA 400 V avec batteries internes (E3MOPT013)

  • Kit IPX2 ASI Easy UPS 3M 60 à 100 kVA 400 V avec batteries externes (E3MOPT014)

  • Kit IPX2 ASI Easy UPS 3M 120 à 160 kVA 400 V avec batteries externes (E3MOPT015)

  • Kit IPX2 ASI Easy UPS 3M 200 kVA 400 V avec batteries externes (E3MOPT016)

  • Kit IP40 ASI Easy UPS 3M 60 à 80 kVA 400 V avec batteries internes (E3MOPT017)

  • Kit IP40 ASI Easy UPS 3M 60 à 100 kVA 400 V avec batteries externes (E3MOPT018)

  • Kit IP40 ASI Easy UPS 3M 120 à 160 kVA 400 V avec batteries externes (E3MOPT019)

  • Kit IP40 ASI Easy UPS 3M 200 kVA 400 V avec batteries externes (E3MOPT020)

  • Kit parallèle 15M Easy UPS 3M pour 60-200 kV (E3MOPT012)

  • Kit de synchronisation avec câble de 20 m pour Easy UPS 3M/3L (E3LOPT002)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.