990-5998K-019

208V 시스템용 기술 데이터

입력 역률

208V, 60Hz 선형 부하 기준

  외부 배터리용 UPS
  50kVA 60kVA 80kVA 100kVA
25% 부하 상태 0.99 0.99 0.99 0.99
50% 부하 상태 0.99 0.99 0.99 0.99
75% 부하 상태 0.99 0.99 0.99 0.99
100% 부하 상태 0.99 0.99 0.99 0.99

효율

정상 모드 시 효율

208V, 60Hz 선형 부하 기준

  외부 배터리용 UPS
  50kVA 60kVA 80kVA 100kVA
25% 부하 상태 93.6 93.3 93.6 93.0
50% 부하 상태 93.5 93.1 93.3 92.9
75% 부하 상태 92.6 92.1 92.1 91.9
100% 부하 상태 91.5 90.8 90.9 90.8

ECO 모드 시 효율

  외부 배터리용 UPS
  50kVA 60kVA 80kVA 100kVA
25% 부하 상태 97.8 97.9 97.9 97.9
50% 부하 상태 98.3 98.2 98.3 98.3
75% 부하 상태 98.0 97.9 98.0 97.9
100% 부하 상태 98.2 98.0 98.1 98.0

배터리 작동 시 효율

  외부 배터리용 UPS
  50kVA 60kVA 80kVA 100kVA
25% 부하 상태 93.2 93.1 93.7 93.2
50% 부하 상태 94.0 94.0 94.0 93.9
75% 부하 상태 93.7 93.7 93.5 93.4
100% 부하 상태 93.4 93.4 93.3 93.1

배터리 런타임

배터리 런타임은 www.apc.com에서 확인하십시오.

피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.