990-5998K-019

400V 시스템용 기술 데이터

입력 역률

400V, 50Hz 선형 부하 기준

  내부 배터리용 UPS 외부 배터리용 UPS
  60kVA 80kVA 60kVA 80kVA 100kVA 120kVA 160kVA 200kVA
25% 부하 상태 0.99 0.99 0.98 0.97 0.98 0.98 0.98 0.98
50% 부하 상태 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
75% 부하 상태 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99
100% 부하 상태 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

효율

정상 모드 시 효율

400V, 50Hz 선형 부하 기준

  내부 배터리용 UPS 외부 배터리용 UPS
  60kVA 80kVA 60kVA 80kVA 100kVA 120kVA 160kVA 200kVA
25% 부하 상태 95.3 94.8

95.5

94.7

95.3

95.3

95.6

95.5

50% 부하 상태 95.6 95.5

95.8

95.5

95.6

95.6

95.8

95.6

75% 부하 상태 95.3 95.3

95.4

95.3

95.2

95.2

95.2

95.1

100% 부하 상태 94.8 94.9

94.8

94.9

94.8

94.6

94.5

94.5

ECO 모드 시 효율

  내부 배터리용 UPS 외부 배터리용 UPS
  60kVA 80kVA 60kVA 80kVA 100kVA 120kVA 160kVA 200kVA
25% 부하 상태 98.9 98.8

98.9

98.8

99.0

99.0

99.0

99.0

50% 부하 상태 99.1 98.9

99.1

99.0

99.2

99.2

99.1

99.1

75% 부하 상태 99.0 98.9

99.0

98.9

99.0

99.0

99.0

99.0

100% 부하 상태 99.1 99.0

99.1

99.0

99.1

99.0

99.0

99.0

배터리 작동 시 효율

  내부 배터리용 UPS 외부 배터리용 UPS
  60kVA 80kVA 60kVA 80kVA 100kVA 120kVA 160kVA 200kVA
25% 부하 상태 95.0 94.5

94.9

95.0

95.1

94.8

95.1

94.7

50% 부하 상태 95.8 95.3

95.7

95.4

95.7

95.5

95.5

95.2

75% 부하 상태 95.7 95.3

95.4

95.2

95.4

95.3

95.1

94.9

100% 부하 상태 95.3 95.1

95.1

94.8

94.9

95.0

94.7

94.4

배터리 런타임

배터리 런타임은 www.apc.com에서 확인하십시오.

내부 배터리 포함 모듈형 배터리 캐비닛 및 UPS의 배터리 가스 발생률

배터리 가스 발생률은 다음을 기준으로 계산됩니다.

  • 재결합 효율을 97%로 가정했을 때 2.4V/셀(ft3/hr)의 가스 발생률

  • 배터리 모듈당 셀 6개

  • 카트리지당 배터리 10개

상업 참조 설명 일반적인 cm³/hr(ml/hr)
E3SBTHU 고성능 배터리 모듈 12.67(12.67)
E3SBTH4* 고성능 배터리 스트링 50.68(50.68)

내부 배터리 포함 모듈형 배터리 캐비닛 및 UPS의 전해액 값

상업 참조 설명 전해액 부피 L(gal) 전해액 중량 kg(lbs)
E3SBT4 표준 배터리 스트링 15.120(4) 20(44.4)
E3SBTH4 고성능 배터리 스트링 13.320(3.6) 17.6(39.2)
피드백
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.