990-5998K-025

Zgodność z normami

Zasady bezpieczeństwa

IEC 62040-1:2017, Wydanie 2.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 1: Wymagania dotyczące bezpieczeństwa

IEC 62040-1: 2008-6, 1. wydanie, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 1.: Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa zasilaczy UPS

IEC 62040-1:2013-01, 1. poprawka 1. wydania

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2:2016, Wydanie 3.0, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) – Część 2.: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC).

IEC 62040-2:2005-10, 2. wydanie, Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 2.: Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)

Wydajność

IEC 62040-3: 2011-03, 2. wydanie Systemy bezprzerwowego zasilania (UPS) — Część 3.: Metoda wyliczania wydajności i wymagań testowych.

Oznakowanie

CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA

Transport

ISTA 2B

Stopień zanieczyszczenia

2

Kategoria przepięciowa

III

System uziemienia

TN, TT lub IT

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.