990-5998K-025

Dane techniczne systemów 400 V

Współczynnik mocy wejściowej

Wartości przy obciążeniu liniowym to 400 V, 50 Hz.

  Zasilacze UPS do baterii wewnętrznych Zasilacze UPS do baterii zewnętrznych
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
25% obciążenia 0,99 0,99 0,98 0,97 0,98 0,98 0,98 0,98
50% obciążenia 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
75% obciążenia 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
100% obciążenia 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99

Wydajność

Wydajność w trybie normalnym

Wartości przy obciążeniu liniowym to 400 V, 50 Hz.

  Zasilacze UPS do baterii wewnętrznych Zasilacze UPS do baterii zewnętrznych
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
25% obciążenia 95,3 94,8

95,5

94,7

95,3

95,3

95,6

95,5

50% obciążenia 95,6 95,5

95,8

95,5

95,6

95,6

95,8

95,6

75% obciążenia 95,3 95,3

95,4

95,3

95,2

95,2

95,2

95,1

100% obciążenia 94,8 94,9

94,8

94,9

94,8

94,6

94,5

94,5

Wydajność w trybie EKO

  Zasilacze UPS do baterii wewnętrznych Zasilacze UPS do baterii zewnętrznych
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
25% obciążenia 98,9 98,8

98,9

98,8

99,0

99,0

99,0

99,0

50% obciążenia 99,1 98,9

99,1

99,0

99,2

99,2

99,1

99,1

75% obciążenia 99,0 98,9

99,0

98,9

99,0

99,0

99,0

99,0

100% obciążenia 99,1 99,0

99,1

99,0

99,1

99,0

99,0

99,0

Wydajność podczas pracy bateryjnej

  Zasilacze UPS do baterii wewnętrznych Zasilacze UPS do baterii zewnętrznych
  60 kVA 80 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA 160 kVA 200 kVA
25% obciążenia 95,0 94,5

94,9

95,0

95,1

94,8

95,1

94,7

50% obciążenia 95,8 95,3

95,7

95,4

95,7

95,5

95,5

95,2

75% obciążenia 95,7 95,3

95,4

95,2

95,4

95,3

95,1

94,9

100% obciążenia 95,3 95,1

95,1

94,8

94,9

95,0

94,7

94,4

Czasy pracy baterii

Czasy pracy baterii można sprawdzić w witrynie www.se.com.

Współczynniki gazowania baterii dla modułowych szaf bateryjnych i zasilaczy UPS z bateriami wewnętrznymi

Wskaźniki gazowania baterii są obliczane na następującej podstawie:

  • Współczynnik gazowania przy 2,4 V/komórkę (stopy sześcienne/godz.) przy założeniu 97% sprawności rekombinacji

  • Sześć komórek na moduł baterii

  • Dziesięć baterii w kasecie

Numer katalogowy Opis Typowe cm³/godz. (ml/godz.)
E3SBTHU Moduł baterii o dużej pojemności 12,67 (12,67)
E3SBTH4* Szereg baterii o dużej pojemności 50,68 (50,68)

Ilość elektrolitu dla modułowej szafy bateryjnej i zasilaczy UPS z bateriami wewnętrznymi

Numer katalogowy Opis Objętość elektrolitu l (galony) Masa elektrolitu kg (funty)
E3SBT4 Standardowy szereg baterii 15,120 (4) 20 (44,4)
E3SBTH4 Szereg baterii o wysokiej wydajności 13,320 (3,6) 17,6 (39,2)
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.