990-5998K-025

Dane techniczne systemów 208 V

Współczynnik mocy wejściowej

Wartości przy obciążeniu liniowym to 208 V, 60 Hz.

  Zasilacze UPS do baterii zewnętrznych
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
25% obciążenia 0,99 0,99 0,99 0,99
50% obciążenia 0,99 0,99 0,99 0,99
75% obciążenia 0,99 0,99 0,99 0,99
100% obciążenia 0,99 0,99 0,99 0,99

Wydajność

Wydajność w trybie normalnym

Wartości przy obciążeniu liniowym to 208 V, 60 Hz.

  Zasilacze UPS do baterii zewnętrznych
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
25% obciążenia 93,6 93,3 93,6 93,0
50% obciążenia 93,5 93,1 93,3 92,9
75% obciążenia 92,6 92,1 92,1 91,9
100% obciążenia 91,5 90,8 90,9 90,8

Wydajność w trybie EKO

  Zasilacze UPS do baterii zewnętrznych
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
25% obciążenia 97,8 97,9 97,9 97,9
50% obciążenia 98,3 98,2 98,3 98,3
75% obciążenia 98,0 97,9 98,0 97,9
100% obciążenia 98,2 98,0 98,1 98,0

Wydajność podczas pracy bateryjnej

  Zasilacze UPS do baterii zewnętrznych
  50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA
25% obciążenia 93,2 93,1 93,7 93,2
50% obciążenia 94,0 94,0 94,0 93,9
75% obciążenia 93,7 93,7 93,5 93,4
100% obciążenia 93,4 93,4 93,3 93,1

Czasy pracy baterii

Czasy pracy baterii można sprawdzić w witrynie www.se.com.

Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.