990-5998K-025

Planowanie obiektu dla zasilaczy UPS o mocy 400 V 60–80 kVA do baterii wewnętrznych

Dane techniczne wejścia

  60 kVA 80 kVA
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
Połączenia* L1, L2, L3, N, PE
Zakres napięcia wejściowego (V) 342-477 przy pełnym obciążeniu*
Zakres częstotliwości (Hz) 40–70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 96 91 88 128 122 117
Maksymalny prąd wejściowy (A) 109 104 100 154 146 141
Limit prądu wejściowego (A) 155 206
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) <3% dla obciążeń liniowych
Wejściowy współczynnik mocy > 0,99
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Icc=10 kA
Ochrona Bezpiecznik
Czas narastania 7 sekund

Dane techniczne obejścia

  60 kVA 80 kVA
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
Połączenia L1, L2, L3, N, PE
Zdolność przeciążeniowa 110% przez 60 minut
130% przez 10 minut
130%–150% przez 1 minutę
Minimalne napięcie obejścia (V) 266 280 291 266 280 291
Maksymalne napięcie obejścia (V) 475 480 477 475 480 477
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60

Zakres częstotliwości (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Domyślnie wynosi ± 10 (do wyboru przez użytkownika).
Znamionowy prąd obejścia (A) 91 87 83 122 115 111
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Icw=10 kA

Dane techniczne wyjścia

  60 kVA 80 kVA
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415
Połączenia* L1, L2, L3, N, PE
Zdolność przeciążeniowa* 110% przez 60 minut
125% przez 10 minut
150% przez 1 minutę
Regulacja napięcia wyjściowego ± 1%
Reakcja na obciążenie dynamiczne 20 milisekund
Współczynnik mocy wyjściowej 1,0
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 91 87 83 122 115 111
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <2% przy symetrycznym obciążeniu liniowym 100%
<5% przy obciążeniu nieliniowym 100%
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50 lub 60
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne: od 0,5 do 2,0. Domyślna wartość to 0,5
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Współczynnik mocy obciążenia od 0,5 pojemnościowego do 0,5 indukcyjnego bez pogorszenia parametrów urządzenia

Maksymalny wytrzymywany prąd zwarciowy na wyjściu

210 A/200 ms 330 A/200 ms

Dane techniczne baterii

  60 kVA 80 kVA
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 1–16% 1–24%
Maksymalna moc ładowarki (kW) 9600 19200
Znamionowe napięcie baterii (2x20 bloków) (VDC) ± 240
Napięcie znamionowe przy ładowaniu ciągłym (2x20 bloków) (VDC) ± 270
Napięcie końca rozładowania (2x20 bloków) (VDC) ± 192
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy nominalnym napięciu baterii (A) 133 176
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i minimalnym napięciu baterii (A) 166 222
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo) Programowalna od 0–7 mV. Domyślna wartość to 0 mV
Prąd tętniący < 5% C10

Zalecana ochrona od strony sieci

UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na nieliniowe obciążenie wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
  60 kVA 80 kVA
  Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX160F 36kA AC 3P3D 125A TMD C16F3TM125 NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD C10F3TM100 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
Ustawienie In 125 100 160 160
Ustawienie Ir 125 100 160 144
Ustawienie Im 1250 (stałe) 800 (stałe) 1250 (stałe) 1250 (stałe)

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 50 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-5-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodów o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli do baterii są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji urządzenia bateryjnego dotyczących przekrojów kabli do baterii PE i innych kabli oraz upewnić się, że przekroje kabli do baterii zgadzają się z zakresem mocy wyłącznika bateryjnego.
UWAGA: Rekomendowane przekroje kabli i maksymalne dozwolone przekroje kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Przewód neutralny ma przekrój wystarczający do obsługi 1,73 razy większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

60 kVA

Miedź

  Rozmiar kabla według fazy (mm2) Rozmiar kabla neutralnego (mm2) Rozmiar kabla PE (mm2)
Wejście 35 2x25 16
Obejście 25 16
Wyjście 25 2x25 16
Bateria 50 50 25

80 kVA

Miedź

  Rozmiar kabla według fazy (mm2) Rozmiar kabla neutralnego (mm2) Rozmiar kabla PE (mm2)
Wejście 50 2x50 25
Obejście 50 25
Wyjście 50 2x50 25
Bateria 2x50 2x50 50

Zalecane śruby i końcówki kablowe

Przekrój kabla (mm²) Rozmiar śruby Typ obejmy kabla
16 M8 KST TLK16-8
25 M8 KST TLK25-8
35 M8 KST TLK35-8
50 M8 KST TLK50-8
UWAGA: Jeśli zalecany typ obejmy nie jest dostępny, użyj zamiast niego lokalnej obejmy typu M8.

Dane techniczne momentów dokręcenia

Rozmiar śruby Moment dokręcenia
M8 17.5 Nm

Waga i wymiary zasilacza UPS

Zasilacz UPS Waga w kg (lbs) Wysokość mm (in) Szerokość w mm (in) Głębokość w mm (in)
60 kVA 311 1970 600 1000
80 kVA 339 1970 600 1000

Waga i wymiary zasilacza UPS w opakowaniu do wysyłki

Zasilacz UPS Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
60 kVA 360 2102 750 1125
80 kVA 387 2102 750 1125

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wymaganej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów w danym państwie.

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura od 0°C do 40°C
Zalecana optymalna temperatura baterii: od 20°C do 25°C
-15°C do 40°C dla systemów z bateriami
-25°C do 55°C dla systemów bez baterii
Wilgotność względna 0–95% bez kondensacji
Wysokość
zgodny z normą IEC 62040–3
Współczynnik obniżania mocy:
0-1500 m: 1,000
1500-2000 m: 0,975
≤ 15 000 m n.p.m. (lub w środowisku o podobnym ciśnieniu atmosferycznym)
Słyszalny hałas <65 dBA przy pełnym obciążeniu i temperaturze otoczenia 30°C*  
Klasa ochrony IP20 (filtr zapylenia w standardzie)
Kolor RAL 9003

Rozpraszanie ciepła

  60 kVA 80 kVA
  W BTU/godz. W BTU/godz.
Normalny tryb pracy 3084 10523 4296 14659
Praca bateryjna 2958 10093 4352 14850
Tryb EKO 540 1843 696 2375
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

czy było to pomocne?