990-5998K-025

Planowanie obiektu dla zasilaczy UPS o mocy 400 V 60-100 kVA do baterii zewnętrznych

Dane techniczne wejścia

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Połączenia* L1, L2, L3, N, PE
Zakres napięcia wejściowego (V) 342-477 przy pełnym obciążeniu*
Zakres częstotliwości (Hz) 40–70
Znamionowy prąd wejściowy (A) 96 91 88 128 122 117 160 152 146
Maksymalny prąd wejściowy (A) 109 104 100 154 146 141 186 177 170
Limit prądu wejściowego (A) 155 206 258
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDI) <3% dla obciążeń liniowych
Wejściowy współczynnik mocy > 0,99
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Icc=10 kA
Ochrona Bezpiecznik
Czas narastania 7 sekund

Dane techniczne obejścia

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Połączenia L1, L2, L3, N, PE
Zdolność przeciążeniowa 110% przez 60 minut
130% przez 10 minut
130%–150% przez 1 minutę
Minimalne napięcie obejścia (V) 266 280 291 266 280 291 266 280 291
Maksymalne napięcie obejścia (V) 475 480 477 475 480 477 475 480 477
Częstotliwość (Hz) 50 lub 60

Zakres częstotliwości (%)

±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Domyślnie wynosi ± 10 (do wyboru przez użytkownika).
Znamionowy prąd obejścia (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Maksymalna wartość znamionowa prądu zwarciowego Icw=10 kA

Dane techniczne wyjścia

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Napięcie (V) 380 400 415 380 400 415 380 400 415
Połączenia* L1, L2, L3, N, PE
Zdolność przeciążeniowa* 110% przez 60 minut
125% przez 10 minut
150% przez 1 minutę
Regulacja napięcia wyjściowego ± 1%
Reakcja na obciążenie dynamiczne 20 milisekund
Współczynnik mocy wyjściowej 1,0
Znamionowy prąd wyjściowy (A) 91 87 83 122 115 111 152 144 139
Współczynnik zawartości harmonicznych (THDU) <2% przy symetrycznym obciążeniu liniowym 100%
<5% przy obciążeniu nieliniowym 100%
Częstotliwość wyjściowa (Hz) 50 lub 60
Szybkość synchronizacji (Hz/s) Programowalne: od 0,5 do 2,0. Domyślna wartość to 0,5
Klasyfikacja wydajności wyjściowej (zgodna z normą IEC/ EN62040-3) VFI-SS-111
Współczynnik mocy obciążenia od 0,5 pojemnościowego do 0,5 indukcyjnego bez pogorszenia parametrów urządzenia
Maksymalny wytrzymywany prąd zwarciowy na wyjściu 210 A/200 ms 330 A/200 ms 330 A/200 ms

Dane techniczne baterii

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
Moc ładowarki w % mocy wyjściowej 1–20% 1–30% 1–24%
Maksymalna moc ładowarki (W) 12000 24000 24000
Napięcie znamionowe baterii (2x16–2x25 bloków*) (VDC) ± 192 do ± 300
Napięcie znamionowe ładowania zadanego (2x16–2x25 bloków*) (VDC) ± 215,5 do ± 337,5
Końcowe napięcie rozładowania (2x16–2x25 bloków) (VDC) ± 153,6 do ± 240
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy napięciu znamionowym baterii (2x18–2x25 bloków) (A) 147–105 196–140 245–175
Prąd baterii przy pełnym obciążeniu i przy napięciu minimalnym baterii (2x18–2x25 bloków) (A) 185–132 246–176 308–221
Kompensacja temperaturowa (na ogniwo)* Programowalna od 0–7 mV. Domyślna wartość to 0 mV
Prąd tętniący < 5% C10

Zalecana ochrona od strony sieci

UWAGA: W przypadku lokalnych nakazów wymagających 4-biegunowych wyłączników: Jeśli przewód neutralny ma przewodzić prąd o wysokim natężeniu, ze względu na obciążenie nieliniowe wyłącznik musi mieć moc znamionową zgodną z oczekiwanym prądem neutralnym.
  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  Wejście Obejście Wejście Obejście Wejście Obejście
Typ wyłącznika NSX160F 36kA AC 3P3D 125A TMD C16F3TM125 NSX100F 36kA AC 3P3D 100A TMD C10F3TM100 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 NSX250F 36kA AC 3P3D 200A TMD C25F3TM200 NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160
Ustawienie In 125 100 160 160 200 160
Ustawienie Ir 125 100 160 144 200 160
Ustawienie Im 1250 (stałe) 800 (stałe) 1250 (stałe) 1250 (stałe) 1000 1250 (stałe)

Selektywność wyłącznika 60 kVA po stronie obciążenia: W przypadku zwarcia wyłącznik zostanie wyzwolony w ciągu 8,7 ms, dzięki czemu na wyjściu nie wystąpią przerwy. (Dane techniczne wyłącznika: iC65H-C-16A)

Zalecane przekroje kabli

NIEBEZPIECZEŃSTWO
ryzyko porażenia prądem, wystąpienia wybuchu lub łuku elektrycznego
Okablowanie musi być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. Maksymalny dopuszczalny przekrój kabla wynosi 70 mm².
Nieprzestrzeganie tych instrukcji skutkuje poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią.

Przekroje kabli podane w niniejszej instrukcji są oparte na tabelach B.52.5 normy IEC 60364-5-52 z następującymi założeniami:

  • Kable do 90°C

  • Temperatura otoczenia 30°C

  • Użycie kabli miedzianych

  • Metoda montażu C

Rozmiar PE opiera się na tabeli 54.2 normy IEC 60364-5-54.

Jeżeli temperatura otoczenia wynosi ponad 30°C, należy użyć przewodów o większym przekroju zgodnie ze współczynnikami korekty określonymi przez Międzynarodową Komisję Elektrotechniczną (IEC).

UWAGA: Podane tutaj przekroje kabli do baterii są zaleceniami – należy zawsze stosować się do instrukcji zawartych w dokumentacji urządzenia bateryjnego dotyczących przekrojów kabli do baterii PE i innych kabli oraz upewnić się, że przekroje kabli do baterii zgadzają się z wartością znamionową wyłączników baterii.
UWAGA: Zalecane przekroje kabli i maksymalne dozwolone przekroje kabli mogą różnić się w zależności od produktu pomocniczego. Należy postępować zgodnie z instrukcją produktu pomocniczego.
UWAGA: Przewód neutralny ma przekrój wystarczający do obsługi 1,73 razy większego prądu fazowego w razie wysokiej zawartości harmonicznej z obciążeń nieliniowych. Jeśli nie są spodziewane prądy harmoniczne, przewód neutralny może mieć odpowiedni rozmiar, ale nie mniejszy niż przewód fazowy.

60 kVA

Miedź

  Rozmiar kabla według fazy (mm2) Rozmiar kabla neutralnego (mm2) Rozmiar kabla PE (mm2)
Wejście 35 2x25 16
Obejście 25 16
Wyjście 25 2x25 16
Bateria 50 50 25

80 kVA

Miedź

  Rozmiar kabla według fazy (mm2) Rozmiar kabla neutralnego (mm2) Rozmiar kabla PE (mm2)
Wejście 50 2x50 25
Obejście 50 25
Wyjście 50 2x50 25
Bateria 2x50 2x50 50

100 kVA

Miedź

  Rozmiar kabla według fazy (mm2) Rozmiar kabla neutralnego (mm2) Rozmiar kabla PE (mm2)
Wejście 70 2x70 35
Obejście 70 35
Wyjście 70 2x70 35
Bateria 2x70 2x70 70

Zalecane śruby i obejmy kablowe

Przekrój kabla (mm²) Rozmiar śruby Typ obejmy kabla
16 M8 KST TLK16-8
25 M8 KST TLK25-8
35 M8 KST TLK35-8
50 M8 KST TLK50-8
70 M8 KST TL70-8
UWAGA: Jeśli zalecany typ obejmy nie jest dostępny, zastąp go lokalną obejmą typu M8.

Waga i wymiary zasilacza UPS

Zasilacz UPS Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
60 kVA 400 V 109 915 360 850
80 kVA 400 V 140 915 360 850
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 145 915 360 850

Waga i wymiary zasilacza UPS w opakowaniu do wysyłki

Zasilacz UPS Waga w kg Wysokość w mm Szerokość w mm Głębokość w mm
60 kVA 400 V 133 1140 475 965
80 kVA 400 V 164 1140 475 965
100 kVA 400 V/50 kVA 208 V 169 1140 475 965

Wymagana przestrzeń

UWAGA: Podane wymiary wymaganej przestrzeni dotyczą tylko cyrkulacji powietrza i dostępu serwisowego. Zapoznaj się z krajowymi przepisami bezpieczeństwa odnośnie dodatkowych wymogów w danym państwie.

Opcja A

UWAGA: Jeśli zasilacz UPS jest zainstalowany bez dostępu bocznego, długość kabli podłączonych do zasilacza UPS musi umożliwiać ich rozwijanie.

Opcja B

Warunki środowiskowe

  Podczas pracy Przechowywanie
Temperatura od 0°C do 40°C
Zalecana optymalna temperatura baterii: od 20°C do 25°C
-15°C do 40°C dla systemów z bateriami
-25°C do 55°C dla systemów bez baterii
Wilgotność względna 0–95% bez kondensacji
Wysokość
zgodny z normą IEC 62040–3
Współczynnik obniżania mocy:
0-1500 m: 1,000
1500-2000 m: 0,975
≤ 15 000 m n.p.m. (lub w środowisku o podobnym ciśnieniu atmosferycznym)
Słyszalny hałas <65 dBA przy pełnym obciążeniu i temperaturze otoczenia 30°C*  
Klasa ochrony IP20 (filtr zapylenia w standardzie)
Kolor RAL 9003

Rozpraszanie ciepła

  60 kVA 80 kVA 100 kVA
  W BTU/godz. W BTU/godz. W BTU/godz.
Tryb normalny 3084 10523 4296 14659 5500 18767
Tryb baterii 2958 10093 4352 14850 5520 18835
Tryb EKO 540 1843 696 2375 1020 3480
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.