990-5998K-025

Omówienie systemu

  1. Interfejs użytkownika

  2. Wyświetlacz

  3. Wskaźniki LED statusu

Interfejs użytkownika

Wskaźniki LED statusu

LED Status Opis
ALARM Czerwony (stały) Alarm krytyczny
Migający czerwony Alarm ostrzegawczy
Wył. Brak stanu alarmowego
OBEJŚCIE Żółty (stały) Obciążenie jest zasilane przez źródło obejścia
Migający żółty W źródle obejścia występuje stan alarmowy
Wył. Obciążenie nie jest zasilane przez źródło obejścia
BATERIA Żółty (stały) Obciążenie jest zasilane przez źródło baterii
Migający żółty Źródło baterii jest niedostępne
Wył. Obciążenie nie jest zasilane przez źródło baterii
FALOWNIK Zielony (stały) Falownik wł.
Wył. Falownik wył.

Rozmieszczenie wyłączników i przełączników

Zasilacz UPS 60-100 kVA 400 V/50 kVA 208 V dla baterii zewnętrznych

 

Zasilacz UPS 120-160 kVA 400 V/60-80 kVA 208 V dla baterii zewnętrznych

Zasilacz UPS 200 kVA 400 V/100 kVA 208 V dla baterii zewnętrznych

Widok z przodu zasilacza UPS 60 kVA 400 V dla baterii wewnętrznych

Widok z przodu zasilacza UPS 80 kVA 400 V dla baterii wewnętrznych

Informacje ogólne o pojedynczym zasilaczu UPS

UIB Łącznik wejściowy jednostki
SSIB Łącznik wejściowy przełącznika statycznego
UOB Łącznik wyjściowy jednostki
MBB Przełącznik obejścia serwisowego

Omówienie nadmiarowego systemu równoległego 1+1 ze wspólnym zespołem baterii

MIB Wyłącznik wejściowy sieci
BIB Wyłącznik wejściowy obejścia
UIB Łącznik wejściowy jednostki
SSIB Łącznik wejściowy przełącznika statycznego
UOB Łącznik wyjściowy jednostki
Zewn. UOB Zewnętrzny wyłącznik wyjściowy jednostki
MBB Przełącznik obejścia serwisowego
Zewn. MBB Zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego
BB1 Wyłącznik baterii 1
BB2 Wyłącznik baterii 2
UWAGA: Typowe zespoły baterii nie są obsługiwane w systemach z bateriami wewnętrznymi.

Informacje ogólne o układzie równoległym

MIB Wyłącznik wejściowy sieci
BIB Wyłącznik wejściowy obejścia
UIB Łącznik wejściowy jednostki
SSIB Łącznik wejściowy przełącznika statycznego
UOB Łącznik wyjściowy jednostki
Zewn. UOB Zewnętrzny wyłącznik wyjściowy jednostki
MBB Przełącznik obejścia serwisowego
Zewn. MBB Zewnętrzny wyłącznik obejścia serwisowego
SIB Wyłącznik izolacji systemu
BB Wyłącznik baterii
UWAGA: W układach równoległych z zewnętrznym wyłącznikiem obejścia serwisowego (Zewn. MBB), wyłączniki/przełączniki obejścia serwisowego (MBB) muszą być zablokowane w pozycji otwartej (WYŁ.).

Zasilacze UPS do baterii zewnętrznych

Zasilacze UPS do baterii wewnętrznych

Impedancja obejścia musi być kontrolowana w równoległym systemie UPS. Podczas pracy w trybie obejścia równoległy podział obciążenia jest określony przez całkowitą impedancję ścieżki obejścia obejmującej kable, rozdzielnicę, przełącznik statyczny i ułożenie kabli.

NOTYFIKACJA
Ryzyko uszkodzenia sprzętu
Aby zapewnić prawidłowy podział obciążenia podczas pracy w trybie obejścia w układzie równoległym, należy spełnić następujące wymagania:
  • Kable obejścia muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
  • Kable wyjściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS.
  • Kable wejściowe muszą mieć taką samą długość dla wszystkich zasilaczy UPS w systemie pojedynczego zasilania.
  • Należy przestrzegać zaleceń dotyczących ułożenia kabli.
  • Reaktancja układu szynoprzewodów w rozdzielnicy obejścia/wejścia i wyjścia musi być taka sama dla wszystkich zasilaczy UPS.
Nieprzestrzeganie powyższych zaleceń może skutkować nierównomiernym podziałem obciążenia w obejściu i przeciążeniem poszczególnych zasilaczy UPS.
Nieprzestrzeganie tych instrukcji może skutkować uszkodzeniem sprzętu.
Opinia
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.