990-5998K-004

Overholdelse af regler og standarder

Sikkerhed

IEC 62040-1:2017, Udgave 2.0, Uninterruptible power systems (UPS) – Del 1: Sikkerhedskrav

IEC 62040-1: 2008-6, 1. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 1: Generelle og sikkerhedsmæssige krav for UPS

IEC 62040-1:2013-01, 1. udgave, 1. tilføjelse

EMC/EMI/RFI

IEC 62040-2:2016, Udgave 3.0, Uninterruptible power systems (UPS) – Del 2: Krav for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

IEC 62040-2:2005-10, 2. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – Del 2: Krav for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Ydeevne

IEC 62040-3: 2011-03, 2. udgave af Uninterruptible Power Systems (UPS) – 3. del: Metode ved specificering af krav for ydeevne og test

Mærker

CE, RCM, EAC, WEEE, UKCA

Transport

ISTA 2B

Forureningsgrad

2

Overspændingskategori

III

Jordingssystem

TN, TT eller IT

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.