Anlægsplanlægning for 60-80 kVA 400 V UPS til interne batterier
Indgangsspecifikationer
60 kVA | 80 kVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Tilslutninger* | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Indgangsspændingsinterval (V) | 342-477 ved fuld last* | |||||
Frekvensinterval (Hz) | 40-70 | |||||
Nominel indgangsstrøm (A) | 96 | 91 | 88 | 128 | 122 | 117 |
Maksimal indgangsstrøm (A) | 109 | 104 | 100 | 154 | 146 | 141 |
Begrænsning af indgangsstrøm (A) | 155 | 206 | ||||
Samlet harmonisk forvrængning (THDI) | <3 % ved lineær last | |||||
Indgangseffektfaktor | > 0,99 | |||||
Maksimal kortslutningsklassificering | Icc = 10 kA | |||||
Beskyttelse | Sikring | |||||
Ramp-in | 7 sekunder |
Bypass-specifikationer
60 kVA | 80 kVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Tilslutninger | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Overbelastningskapacitet | 110 % i 60 minutter 130 % i 10 minutter 130-150 % i 1 minut |
|||||
Minimal bypass-spænding (V) | 266 | 280 | 291 | 266 | 280 | 291 |
Maksimal bypass-spænding (V) | 475 | 480 | 477 | 475 | 480 | 477 |
Frekvens (Hz) | 50 eller 60 | |||||
Frekvensinterval (%) |
±1, ±2, ±4, ±5, ±10. Standard er ±10 (brugervalg). | |||||
Nominel bypass-strøm (A) | 91 | 87 | 83 | 122 | 115 | 111 |
Maksimal kortslutningsklassificering | Icw = 10 kA |
Udgangsspecifikationer
60 kVA | 80 kVA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Spænding (V) | 380 | 400 | 415 | 380 | 400 | 415 |
Tilslutninger* | L1, L2, L3, N, PE | |||||
Overbelastningskapacitet* | 110 % i 60 minutter 125 % i 10 minutter 150 % i 1 minut |
|||||
Regulering for udgangsspænding | ± 1 % | |||||
Dynamisk lastreaktion | 20 millisekunder | |||||
Udgangseffektfaktor | 1,0 | |||||
Nominel udgangsstrøm (A) | 91 | 87 | 83 | 122 | 115 | 111 |
Samlet harmonisk forvrængning (THDU) | <2 % ved 100 % balanceret lineær
last <5 % ved 100 % ikke lineær last |
|||||
Udgangsfrekvens (Hz) | 50 eller 60 | |||||
Slew rate (Hz/sek.) | Programmerbar: 0,5 til 2,0. Standard er 0,5 | |||||
Klassificering af udgangsydeevne (i henhold til IEC/EN62040-3) | VFI-SS-111 | |||||
Lasteffektfaktor | 0,5 kapacitiv til 0,5 induktiv uden effektreduktion | |||||
Udgangskortslutningsstrøm |
210 A/200 ms | 330 A/200 ms |
Batterispecifikationer
60 kVA | 80 kVA | |
---|---|---|
Ladeeffekt i % af udgangseffekt | 1-16 % | 1-24 % |
Maksimum ladeeffekt (kW) | 9600 | 19200 |
Nominel batterispænding (2x20 blokke) (V DC) | ± 240 | |
Nominel flydespænding (2x20 blokke) (V DC) | ± 270 | |
Spænding ved afslutning af afladning (2x20 blokke) (V DC) | ± 192 | |
Batteristrøm ved fuld last og nominel batterispænding (A) | 133 | 176 |
Batteristrøm ved fuld last og minimal batterispænding (A) | 166 | 222 |
Temperaturkompensation (pr. celle) | Programmerbar fra 0-7 mV. Standard er 0 mV | |
Ripple-strøm | < 5 % C10 |
Anbefalet før indgangen på udstyret
60 kVA | 80 kVA | |||
---|---|---|---|---|
Indgang | Bypass | Indgang | Bypass | |
Afbrydertype | NSX160F 36 kA AC 3P3D 125A TMD C16F3TM125 | NSX100F 36 kA AC 3P3D 100A TMD C10F3TM100 | NSX160F 36 kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 | NSX160F 36 kA AC 3P3D 160A TMD C16F3TM160 |
In-indstilling | 125 | 100 | 160 | 160 |
Ir-indstilling | 125 | 100 | 160 | 144 |
Im-indstilling | 1250 (fast) | 800 (fast) | 1250 (fast) | 1250 (fast) |
Anbefalede kabelstørrelser
![]() |
---|
fare for elektrisk stød, eksplosion eller lysbuer
Al ledningsinstallation skal overholde gældende regler
for elinstallationer. Den maksimalt tilladte kabelstørrelse er
50 mm².
Personer vil komme i livsfare eller alvorligt til skade, hvis disse instrukser ikke
overholdes.
|
I denne manual er kabelstørrelser baseret på tabel B.52.5 i IEC 60364-5-52 med følgende angivelser:
-
90 °C strømledere
-
Omgivelsestemperatur på 30 °C
-
Brug af kobberstrømledere
-
Installationsmetode C
PE-størrelse er baseret på tabel 54.2 i IEC 60364-5-54.
Hvis omgivelsestemperaturen er over 30 °C, skal der anvendes større strømledere i overensstemmelse med IEC's korrektionsfaktorer.
60 kVA
Kobber
Kabelstørrelse pr. fase (mm2) | Neutral kabelstørrelse (mm2) | PE-kabelstørrelse (mm2) | |
---|---|---|---|
Indgang | 35 | 2x25 | 16 |
Bypass | 25 | 16 | |
Udgang | 25 | 2x25 | 16 |
Batteri | 50 | 50 | 25 |
80 kVA
Kobber
Kabelstørrelse pr. fase (mm2) | Neutral kabelstørrelse (mm2) | PE-kabelstørrelse (mm2) | |
---|---|---|---|
Indgang | 50 | 2x50 | 25 |
Bypass | 50 | 25 | |
Udgang | 50 | 2x50 | 25 |
Batteri | 2x50 | 2x50 | 50 |
Anbefalede bolte og kabelsko
Kabelstørrelse (mm²) | Boltstørrelse | Kabelskotype |
---|---|---|
16 | M8 | KST TLK16-8 |
25 | M8 | KST TLK25-8 |
35 | M8 | KST TLK35-8 |
50 | M8 | KST TLK50-8 |
Specifikationer for drejningsmoment
Boltstørrelse | Drejningsmoment |
---|---|
M8 | 17,5 Nm |
Vægt og mål for UPS
UPS | Vægt i kg | Højde i mm | Bredde i mm | Dybde i mm |
---|---|---|---|---|
60 kVA | 311 | 1970 | 600 | 1000 |
80 kVA | 339 | 1970 | 600 | 1000 |
Forsendelsesvægt og -mål for UPS
UPS | Vægt i kg | Højde i mm | Bredde i mm | Dybde i mm |
---|---|---|---|---|
60 kVA | 360 | 2102 | 750 | 1125 |
80 kVA | 387 | 2102 | 750 | 1125 |
Afstand
Miljøteknisk
Drift | Opbevaring | |
---|---|---|
Temperatur | 0 °C til 40 °C Anbefalet optimal temperatur for batterier: 20 °C til 25 °C |
-15 °C til 40 °C ved systemer med batterier -25 °C til 55 °C ved systemer uden batterier |
Relativ luftfugtighed | 0-95 %, ikke-kondenserende | |
Højde I overensstemmelse med IEC 62040–3 |
Lastreduktionsfaktor: 0-1500 m: 1,000 1500-2000 m: 0,975 |
< 15000 m over havets overflade (eller i omgivelser med tilsvarende atmosfærisk tryk) |
Hørbar støj | <65 dBA ved fuld last og en omgivelsestemperatur på 30 °C* | |
Beskyttelsesklasse | IP20 (støvfilter som standard) | |
Farve | RAL 9003 |
Varmeafledning
60 kVA | 80 kVA | |||
---|---|---|---|---|
W | BTU/time | W | BTU/time | |
Normal drift | 3084 | 10523 | 4296 | 14659 |
Batteridrift | 2958 | 10093 | 4352 | 14850 |
ECO-tilstand | 540 | 1843 | 696 | 2375 |