990-5940G-012

Caractéristiques environnementales

  Utilisation En stockage
Température de 0 °C à 40 °C
de 20 °C à 25 °C (température optimale de fonctionnement des batteries)
de -15 à 40 °C pour les systèmes avec batteries
de -25 à 55 °C pour les systèmes sans batteries
Humidité relative de 0 à 95 % sans condensation
Déclassement en fonction de l'altitude selon la norme
IEC 62040–3
1 000 m : 1 000
1 500 m : 0,975
2 000 m : 0,950
≤ 15 000 m au-dessus du niveau de la mer (ou dans un environnement avec une pression atmosphérique équivalente)
Alarme sonore 10–20 kVA 400 V : <60 dBA à pleine charge
30–40 kVA 400 V : <63 dBA à pleine charge
10–20 kVA 208 V : <63 dBA à pleine charge
 
Catégorie de protection IP20 (filtre anti-poussière standard)
Couleur RAL 9003
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?