DOCA0178FR-21

Fonctions de mise en service et de surveillance

Le tableau suivant indique la disponibilité des fonctions de mise en service et de surveillance sur Panel Server Universal dans la version de micrologiciel 002.006.000.

Disponible

Non disponible

Fonctions de mise en service et de surveillance

Disponibilité

Communication Modbus série

Mise en service pour utilisation du port série Modbus en mode inverse via les pages Web Panel Server

Entrées numériques (PAS600L, PAS600LWD)

Mise en service via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Mise en service via les pages Web Panel Server

Surveillance via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Surveillance via les pages Web Panel Server

Attribution de statut à partir d’une liste de valeurs prédéfinies pour chaque entrée/sortie générique dans le paramètre Contextualisation des E/S à l’aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web Panel Server.

Mise à jour du micrologiciel

Appliquée à une passerelle Panel Server via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appliquée à une passerelle Panel Server via les pages Web Panel Server

Appliquée à plusieurs passerelles Panel Server via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appliquée à plusieurs passerelles Panel Server via les pages Web Panel Server

Sauvegarde et restauration

Sauvegarde et restauration sur un Panel Server de même modèle via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Sauvegarde et restauration sur un Panel Server de même modèle via les pages Web Panel Server

Configuration

Configuration via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Configuration Ethernet pour la communication en amont via les pages Web Panel Server

Configuration Wi-Fi pour la communication en amont avec les pages Web Panel Server

Configuration Modbus des équipements Modbus TCP/IP et Modbus série via les pages Web Panel Server

Détection sélective d’équipements sans fil via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Détection sélective d’équipements sans fil via les pages Web Panel Server

Détection automatique des équipements sans fil via les pages Web Panel Server

Désactivation simultanée et définitive des réseaux sans fil (Wi-Fi et IEEE 802.15.4) dans Panel Server via les pages Web Panel Server

Surveillance

Affichage des données des équipements I/O Smart Link via les pages Web Panel Server

Affichage des données des entrées numériques de Panel Server via les pages Web Panel Server

Affichage des données des équipements pris en charge (reportez-vous aux références commerciales dans Équipements pris en charge) via les pages Web Panel Server

Diagnostic via les pages Web Panel Server

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.