DOCA0178FR-21

Version de firmware 001.007.000

Nouvelles fonctionnalités

  • Le nombre d'appareils Modbus/TCP pris en charge passe de 64 à 128

  • Meilleure prise en charge de l'auxiliaire de signalisation sans fil (LV429453, LV429454) via les pages Web Panel Server :

    • Contextualisation

    • Surveillance précise

  • Ajout de la prise en charge d'appareil câblé E/S disjoncteur, raccordé en aval à l'équipement I/O Smart Link.

  • Détection automatique dans la passerelle parent des appareils auxiliaires de signalisation sans fil connectés à la passerelle enfant.

    NOTE: Pour bénéficier de cette fonctionnalité, sur le Panel Server parent, supprimez la configuration enfant actuelle avant d'effectuer une mise à jour de firmware vers la version 001.007.000 ou supérieure. Sélectionnez ensuite Découvrir pour détecter automatiquement les appareils auxiliaires de signalisation sans fil connectés à la passerelle enfant. Vérifiez que la passerelle Panel Server enfant est également mise à jour vers la version de firmware 001.007.000 ou supérieure.

  • Modèle d'appareil personnalisé : version du modèle personnalisé importé affichée dans le tableau des modèles personnalisés.

  • Pages Web améliorées :

    • Affichage réactif des pages Général

    • Ajout de messages d'avertissement et d'info-bulles

Fonctions générales

Le tableau suivant indique la disponibilité des fonctions générales sur Panel Server Advanced dans la version de firmware 001.007.000.

Disponible

Non disponible

Fonctions générales

Disponibilité

Fonctionnalités

Topologie de réseau séparé

Topologie de réseau commuté

Connexion au contrôle en périphérie (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, tout système de gestion de bâtiment ou système tiers de surveillance ou de supervision)

Possibilité de désactiver simultanément et définitivement les réseaux sans fil (Wi-Fi et IEEE 802.15.4) à l'aide des pages Web Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

Antenne Wi-Fi externe (référence : PASA-ANT1)

Communication IEEE 802.15.4

Appareil sans fil

Nombre maximum d'appareils simultanés

Capteurs PowerTag Energy

40

Capteurs d’énergie PowerLogic Tag

40

Appareils Acti9 Active

40

Auxiliaires de signalisation sans fil

40

Disjoncteurs ComPacT

40

Disjoncteurs PowerPacT

40

Capteurs de CO2 sans fil

40

Capteurs de température et d'humidité sans fil

40

Appareils PowerTag A

40

Capteurs PowerTag Ambient

40

Capteurs environnementaux Easergy TH110/CL110

85

Capteurs PowerLogic HeatTag

15

Appareils PowerTag Control

10

Appareils PowerLogic PD100

15

Contraintes dans une configuration mixte :

  • Une combinaison des appareils sans fil répertoriés dans le tableau ci-dessus ne doit pas dépasser 40 appareils.

  • Le nombre total de PowerTag Control, PowerLogic HeatTag et PowerLogic PD100 ne doit pas dépasser 20 appareils.

Communication Modbus TCP/IP

128 appareils Modbus TCP/IP au maximum, y compris les appareils connectés physiquement au Panel Server et les appareils virtuels (c'est-à-dire les appareils IEEE 802.15.4 connectés à une passerelle Panel Server enfant)

Interface humain-machine (IHM)

Afficheur Ethernet FDM128

Afficheur PowerTag Link

Configuration

Gestion des utilisateurs par compte utilisateur unique

Gestion des utilisateurs par plusieurs utilisateurs avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Alarmes

  • En général, la publication des alarmes est prise en charge par les appareils de terminaison.

  • Publication d'alarmes concernant :

    • Les problèmes de communication entre un appareil et Panel Server, si disponible depuis les appareils de terminaison

    • L'alarme associée à ERMS sur le disjoncteur

    • Les trois niveaux d'alarmes émises par les capteurs HeatTag

    • Les alarmes associées à un équipement E/S disjoncteur connecté en aval à une passerelle I/O Smart Link

    • L'alarme de perte de communication pour l'appareil sans fil connecté en aval à une passerelle enfant.

Protocoles

Serveur Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Serveur DHCP

Serveur DPWS

HTTPS

Client SFTP

Exportation de données

Pages Web Panel Server pour la publication sur serveur SFTP

Publication sur le cloud Schneider Electric via les pages Web Panel Server

Fonctions de mise en service et de surveillance

Le tableau suivant indique la disponibilité des fonctions de mise en service et de surveillance sur Panel Server Advanced dans la version de firmware 001.007.000.

Disponible

Non disponible

Fonctions de mise en service et de surveillance

Disponibilité

Communication série Modbus

Mise en service pour utilisation du port série Modbus en mode inverse via les pages Web Panel Server

Entrées numériques (PAS600L)

Mise en service via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Mise en service via les pages Web Panel Server

Surveillance via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Surveillance via les pages Web Panel Server

Affectation d'état à partir d'une liste de valeurs prédéfinies pour chaque entrée/sortie générique dans le paramètre Etat IO à l’aide du logiciel EcoStruxure Power Commission ou des pages Web Panel Server

Mise à jour du firmware

Appliquée à une passerelle Panel Server via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appliquée à une passerelle Panel Server via les pages Web Panel Server

Appliquée à plusieurs passerelles Panel Server via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appliquée à plusieurs passerelles Panel Server via les pages Web Panel Server

Restauration de sauvegarde

Restauration de sauvegarde sur un modèle de Panel Server identique via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Restauration de sauvegarde sur un modèle de Panel Server identique via les pages Web Panel Server

Configuration

Configuration via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Configuration Ethernet pour la communication en amont via les pages Web Panel Server

Configuration Modbus des appareils Modbus TCP/IP et Modbus série via les pages Web Panel Server

Appariement sélectif d'appareils sans fil via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appariement sélectif d'appareils sans fil via les pages Web Panel Server

Désactivation simultanée et définitive des réseaux sans fil (Wi-Fi et IEEE 802.15.4) dans le Panel Server via les pages Web Panel Server

Surveillance

Affichage des données des appareils I/O Smart Link via les pages Web Panel Server

Affichage des données des entrées numériques du Panel Server via les pages Web Panel Server

Affichage des données des appareils pris en charge (voir références commerciales dans la section Appareils pris en charge) via les pages Web Panel Server

Diagnostic via les pages Web Panel Server

Performances et limitations

  • Performances et limitations sur Panel Server Universal :

    • Lorsque la publication SFTP est activée, les alarmes s'affichent dans les pages Web Panel Server, mais elles ne sont pas publiées sur le serveur SFTP.

    • Aucun ajout manuel d'appareils sans fil connectés à une passerelle enfant/aval à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

    • La détection automatique des appareils sans fil sous une passerelle enfant est limitée à 128 appareils, car les appareils sans fil sont considérés comme des appareils Modbus TCP/IP.

    • Le temps de réponse typique à une requête Modbus TCP/IP pour un appareil IEEE 802.15.4 sans fil est de 30 ms.

    • Le temps de réponse maximum à une requête Modbus TCP/IP pour un appareil IEEE 802.15.4 sans fil est de 1 s ; configurez le délai d'attente du client Modbus/TCP en conséquence.

    • La latence typique de Panel Server pour transmettre la requête Modbus TCP/IP au réseau Modbus série est de 10 ms.

    • Fonction Wi-Fi disponible via une connexion à une infrastructure Wi-Fi uniquement. Fonction de point d'accès non disponible.

    • Quelques données d'identification des appareils agrégés connectés en aval de Smartlink SI B ou Smartlink SI D (tels que I/O Smart Link ou appareils sans fil) s'affichent dans la page Web Panel Server si ces données sont configurées et mises en service à partir de la page Web Smartlink SI B ou Smartlink SI D.

    • Maintenez le firmware à jour afin de permettre au Customer Care Center Schneider Electric d'accéder à distance aux pages Web Panel Server. La validité du certificat d'accès à distance est la suivante :

      • Versions de firmware Panel Server 001.004.000, 001.005.000, 001.005.001 : certificat expiré.

      • Version de firmware Panel Server 001.006.000 : certificat valide jusqu'au 28 janvier 2024.

      Pour plus d'informations sur la mise à jour de firmware, consultez DOCA0172FR EcoStruxure Panel Server - Guide utilisateur.

  • Limitations concernant l'échantillonnage et la publication pour les applications cloud Schneider Electric :

    • Le nombre de points de données pouvant être échantillonnés est limité à 2 000, à raison de 500 points de données maximum par minute.

    • Le nombre d'alarmes individuelles pouvant être configurées pour la surveillance est limité à 100.

  • Limitations sur I/O Smart Link :

    • La contextualisation des E/S (paramètre Etat IO dans le logiciel EcoStruxure Power Commission ou les pages Web Panel Server) n'est pas disponible.

    • L'état du disjoncteur n'est pas publié dans le cas où la famille Equipements filaires est sélectionnée.

    • L’option Élément de signal n’est pas disponible comme valeur prédéfinie d’E/S standard.

    • Aucune configuration prédéfinie n'est disponible pour les compteurs d'impulsions Schneider Electric.

    • Pas de durée de fonctionnement, ni compteur d’opérations, ni compteur de déclenchements pour les Equipements filaires et E/S standard.

  • Limitations sur les appareils sans fil :

    • Dans une configuration de passerelle Panel Server parent-enfant, la modification d'un réglage contextuel d'un appareil pour Panel Server enfant (par exemple, la position d'auxiliaire modifiée de SD en SDE) n'est pas automatiquement reflétée dans la passerelle parent. Une mise à jour manuelle dans le Panel Server parent est nécessaire pour afficher les modifications.

    • Auxiliaire de signalisation sans fil : le Panel Server ne gère pas les notifications d'alarme par e-mail ou vers les applications du cloud Schneider Electric.

    • PowerTag Control:

      • La boucle de retour en mode contacteur n'est pas prise en charge.

      • La configuration en mode télérupteur n'est pas prise en charge.

      • Si un appareil PowerTag Control est connecté à une passerelle enfant :

        • Pas de découverte automatique.

        • Aucune donnée n'est publiée sur la passerelle parente. Pour permettre la publication au niveau de la passerelle parente, il est nécessaire de développer un modèle personnalisé pour celle-ci.

        • Aucune fonction de contrôle n'est disponible via les pages Web Panel Server.

        • Procédure d'appariement à suivre :

          1. Appariez les appareils PowerTag Control éventuellement présents dans la configuration (tous les autres appareils sans fil doivent être hors tension).

          2. Appariez les capteursPowerLogic HeatTag éventuellement présents dans la configuration.

          3. Appariez les PowerLogic PD100 éventuellement présents dans la configuration.

          4. Appariez les autres appareils sans fil.

    • PowerTag Display : non pris en charge par Panel Server Universal.

  • Limitations concernant les disjoncteurs Modbus

    • Panel Server ne prend pas en charge MicroLogic 2.0 E.

      MicroLogic 7.0 E est partiellement pris en charge.

      MicroLogic 5.0 E et 6.0 E sont pris en charge.

    • Panel Server ne prend pas en charge plusieurs connexions Modbus/TCP vers une interface de commande MicroLogic lorsque le MicroLogic est connecté sous une interface IFM.

  • Limitations de la publication de topologie dans le cloud Schneider Electric : tous les appareils doivent être connectés au moins une fois au Panel Server pour permettre la publication de la topologie correcte dans le cloud Schneider Electric.

    NOTE: Si le Panel Server est redémarré avant l'envoi de la topologie, tous les appareils doivent être connectés lors du redémarrage pour permettre la publication de la topologie correcte. Dans le cas d'une configuration parent/enfant, les appareils doivent avoir l'état connecté sur l'appareil parent.

  • Limitations du modèle personnalisé pour les appareils sans fil connectés sous une passerelle enfant : si un modèle personnalisé utilise le même nom qu'un modèle prédéfini auquel des appareils sont déjà associés, procédez comme suit pour charger le modèle personnalisé :

    1. Mettez hors service tout équipement déjà associé au modèle prédéfini.

    2. Charger le modèle personnalisé dans le Panel Server.

    3. Redémarrez le Panel Server.

    4. Associez les appareils au modèle personnalisé dernièrement chargé.

    5. Publiez la topologie en cas d'utilisation du Panel Server avec une application de cloud Schneider Electric telle que EcoStruxure Asset Advisor ou EcoStruxure Resource Advisor.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.