DOCA0178FR-21

Nouvelles fonctionnalités

This topic (New Features) is shared and profiled between PAS400, 600 and 800.

  • Amélioration de la mise en service des appareils Modbus pour permettre la lecture des registres d'appareils Modbus-SL via les pages Web

  • Pour les appareils connectés en aval d'un appareil I/O Smart Link :

    • Ajout de la contextualisation de l'élément de signal pour les appareils d'E/S standard

    • Prise en charge de valeurs prédéfinies dans la contextualisation des appareils compteurs d'impulsions

  • Page Web Produits Modbus : affiche également le nom et la version du modèle personnalisé utilisé

  • Amélioration de la mise en service des appareils sans fil PowerTag Energy

  • Modèle d'appareil personnalisé : prend en charge les unités définies pour les mesures personnalisées dans les pages Web Panel Server (par exemple, Produits Modbus, menu Tendances, menu Surveillance et contrôle)

    NOTE: Les unités ne sont pas publiées vers le cloud.

  • Appareils de contrôle PowerTag sans fil :

    • Intégration complète des appareils suivants :

      • Module d'E/S numérique PowerTag C IO 230 V (A9XMC1D3)

      • Module d'entrée numérique PowerTag C 2DI 230 V (A9XMC2D3)

    • Prise en charge de la configuration de contacteur avec boucle de retour

    • Prise en charge de la configuration de relais à impulsions

    • Activer/désactiver le contrôle local à partir des pages Web

  • Echantillonnage des données : un message contextuel s'affiche dans les pages Web lorsque le nombre de données échantillonnées des appareils Modbus ou sans fil appariés est proche de 90 % ou dépasse la limite d'échantillonnage du système. L'action recommandée est fournie.

    • Pour les appareils sans fil : dans la page Web Produits sans fil > Découverte des produits sans fil

    • Pour les appareils Modbus : dans la page Web Ajout Modbus

  • Amélioration de l'expérience utilisateur dans les pages Web :

    • Menu Surveillance et contrôle : tous les chiffres des valeurs de données d'énergie sont affichés (abandon de la notation scientifique)

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.