DOCA0178FR-21

Version de firmware 001.003.002

Nouvelles fonctionnalités

Les alarmes prédéfinies actives provenant d'un appareil connecté au Panel Server s'affichent dans les pages Web Panel Server.

Problèmes connus

  • La version 2.24.1 du logiciel EcoStruxure Power Commission n'utilise pas d'ID de serveur virtuel pour accéder aux équipements Modbus série.

    Lorsqu'un ID de serveur virtuel autre que l'adresse Modbus/l'ID de serveur physique est attribué à un équipement Modbus série, EcoStruxure Power Commission 2.24.1 utilise l'adresse Modbus/l'ID de serveur physique pour accéder à l'équipement Modbus série.

    Pour éviter tout problème lors de la mise en service d'appareils Modbus Série dans le logiciel EcoStruxure Power Commission, assurez-vous que l'adresse Modbus/l'ID de serveur physique et l'ID de serveur virtuel de chaque appareil Modbus en aval sous la passerelle Panel Server sont uniques et n'ont pas été déjà attribués comme adresse Modbus physique ou ID de serveur virtuel à un appareil sans fil, Modbus Série ou Modbus TCP/IP.

    Pour résoudre ce problème, procédez comme suit :

    • Option 1 - Modifiez l'adresse Modbus physique de l'appareil sur le réseau Modbus Série comme suit :

      1. Utilisez comme adresse Modbus physique de l'appareil, une valeur non attribuée comme ID de serveur virtuel à un autre appareil sans fil, Modbus Série ou Modbus TCP/IP.

      2. Connectez-vous aux pages Web de Panel Server et mettez à jour l'adresse Modbus physique / l'ID de serveur de l'appareil dans Panel Server.

    • Option 2 - Modifiez l'ID de serveur virtuel de l'appareil dans Panel Server comme suit :

      Connectez-vous aux pages Web de Panel Server et attribuez à l'ID de serveur virtuel de l'appareil une valeur différente de l'adresse Modbus physique/l'ID de serveur de tout autre appareil du réseau Modbus Série.

  • Les pages Web se figent lorsque plusieurs appareils Modbus série sont manquants.

    Lorsque plusieurs appareils Modbus série (4 au moins) sont en cours de déconnexion simultanément, les pages Web de Panel Server peuvent se figer alors que Panel Server tente toujours de communiquer avec les appareils manquants.

    Les pages Web récupèrent :

    • Quand (au bout de plusieurs tentatives) le Panel Server détecte que les équipements sont déconnectés.

    • Après reconnexion des appareils manquants.

Fonctions

Le tableau suivant présente les fonctions disponibles sur EcoStruxure Panel ServerUniversal dans la version de firmware 001.003.002.

Disponible

Non disponible

Fonctions

Disponibilité

Fonctionnalités

Topologie de réseau séparé

Topologie de réseau commuté

Connexion au contrôle en périphérie (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, tout système de gestion de bâtiment ou système tiers de surveillance ou de supervision)

Pages Web intégrées pour le diagnostic

Pages Web intégrées pour surveiller tous les appareils pris en charge (voir les références commerciales dans Appareils pris en charge).

Wi-Fi

2,4 GHz

Antenne Wi-Fi externe (référence : PASA-ANT1)

Communication IEEE 802.15.4

Nombre maximal d'appareils sans fil :

  • Jusqu’à 30 appareils sans fil dont des capteurs PowerTag Energy, des capteurs d'énergie PowerLogic Tag, des auxiliaires de signalisation sans fil Acti9 Active pour disjoncteurs ComPacT et PowerPacT, des capteurs CO2 sans fil, des capteurs de température et d’humidité sans fil PowerTag A, PowerTag Ambient, des capteurs environnementaux Easergy TH110/CL110 et des capteurs HeatTagPowerLogic , avec au maximum :

    • 20 capteurs d'énergie PowerTag ou PowerLogic Tag ou Acti9 Active

    • 3 HeatTagPowerLogic

    • 6 auxiliaires de signalisation sans fil pour disjoncteurs ComPacT et PowerPacT

  • ou jusqu’à 65 capteurs environnementaux Easergy TH110/CL110

Entrées numériques (PAS600L)

Mise en service avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

Mise en service avec les pages Web d’Panel Server

Surveillance avec le logiciel EcoStruxure Power Commission et les pages Web d’EcoStruxure Panel Server

Interface homme-machine (IHM)

Afficheur Ethernet FDM128

Afficheur PowerTag Link

Mise à jour du firmware

S'applique à une passerelle Panel Server avec logiciel EcoStruxure Power Commission

S'applique à une passerelle Panel Server avec pages Web Panel Server

S'applique à plusieurs passerelles Panel Server avec le logiciel EcoStruxure Power Commission

S'applique à plusieurs passerelles Panel Server avec pages Web Panel Server

Configuration

Logiciel EcoStruxure Power Commission

Pages Web intégrées pour les paramètres Ethernet de la communication en amont

Pages Web intégrées pour les réglages Modbus des appareils Modbus TCP/IP et Modbus Série

Gestion des utilisateurs par compte utilisateur unique

Gestion des utilisateurs par plusieurs utilisateurs avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Protocoles

Serveur Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Serveur DHCP

DPWS

HTTPS

Performances et limitations

  • Performances et limitations sur Panel Server Universal :

    • Fonction de sauvegarde et de restauration de la configuration de Panel Server non disponible.

    • Alarmes non définies dans les pages Web EcoStruxure Panel Server.

    • Aucune fonction de collecte de données depuis un appareil terminal sans fil connecté à une passerelle enfant/aval de Panel Server (par exemple, un autre Panel Server, une passerelle PowerTag Link ou Smartlink SIB).

    • Le temps de réponse typique à une requête Modbus TCP/IP pour un appareil IEEE 802.15.4 sans fil est de 30 ms.

    • Le temps de réponse maximum à une requête Modbus TCP/IP pour un appareil IEEE 802.15.4 sans fil est de 1 s, configurez le délai d'attente du client Modbus/TCP en conséquence.

    • La latence typique du Panel Server pour transmettre la requête Modbus TCP/IP au réseau Modbus RS485 est de 10 ms.

    • Fonction Wi-Fi disponible via une connexion à une infrastructure Wi-Fi uniquement. Fonction de point d'accès non disponible.

  • Limitations sur Smartlink Modbus :

    • Mise en service via le logiciel EcoStruxure Power Commission, pas via les pages Web d’EcoStruxure Panel Server.

    • État des entrées/sorties ou du compteur Smartlink Modbus disponible dans les registres Modbus, non affiché sur les pages Web d’Panel Server.

    • Alarmes non affichées dans les pages Web d’Panel Server.

    • Aucun contrôle de Smartlink Modbus via les pages Web d’Panel Server.

  • Limitations sur les appareils sans fil : PowerTag Control non pris en charge par Panel Server Universal.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.