DOCA0178FR-21

Version de firmware 001.005.000

Nouvelles fonctions

  • Sauvegarde et restauration de la configuration du Panel Server sur un modèle de Panel Server identique, via les pages Web du Panel Server ou le logiciel EcoStruxure Power Commission.

  • Les réseaux sans fil (Wi-Fi et IEEE 802.15.4) peuvent être désactivés simultanément et définitivement dans le Panel Server via les pages Web du Panel Server.

  • Le port série Modbus du Panel Server peut être configuré en mode inverse sur le Panel Server pour permettre à tout client Modbus connecté au port RS485 d'accéder aux données des appareils reliés au port Ethernet ETH1 et/ou ETH2.

  • Appariement sélectif d'appareils sans fil avec le logiciel EcoStruxure Power Commission.

  • Affichage, sur les pages Web du Panel Server, de données relatives aux entrées numériques du Panel Server.

  • Pour Smartlink Modbus :

    • Données relatives à l'appareil affichées sur les pages Web du Panel Server.

    • Alarmes prédéfinies (ouverture du disjoncteur, déclenchement du disjoncteur, état d'entrée générique) affichées sur les pages Web du Panel Server.

  • Publication d'alarmes concernant :

    • les problèmes de communication entre un appareil et le Panel Server, si disponible depuis les appareils de terminaison (voir le document DOCA0241EN EcoStruxure Panel Server - Modbus File) ;

    • le système de réglages d’entretien pour la réduction d’énergie (ERMS) sur le disjoncteur ;

    • les trois niveaux d'alarmes émises par le capteur HeatTag.

  • Autres appareils sans fil pris en charge : Acti9 Active Vigi.

Problèmes connus

L'alarme de déclenchement de la protection différentielle n'est pas gérée par le Panel Server pour les déclencheurs ComPacT NS qui ne proposent pas cette alarme.

Fonctions générales

Le tableau suivant présente les fonctions générales disponibles sur l'EcoStruxure Panel ServerUniversal dans la version de firmware 001.005.000.

Disponible

Non disponible

Fonctions générales

Disponibilité

Fonctionnalités

Topologie de réseau séparé

Topologie de réseau commuté

Connexion au contrôle en périphérie (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation, EcoStruxure Building Operation, tout système de gestion de bâtiment ou système tiers de surveillance ou de supervision)

Pages Web du Panel Server pour désactiver simultanément et définitivement les réseaux sans fil (Wi-Fi et IEEE 802.15.4)

Wi-Fi

2,4 GHz

Antenne Wi-Fi externe (référence : PASA-ANT1)

Communication IEEE 802.15.4

Nombre maximal d'appareils sans fil :

  • Jusqu'à 40 appareils sans fil combinés à des capteurs PowerTag Energy, capteurs d'énergie PowerLogic Tag, Acti9 Active, auxiliaires de signalisation sans fil pour disjoncteurs ComPacT et PowerPacT, capteurs de CO2 sans fil, capteurs de température et d'humidité sans fil, PowerTag A, PowerTag Ambient, capteurs d'environnement Easergy TH110/CL110 et capteurs HeatTagPowerLogic , avec un maximum de 3 capteurs HeatTag

  • Ou jusqu’à 65 capteurs d'environnement Easergy TH110/CL110

Communication Modbus TCP/IP

Jusqu'à 64 appareils Modbus TCP/IP, y compris des appareils connectés physiquement au Panel Server et des appareils virtuels (c'est-à-dire des appareils IEEE 802.15.4 connectés à une passerelle Panel Server enfant)

Interface homme-machine (IHM)

Afficheur Ethernet FDM128

Afficheur PowerTag Link

Restauration de la sauvegarde

Sauvegarde et restauration de la configuration du Panel Server via les pages Web du Panel Server et le logiciel EcoStruxure Power Commission

Configuration

Gestion des utilisateurs par compte utilisateur unique

Gestion des utilisateurs par plusieurs utilisateurs avec contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Alarmes

Publication d'alarmes concernant :

  • Les problèmes de communication entre un appareil et le Panel Server, si disponible depuis les appareils de terminaison

  • Le système ERMS sur le disjoncteur

  • Les trois niveaux d'alarmes émises par les capteurs HeatTag

Protocoles

Serveur Modbus TCP/IP

Client Modbus TCP/IP

Client DHCP

Serveur DHCP

Serveur DPWS

HTTPS

Fonctions de mise en service et de surveillance

Le tableau suivant présente les fonctions de mise en service et de surveillance disponibles sur l'EcoStruxure Panel ServerUniversal dans la version de firmware 001.005.000.

Disponible

Non disponible

Fonctions de mise en service et de surveillance

Disponibilité

Communication série Modbus

Mise en service pour utilisation du port série Modbus en mode inverse via les pages Web du Panel Server

Entrées numériques (PAS600L)

Mise en service via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Mise en service via les pages Web du Panel Server

Surveillance via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Surveillance via les pages Web du Panel Server

Mise à jour du firmware

Appliquée à une passerelle Panel Server via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appliquée à une passerelle Panel Server via les pages Web du Panel Server

Appliquée à plusieurs passerelles Panel Server via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appliquée à plusieurs passerelles Panel Server via les pages Web du Panel Server

Restauration de la sauvegarde

Restauration de la sauvegarde sur un modèle de Panel Server identique via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Restauration de la sauvegarde sur un modèle de Panel Server identique via les pages Web du Panel Server

Configuration

Configuration via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Configuration Ethernet pour la communication en amont via les pages Web du Panel Server

Configuration Modbus des appareils Modbus TCP/IP et Modbus série via les pages Web du Panel Server

Appariement sélectif d'appareils sans fil via le logiciel EcoStruxure Power Commission

Appariement sélectif d'appareils sans fil via les pages Web du Panel Server

Désactivation simultanée et définitive des réseaux sans fil (Wi-Fi et IEEE 802.15.4) dans le Panel Server via les pages Web du Panel Server

Surveillance

Affichage des données des appareils Smartlink Modbus via les pages Web du Panel Server

Affichage des données des entrées numériques du Panel Server via les pages Web du Panel Server

Affichage des données des appareils pris en charge (voir références commerciales dans la section Appareils pris en charge) via les pages Web du Panel Server

Diagnostic via les pages Web du Panel Server

Exportation de données

Publication sur le cloud Schneider Electric via les pages Web du Panel Server

Performances et limitations

  • Performances et limitations sur Panel Server Universal :

    • Aucune publication de données sur un serveur SFTP.

    • Aucun ajout manuel d'appareils sans fil connectés à une passerelle enfant/aval à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission.

    • Le temps de réponse typique à une requête Modbus TCP/IP pour un appareil IEEE 802.15.4 sans fil est de 30 ms.

    • Le temps de réponse maximum à une requête Modbus TCP/IP pour un appareil IEEE 802.15.4 sans fil est de 1 s, configurez le délai d'attente du client Modbus/TCP en conséquence.

    • La latence typique du Panel Server pour transmettre la requête Modbus TCP/IP au réseau série Modbus est de 10 ms.

    • Fonction Wi-Fi disponible via une connexion à une infrastructure Wi-Fi uniquement. Fonction de point d'accès non disponible.

  • Limitations de l'échantillonnage et de la publication pour les applications cloud :

    • Le nombre de points de données pouvant être échantillonnés est limité à 2 000, à raison de 500 points de données par minute.

    • Le nombre d'alarmes individuelles pouvant être configurées pour la surveillance est limité à 100.

  • Limitations sur Smartlink Modbus :

    • Mise en service à l'aide du logiciel EcoStruxure Power Commission uniquement, et non via les pages Web du Panel Server.

    • Etat des sorties Smartlink Modbus non affiché sur les pages Web du Panel Server.

    • Aucun contrôle de Smartlink Modbus via les pages Web du Panel Server.

    • Aucune publication de données Smartlink Modbus vers les applications cloud.

  • Limitations sur les appareils sans fil : les modules PowerTag Control et PowerTag Display ne sont pas pris en charge par le Panel Server Universal.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.