DOCA0178ES-21

Versión del firmware 001.007.000

Nuevas funciones

  • El número de dispositivos Modbus/TCP compatibles ha aumentado de 64 a 128.

  • Soporte mejorado para equipos auxiliares indicadores inalámbricos (LV429453, LV429454) a través de las páginas web del Panel Server:

    • Contextualización

    • Supervisión precisa

  • Incorporación de soporte para el dispositivo cableado E/S de interruptor, conectado aguas abajo al dispositivo I/O Smart Link.

  • Detección automática en la pasarela principal de los equipos auxiliares indicadores inalámbricos conectados a la pasarela secundaria.

    NOTA: Para beneficiarse de esta función, en el Panel Server principal, elimine la configuración secundaria actual antes de actualizar a la versión del firmware 001.007.000 o superior. A continuación, seleccione Descubrir para descubrir automáticamente los equipos auxiliares indicadores inalámbricos conectados a la pasarela secundaria. Compruebe que la pasarela secundaria del Panel Server también se actualiza a la versión del firmware 001.007.000 o superior.

  • Modelo de dispositivo personalizado: versión del modelo personalizado importado que se muestra en la tabla de modelos personalizados.

  • Páginas web mejoradas:

    • Capacidad de respuesta para la visualización de las páginas generales

    • Incorporación de mensajes de advertencia y sugerencias de herramientas

Funciones generales

En la tabla siguiente se muestra la disponibilidad de las funciones generales de Panel Server Advanced con la versión del firmware 001.007.000.

Disponible

No disponible

Funciones generales

Disponibilidad

Funcionalidad

Topología de red independiente

Topología de red conmutada

Conexión a Edge Control (EcoStruxure Power Monitoring Expert, EcoStruxure Power Operation,EcoStruxure Building Operation cualquier sistema de administración de edificios o sistema de monitorización o supervisión de terceros)

Capacidad para desactivar las redes inalámbricas de forma concurrente y permanente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) mediante las páginas web del Panel Server

Wi-Fi

2,4 GHz

Antena Wi-Fi externa (referencia: PASA-ANT1)

Comunicación IEEE 802.15.4

Dispositivo inalámbrico

Número máximo concurrente de dispositivos

Sensores PowerTag Energy

40

Sensores de energía PowerLogic Tag

40

Dispositivos Acti9 Active

40

Equipos auxiliares indicadores inalámbricos

40

Interruptores automáticos ComPacT

40

Interruptores automáticos PowerPacT

40

Sensores de CO2 inalámbricos

40

Sensores inalámbricos de temperatura y humedad

40

Dispositivos PowerTag A

40

Sensores PowerTag Ambient

40

Sensores ambientales Easergy TH110/CL110

85

Sensores PowerLogic HeatTag

15

Dispositivos PowerTag Control

10

Dispositivos PowerLogic PD100

15

Restricciones dentro de una configuración mixta:

  • Cualquier combinación de dispositivos inalámbricos mencionados en la tabla anterior no debe exceder los 40 dispositivos.

  • El número total de dispositivos PowerTag Control, PowerLogic HeatTag y PowerLogic PD100 no debe exceder los 20 dispositivos.

Comunicación Modbus TCP/IP

Máximo 128 dispositivos Modbus TCP/IP, incluidos los dispositivos conectados físicamente al Panel Server y a dispositivos virtuales (es decir, dispositivos IEEE 802.15.4 conectados a una pasarela del Panel Server secundaria).

Interfaz hombre-máquina (HMI)

Pantalla Ethernet FDM128

Pantalla PowerTag Link

Configuración

Administración de usuarios con una sola cuenta de usuario

Administración de usuarios con varios usuarios mediante el control de acceso basado en roles (RBAC)

Alarmas

  • En general, publicación de alarmas admitidas por los dispositivos finales.

  • Publicación de alarmas relacionadas con lo siguiente:

    • Problema de comunicación entre un dispositivo y el Panel Server cuando está disponible en los dispositivos finales

    • Alarma asociada a ERMS en el interruptor automático

    • Los tres niveles de alarma de los sensores HeatTag

    • Alarmas asociadas al dispositivo E/S del interruptor conectado aguas abajo a una pasarela I/O Smart Link

    • Alarma de pérdida de comunicación para el dispositivo inalámbrico conectado aguas abajo a una pasarela secundaria.

Protocolos

Servidor TCP/IP Modbus

Cliente TCP/IP Modbus

Cliente DHCP

Servidor DHCP

Servidor DPWS

HTTPS

Cliente SFTP

Exportación de datos

Panel ServerPáginas web del para publicación en el servidor SFTP

Publicación en la nube de Schneider Electric mediante páginas web del Panel Server

Funciones de puesta en marcha y supervisión

En la siguiente tabla se muestra la disponibilidad de las funciones de puesta en marcha y supervisión de Panel Server Advanced con la versión del firmware 001.007.000.

Disponible

No disponible

Funciones de puesta en marcha y supervisión

Disponibilidad

Comunicación serie Modbus

Puesta en marcha de la función para utilizar el puerto serie Modbus en modo retroceso mediante páginas web del Panel Server

Entradas digitales (PAS600L)

Puesta en marcha mediante software de EcoStruxure Power Commission

Puesta en marcha mediante páginas web del Panel Server

Supervisión mediante software EcoStruxure Power Commission

Supervisión mediante las páginas web de Panel Server

Asignación de estado de una lista de valores predefinidos para cada entrada/salida genérica en el ajuste de Estado de E/S mediante el software EcoStruxure Power Commission o las páginas web de Panel Server

Actualización del firmware

Se aplica a una pasarela del Panel Server mediante el software EcoStruxure Power Commission

Se aplica a una pasarela del Panel Server mediante las páginas web del Panel Server

Se aplica a varias pasarelas del Panel Server mediante el software EcoStruxure Power Commission

Se aplica a varias pasarelas del Panel Server mediante las páginas web del Panel Server

Restaurar backup

Restaurar backup en un Panel Server del mismo modelo mediante software EcoStruxure Power Commission

Restaurar backup en un Panel Server del mismo modelo mediante páginas web del Panel Server

Configuración

Configuración mediante software EcoStruxure Power Commission

Configuración de Ethernet para comunicación ascendente mediante páginas web del Panel Server

Configuración Modbus de dispositivos serie Modbus y Modbus TCP/IP mediante páginas web del Panel Server

Emparejamiento selectivo con dispositivos inalámbricos mediante el software EcoStruxure Power Commission

Emparejamiento selectivo con dispositivos inalámbricos mediante páginas web del Panel Server.

Desactive las redes inalámbricas de forma concurrente y permanente (Wi-Fi e IEEE 802.15.4) en el Panel Server mediante páginas web del Panel Server

Supervisión

Visualización de datos de dispositivos I/O Smart Link mediante páginas web del Panel Server

Visualización de datos de entradas digitales del Panel Server mediante páginas web del Panel Server

Visualización de datos de dispositivos compatibles (consulte referencias comerciales en Dispositivos compatibles) mediante páginas web del Panel Server

Diagnóstico mediante páginas web del Panel Server

Rendimiento y limitaciones

  • Rendimiento y limitaciones en Panel Server Universal:

    • Cuando la publicación SFTP está habilitada, las alarmas se muestran en las páginas web del Panel Server, pero no se publican en el servidor SFTP.

    • Sin inclusión manual de los dispositivos inalámbricos conectados a una pasarela secundaria/aguas abajo mediante el software EcoStruxure Power Commission.

    • La detección automática de dispositivos inalámbricos en una pasarela secundaria está limitada a 128 dispositivos, ya que se consideran dispositivos Modbus TCP/IP.

    • El tiempo de respuesta típico a la solicitud Modbus TCP/IP para un dispositivo IEEE 802.15.4 inalámbrico es de 30 ms.

    • El tiempo máximo de respuesta a la solicitud de Modbus TCP/IP para un dispositivo IEEE 802.15.4 inalámbrico es de 1 s; configure el tiempo de espera del cliente Modbus/TCP según este valor.

    • La latencia Panel Server típica entre la solicitud Modbus TCP/IP reenviada a la red Modbus serie es de 10 ms.

    • Función Wi-Fi disponible solo mediante la conexión a una infraestructura Wi-Fi. Función de punto de acceso no disponible.

    • Se mostrarán unos pocos datos de identificación de los dispositivos agregados conectados aguas abajo a un Smartlink SI B o Smartlink SI D (como I/O Smart Link o dispositivos inalámbricos) en la página web del Panel Server si esos datos se configuran y ponen en marcha desde la página web del Smartlink SI B o Smartlink SI D.

    • Mantenga el firmware actualizado para permitir que el centro de asistencia al cliente de Schneider Electric acceda de forma remota a las páginas web del Panel Server. La validez del certificado de acceso remoto es la siguiente:

      • Versiones de firmware de Panel Server 001.004.000, 001.005.000, 001.005.001: certificado caducado.

      • Versión de firmware de Panel Server 001.006.000: certificado válido hasta el 28 de enero de 2024.

      Para obtener más información acerca de la actualización del firmware, consulte DOCA0172ES EcoStruxure Panel Server - Guía del usuario.

  • Limitaciones en el muestreo y la publicación para aplicaciones en la nube de Schneider Electric:

    • La cantidad de puntos de datos individuales que se pueden muestrear está limitada a 2000 y a un flujo de 500 puntos de datos por minuto.

    • La cantidad de alarmas individuales que se pueden configurar para la monitorización está limitada a 100.

  • Limitaciones en I/O Smart Link:

    • La contextualización de E/S (ajuste Estado de E/S en el software EcoStruxure Power Commission o en las páginas web de Panel Server) no está disponible.

    • El estado del interruptor automático no se publica si se selecciona la familia Dispositivos cableados.

    • Elemento de señal como E/S estándar predefinida no está disponible.

    • No hay ninguna configuración predefinida disponible para los contadores de impulsos de Schneider Electric.

    • Sin tiempo de funcionamiento, ni contador de funcionamiento ni contador de disparos para Dispositivos cableados y E/S estándar.

  • Limitaciones en dispositivos inalámbricos:

    • En una configuración de pasarela del Panel Server de dispositivo principal/secundario, la modificación de un ajuste contextualizado de un dispositivo para el Panel Server secundario (por ejemplo, la posición auxiliar modificada de SD a SDE) no se reflejará automáticamente en la pasarela principal. Es necesaria una actualización manual en el Panel Server principal para mostrar las modificaciones.

    • Equipo auxiliar indicadores inalámbricos: el Panel Server no gestiona la notificación de alarmas por correo electrónico ni para las aplicaciones en la nube de Schneider Electric.

    • PowerTag Control:

      • No se admite el bucle de realimentación en modalidad de contactor.

      • No se admite la configuración en modalidad de telerruptor.

      • Si hay conectado un dispositivo PowerTag Control a una pasarela secundaria:

        • Sin detección automática.

        • No se publican datos en la pasarela principal. Para poder publicar en el nivel de pasarela principal, se debe desarrollar un modelo personalizado para la pasarela principal.

        • No hay ninguna función de control disponible a través de las páginas web de Panel Server.

        • Proceso de emparejamiento que debe seguirse:

          1. Empareje los dispositivos PowerTag Control, si los hay, en la configuración (el resto de dispositivos inalámbricos deben estar sin alimentación).

          2. Empareje los sensores PowerLogic HeatTag, si los hay, en la configuración.

          3. Empareje los dispositivos PowerLogic PD100, si los hay, en la configuración.

          4. Empareje los otros dispositivos inalámbricos.

    • PowerTag Display: no es compatible con Panel Server Universal.

  • Limitaciones en interruptores automáticos Modbus

    • Panel Server no es compatible con MicroLogic 2.0 E.

      MicroLogic 7.0 E es parcialmente compatible.

      MicroLogic 5.0 E y 6.0 E son compatibles.

    • Panel Server no admite múltiples conexiones Modbus/TCP a la interfaz de comandos de MicroLogic cuando el dispositivo MicroLogic está conectado con una interfaz IFM.

  • Limitaciones de la publicación de la topología en la nube de Schneider Electric: todos los dispositivos deben conectarse al menos una vez al Panel Server para permitir que se publique la topología correcta en la nube de Schneider Electric.

    NOTA: Si el Panel Server se reinicia antes de enviar la topología, todos los dispositivos deberán estar conectados mientras se reinicia para habilitar la publicación de topología correcta. En el caso de una configuración de dispositivo principal/secundario, los dispositivos deben presentar el estado conectado en el dispositivo principal.

  • Limitaciones del modelo personalizado para dispositivos inalámbricos conectados en una pasarela secundaria: si un modelo personalizado utiliza el mismo nombre que un modelo predefinido y los dispositivos ya están asociados con el modelo predefinido, siga este procedimiento para cargar el modelo personalizado:

    1. Ponga fuera de servicio cualquier dispositivo que ya esté asociado con el modelo predefinido.

    2. Cargue el modelo personalizado en Panel Server.

    3. Reinicie Panel Server.

    4. Asocie los dispositivos al modelo personalizado recién cargado.

    5. Publique la topología en caso de utilizar Panel Server con una aplicación de nube de Schneider Electric como EcoStruxure Asset Advisor o EcoStruxure Resource Advisor.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.