Especificações
Características mecânicas
|
Grau de proteção do IP |
Visor: IP40 Corpo do medidor: IP20 |
|
Resolução do visor |
126 x 94 pixels |
|
Dimensões do visor |
43 x 34,6 mm |
|
Taxa de atualização dos dados do visor |
1 s |
Características elétricas
Alimentação de controle
|
CC |
12 a 36 V |
|
Carga |
< 5 W |
|
Fio |
6 mm2 (10 AWG) |
|
Comprimento do fio |
8 mm (0,31 pol) |
|
Torque |
0,8 N·m (7,08 pol·lb) |
|
Material recomendado para os fios |
Fio de cobre com uma classificação de temperatura mínima de 105 °C (221 °F) |
Entrada de tensão
|
Intervalo |
90 V F-N a 347 V F-N / 600 V F-F |
|
Frequência |
50 Hz/60 Hz ± 10% |
|
Carga |
0,2 VA |
|
Impedância |
5 MΩ |
|
Categoria de medição |
III |
|
Fio |
4 mm2 (12 AWG) |
|
Comprimento do fio |
8 mm (0,31 pol) |
|
Torque |
0,5 N·m (4,42 pol·lb) |
|
Material recomendado para os fios |
Fio de cobre com uma classificação de temperatura mínima de 105 °C (221 °F) |
Entrada de corrente
|
LVCT |
Escala: 1 a 32767 A Faixa de entrada (saída LVCT): 0,333 V (máximo de 0,4 V) ou 1 V nominal (máximo de 1,1 V) (Os TCs devem ser dimensionados para uso com entradas de tensão de Classe 1) |
|
Bobina de Rogowski |
Use bobinas de Rogowski da série METSECTR (50 a 5.000 A) (Os TCs devem ser dimensionados para uso com entradas de tensão de Classe 1) |
|
Fio |
6 mm2 (10 AWG) |
|
Comprimento do fio |
8 mm (0,31 pol) |
|
Torque |
0,8 N·m (7,08 pol·lb) |
|
Material recomendado para os fios |
Fio de cobre com uma classificação de temperatura mínima de 105 °C (221 °F) |
Entrada de estado
|
Número |
2 |
|
Tipo |
Entradas de acoplador óptico tipo 1 (IEC 61131-2) |
|
Tensão máxima de entrada |
40 V CC |
|
Corrente máxima de entrada |
4 mA |
|
Tensão desligada |
0 a 5 V CC |
|
Tensão ligada |
11 a 40 V CC |
|
Tensão nominal |
24 V CC |
|
Amplitude mínima do pulso |
20 ms |
|
Fio |
1,5 mm2 (16 AWG) |
|
Comprimento do fio |
6 mm (0,23 pol) |
|
Torque |
0,5 N·m (4,42 pol·lb) |
|
Material recomendado para os fios |
Fio de cobre com uma classificação de temperatura mínima de 105 °C (221 °F) |
Saída de relé
|
Número |
1 |
|
Tipo |
SPST-NO |
|
Frequência máxima de saída |
0,5 Hz (1 s ligado / 1 s desligado) |
|
Tempo de resposta |
10 ms |
|
Corrente da carga máxima |
5 A a 250 V CA 5 A a 30 V CC |
|
Fio |
1,5 mm2 (16 AWG) |
|
Comprimento do fio |
6 mm (0,23 pol) |
|
Torque |
0,8 N·m (7,08 pol·lb) |
|
Material recomendado para os fios |
Fio de cobre com uma classificação de temperatura mínima de 105 °C (221 °F) |
Precisão da medição
|
BS/ EN/ IEC 61557-12: PMD/[SD|SS]/K70/0,5 |
||
|
Tipo de medição |
Classe de precisão |
Erro |
|
Energia ativa |
Classe 0.5 conforme a norma BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5% |
|
Potência ativa |
Classe 0.5 conforme a norma BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5% |
|
Energia reativa |
Classe 2 conforme a norma BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±2% |
|
Potência reativa |
Classe 2 conforme a norma BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±2% |
|
Energia aparente |
Classe 0.5 conforme a norma BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5% |
|
Potência aparente |
Classe 0.5 conforme a norma BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5% |
|
Frequência |
Classe 0.5 conforme a norma BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5% |
|
Corrente de fase |
Classe 0.5 conforme a norma BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5% |
|
Corrente neutra calculada |
Classe 0.5 conforme a norma BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5% |
|
Tensão |
Classe 0.5 conforme a norma BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5% |
|
Fator de potência |
Classe 0.5 conforme a norma BS/ EN/ IEC 61557-12 |
Contagem de ±0,005 |
Características operacionais
|
Tempo de partida do medidor para a interface de comunicação ou leituras de medição |
20 s após a fonte de alimentação ser aplicada |
Normas
|
CE / UKCA |
BS/ EN/ IEC 61557-12 BS/ EN/ IEC 61326-1 BS/ EN/ IEC 61010-1 BS/ EN/ IEC 61010-2-30 |
|
UL |
UL/EN 61010-1 UL/ EN 61010-2-030 UL2808 |
|
Segurança |
BS/ EN/ IEC/ UL 61010-1 BS/ EN/ IEC/ UL 61010-2-30 CSA C22.2 Nº 61010-1-12 CSA C22.2 Nº 61010-2-030 |
Características ambientais
|
Temperatura operacional |
-25 a 70 °C (-13 a 158 °F) |
|
Temperatura de armazenamento |
-40 a 85 °C (-40 a 185 °F) |
|
Faixa de umidade |
5% a 95% de UR sem condensação |
|
Grau de poluição |
2 |
|
Classe de proteção |
II |
|
Altitude |
≤ 3.000 m (9.842 pés) acima do nível do mar |
|
Classe ambiental eletromagnética |
E2 |
|
Classe ambiental mecânica |
M1 |
|
Local de montagem |
Para uso interno em um painel estacionário Deve estar permanentemente conectado e fixado |
|
Vida útil do produto |
> 15 anos, 45 °C (113 °F) 60% UR |
Bateria de reserva de RTC
|
Tempo de reserva da bateria |
3 anos sem energia de controle |