Especificaciones
Características mecánicas
|
Grado de protección IP |
Pantalla: IP40 Cuerpo de la central: IP20 |
|
Resolución de pantalla |
126 x 94 píxeles |
|
Dimensiones de la pantalla |
43 x 34,6 mm |
|
Velocidad de actualización de los datos de la pantalla |
1 s |
Características eléctricas
Alimentación
|
CC |
12 a 36 V |
|
Carga |
< 5 W |
|
Hilo |
6 mm2 (10 AWG) |
|
Longitud del revestimiento de cable |
8 mm (0,31 in) |
|
Par |
0,8 N·m (7,08 in·lb) |
|
Material de cable recomendado |
Cable de cobre con una temperatura nominal mínima de 105 °C (221 °F) |
Entrada de tensión
|
Rango |
90 V L-N a 347 V L-N / 600 V L-L |
|
Frecuencia |
50 Hz / 60 Hz ± 10 % |
|
Carga |
0,2 VA |
|
Impedancia |
5 MΩ |
|
Categoría de medición |
III |
|
Hilo |
4 mm2 (12 AWG) |
|
Longitud del revestimiento de cable |
8 mm (0,31 in) |
|
Par |
0,5 N·m (4,42 in·lb) |
|
Material de cable recomendado |
Cable de cobre con una temperatura nominal mínima de 105 °C (221 °F) |
Entrada de intensidad
|
LVCT |
Escalado: de 1 a 32767 A Rango de entrada (salida de LVCT): 0,333 V (0,4 V máx.) o 1 V nominales (1,1 V máx.) (los TI deben estar dimensionados para utilizarse con entradas tensión de Clase 1) |
|
Bobina de Rogowski |
Utilice bobinas de Rogowski de la METSECTR (de 50 a 5000 A) (los TI deben estar dimensionados para utilizarse con entradas tensión de Clase 1) |
|
Hilo |
6 mm2 (10 AWG) |
|
Longitud del revestimiento de cable |
8 mm (0,31 in) |
|
Par |
0,8 N·m (7,08 in·lb) |
|
Material de cable recomendado |
Cable de cobre con una temperatura nominal mínima de 105 °C (221 °F) |
Entrada de estado
|
Número |
2 |
|
Tipo |
Entradas de optoacoplador de tipo 1 (IEC 61131-2) |
|
Tensión de entrada máxima |
40 VCC |
|
Corriente de entrada máxima |
4 mA |
|
Tensión (desconectada) |
0 a 5 VCC |
|
Tensión (conectada) |
11 a 40 VCC |
|
Tensión nominal |
24 VCC |
|
Amplitud de impulsos mínima |
20 ms |
|
Hilo |
1,5 mm2 (16 AWG) |
|
Longitud del revestimiento de cable |
6 mm (0,23 in) |
|
Par |
0,5 N·m (4,42 in·lb) |
|
Material de cable recomendado |
Cable de cobre con una temperatura nominal mínima de 105 °C (221 °F) |
Salida de relé
|
Número |
1 |
|
Tipo |
SPST-NO |
|
Frecuencia de salida máxima |
0,5 Hz (1 s ENCENDIDO y 1 s APAGADO) |
|
Tiempo de respuesta |
10 ms |
|
Intensidad de carga máxima |
5 A a 250 VCA 5 A a 30 VCC |
|
Hilo |
1,5 mm2 (16 AWG) |
|
Longitud del revestimiento de cable |
6 mm (0,23 in) |
|
Par |
0,8 N·m (7,08 in·lb) |
|
Material de cable recomendado |
Cable de cobre con una temperatura nominal mínima de 105 °C (221 °F) |
Precisión de medición
|
BS/EN/IEC 61557-12: PMD/[SD|SS]/K70/0.5 |
||
|
Tipo de medición |
Clase de precisión |
Error |
|
Energía activa |
Clase 0.5 conforme a BS/EN/IEC 61557-12 |
±0,5 % |
|
Potencia activa |
Clase 0.5 conforme a BS/EN/IEC 61557-12 |
±0,5 % |
|
Energía reactiva |
Clase 2 conforme a BS/EN/IEC 61557-12 |
±2% |
|
Potencia reactiva |
Clase 2 conforme a BS/EN/IEC 61557-12 |
±2% |
|
Energía aparente |
Clase 0.5 conforme a BS/EN/IEC 61557-12 |
±0,5 % |
|
Potencia aparente |
Clase 0.5 conforme a BS/EN/IEC 61557-12 |
±0,5 % |
|
Frecuencia |
Clase 0.5 conforme a BS/EN/IEC 61557-12 |
±0,5 % |
|
Intensidad de fase |
Clase 0.5 conforme a BS/EN/IEC 61557-12 |
±0,5 % |
|
Intensidad del neutro calculada |
Clase 0.5 conforme a BS/EN/IEC 61557-12 |
±0,5 % |
|
Tensión |
Clase 0.5 conforme a BS/EN/IEC 61557-12 |
±0,5 % |
|
Factor de potencia |
Clase 0.5 conforme a BS/EN/IEC 61557-12 |
Recuento ±0,005 |
Características de funcionamiento
|
Tiempo de arranque de la central de medida para la interfaz de comunicaciones o las lecturas de mediciones |
20 s tras la conexión a la fuente de alimentación |
Normas
|
CE/UKCA |
BS/EN/IEC 61557-12 BS/EN/IEC 61326-1 BS/EN/IEC 61010-1 BS/EN/IEC 61010-2-30 |
|
UL |
UL/EN 61010-1 UL/EN 61010-2-030 UL2808 |
|
Seguridad |
BS/ EN/ IEC / 61010-1 BS/EN/IEC/UL 61010-2-30 CSA C22.2 n.º 61010-1-12 CSA C22.2 n.º 61010-2-030 |
Características ambientales
|
Temperatura de funcionamiento |
De -25 °C a 70 °C (-13 °F a 158 °F) |
|
Temperatura de almacenamiento |
De -40 °C a 85 °C (-40 °C a 185 °F) |
|
Rango de humedad |
Del 5 % a 95 % de humedad relativa sin condensación |
|
Nivel de contaminación |
2 |
|
Clase de protección |
II |
|
Altitud |
≤ 3000 m (9842 ft) sobre el nivel del mar |
|
Clase de entorno electromagnético |
E2 |
|
Clase de entorno mecánico |
M1 |
|
Ubicación de montaje |
Para uso en interiores en panel fijo Deberá conectarse y fijarse de forma permanente. |
|
Vida útil del producto |
> 15 años, 45 °C (113 °F) 60% HR |
Batería de reserva de RTC
|
Tiempo de reserva de la batería |
3 años sin alimentación |