Spécifications
Caractéristiques mécaniques
|
Niveau de protection IP |
Afficheur : IP40 Corps de l’appareil : IP20 |
|
Résolution de l’écran |
126 × 94 pixels |
|
Cotes de l’afficheur |
43 × 34,6 mm |
|
Fréquence de mise à jour des données affichées |
1 s |
Caractéristiques électriques
Alimentation dédiée
|
CC |
12 à 36 V |
|
Charge |
< 5 W |
|
Fil |
6 mm2 (10 AWG) |
|
Longueur dénudée du fil |
8 mm |
|
Couple |
0,8 N·m |
|
Matériau recommandé pour le fil : |
Fil de cuivre d’une capacité nominale de 105 °C minimum |
Entrée de tension
|
Plage |
90 V L-N à 347 V L-N / 600 V L-L |
|
Fréquence |
50 Hz / 60 Hz ±10 % |
|
Charge |
0,2 VA |
|
Impédance |
5 MΩ |
|
Catégorie de mesure |
III |
|
Fil |
4 mm2 (12 AWG) |
|
Longueur dénudée du fil |
8 mm |
|
Couple |
0,5 N·m |
|
Matériau recommandé pour le fil : |
Fil de cuivre d’une capacité nominale de 105 °C minimum |
Entrée de courant
|
TCBT |
Mise à l’échelle : 1 à 32767 A Plage d’entrée (sortie TCBT) : 0,333 V (0,4 V max.) ou 1 V nominal (1,1 V max.) (Les TC doivent être dimensionnés pour être utilisés avec des entrées de tension de classe 1.) |
|
Enroulement R. |
Utiliser des enroulements de Rogowski série METSECTR (50 à 5000 A) (Les TC doivent être dimensionnés pour être utilisés avec des entrées de tension de classe 1.) |
|
Fil |
6 mm2 (10 AWG) |
|
Longueur dénudée du fil |
8 mm |
|
Couple |
0,8 N·m |
|
Matériau recommandé pour le fil : |
Fil de cuivre d’une capacité nominale de 105 °C minimum |
Entrée d’état
|
Nombre |
2 |
|
Type |
Entrées optocoupleurs type 1 (CEI 61131-2) |
|
Tension d’entrée maximale |
40 V CC |
|
Intensité d’entrée maximale |
4 mA |
|
Hors tension |
0 à 5 V CC |
|
Sous tension |
11 à 40 V CC |
|
Tension nominale |
24 V CC |
|
Largeur d’impulsions minimum |
20 ms |
|
Fil |
1,5 mm2 (16 AWG) |
|
Longueur dénudée du fil |
6 mm |
|
Couple |
0,5 N·m |
|
Matériau recommandé pour le fil : |
Fil de cuivre d’une capacité nominale de 105 °C minimum |
Sortie de relais
|
Nombre |
1 |
|
Type |
SPST-NO |
|
Fréquence de sortie maximale |
0,5 Hz (1 seconde ON / 1 seconde OFF) |
|
Temps de réponse |
10 ms |
|
Courant de charge maximal |
5 A à 250 V CA 5 A à 30 V CC |
|
Fil |
1,5 mm2 (16 AWG) |
|
Longueur dénudée du fil |
6 mm |
|
Couple |
0,8 N·m |
|
Matériau recommandé pour le fil : |
Fil de cuivre d’une capacité nominale de 105 °C minimum |
Précision des mesures
|
BS/EN/CEI 61557-12 : PMD/[SD|SS]/K70/0.5 |
||
|
Type de mesures |
Classe de précision |
Erreur |
|
Énergie active |
Classe 0,5 selon BS/EN/CEI 61557-12 |
±0,5 % |
|
Puissance active |
Classe 0,5 selon BS/EN/CEI 61557-12 |
±0,5 % |
|
Énergie réactive |
Classe 2 selon BS/EN/CEI 61557-12 |
±2 % |
|
Puissance réactive |
Classe 2 selon BS/EN/CEI 61557-12 |
±2 % |
|
Énergie apparente |
Classe 0,5 selon BS/EN/CEI 61557-12 |
±0,5 % |
|
Puissance apparente |
Classe 0,5 selon BS/EN/CEI 61557-12 |
±0,5 % |
|
Fréquence |
Classe 0,5 selon BS/EN/CEI 61557-12 |
±0,5 % |
|
Courant de phase |
Classe 0,5 selon BS/EN/CEI 61557-12 |
±0,5 % |
|
Courant neutre calculé |
Classe 0,5 selon BS/EN/CEI 61557-12 |
±0,5 % |
|
Tension |
Classe 0,5 selon BS/EN/CEI 61557-12 |
±0,5 % |
|
Facteur de puissance |
Classe 0,5 selon BS/EN/CEI 61557-12 |
Compte ± 0,005 |
Caractéristiques de fonctionnement
|
Temps de démarrage de l’appareil pour l’interface de communication ou les relevés de mesure |
20 secondes après la mise sous tension |
Normes
|
CE / UKCA |
BS/EN/CEI 61557-12 BS/EN/CEI 61326-1 BS/EN/CEI 61010-1 BS/EN/CEI 61010-2-30 |
|
UL |
UL/EN 61010-1 UL/EN 61010-2-030 UL 2808 |
|
Sécurité |
BS/EN/CEI/UL 61010-1 BS/EN/CEI/UL 61010-2-30 CAN/CSA C22.2 nº 61010-1-12 CAN/CSA C22.2 nº 61010-2-030 |
Caractéristiques environnementales
|
Température de fonctionnement |
–25 à 70 °C |
|
Température de stockage |
–40 à 85 °C |
|
Plage d’humidité |
5-95 % HR sans condensation |
|
Degré de pollution |
2 |
|
Classe de protection |
II |
|
Altitude |
≤ 3000 m au-dessus du niveau de la mer |
|
Classe environnementale électromagnétique |
E2 |
|
Classe environnementale mécanique |
M1 |
|
Emplacement de montage |
Pour utilisation intérieure en panneau fixe Doit être connecté de façon permanente et fixé. |
|
Durée de vie du produit |
> 15 ans, 45 °C 60 % RH |
Pile de secours RTC
|
Temps de sauvegarde de la batterie |
3 ans sans alimentation dédiée |