Technische Daten
Mechanische Kenndaten
|
IP-Schutzklasse |
Anzeige: IP40 Messgerätgehäuse: IP20 |
|
Displayauflösung |
126 x 94 Pixel |
|
Displayabmessungen |
43 x 34,6 mm |
|
Anzeigedaten-Auffrischungsrate |
1 s |
Elektrische Kenndaten
Steuerspannung
|
DC |
12 bis 36 V |
|
Bürde |
< 5 W |
|
Leiter |
6 mm2 |
|
Abisolierlänge |
8 mm |
|
Anzugsmoment |
0,8 Nm |
|
Empfohlenes Drahtmaterial |
Kupferdraht mit einer Mindesttemperaturfestigkeit von 105 °C (221 °F) |
Spannungseingang
|
Bereich |
90 V L-N bis 347 V L-N / 600 V L-L |
|
Frequenz |
50 Hz / 60 Hz ± 10 % |
|
Bürde |
0,2 VA |
|
Impedanz |
5 MΩ |
|
Messkategorie |
III |
|
Leiter |
4 mm2 |
|
Abisolierlänge |
8 mm |
|
Anzugsmoment |
0,5 Nm |
|
Empfohlenes Drahtmaterial |
Kupferdraht mit einer Mindesttemperaturfestigkeit von 105 °C (221 °F) |
Stromeingang
|
LVCT |
Skalierung: 1 bis 32767 A Eingangsbereich (LVCT-Ausgang): 0,333 V (max. 0,4 V) oder 1 V Nennspannung (max. 1,1 V) (Die Stromwandler müssen für Spannungseingänge der Klasse 1 bemessen sein) |
|
R-Spule |
Verwenden Sie Rogowskispulen der Reihe METSECTR (50 bis 5000 A) (Die Stromwandler müssen für Spannungseingänge der Klasse 1 bemessen sein) |
|
Leiter |
6 mm2 |
|
Abisolierlänge |
8 mm |
|
Anzugsmoment |
0,8 Nm |
|
Empfohlenes Drahtmaterial |
Kupferdraht mit einer Mindesttemperaturfestigkeit von 105 °C (221 °F) |
Statuseingang
|
Nummer |
2 |
|
Typ |
Optokopplereingänge, Typ 1 (IEC 61131-2) |
|
Maximale Eingangsspannung |
40 V DC |
|
Maximaler Eingangsstrom |
4 mA |
|
Spannung im AUS-Zustand |
0 bis 5 V DC |
|
Spannung im EIN-Zustand |
11 bis 40 V DC |
|
Nennspannung |
24 V DC |
|
Impulsdauer (Minimum) |
20 ms |
|
Leiter |
1,5 mm2 |
|
Abisolierlänge |
6 mm |
|
Anzugsmoment |
0,5 Nm |
|
Empfohlenes Drahtmaterial |
Kupferdraht mit einer Mindesttemperaturfestigkeit von 105 °C (221 °F) |
Relaisausgang
|
Nummer |
1 |
|
Typ |
SPST-NO |
|
Maximale Ausgangsfrequenz |
0,5 Hz (1 s EIN / 1 s AUS) |
|
Ansprechzeit |
10 ms |
|
Maximaler Laststrom |
5 A bei 250 V AC 5 A bei 30 V DC |
|
Leiter |
1,5 mm2 |
|
Abisolierlänge |
6 mm |
|
Anzugsmoment |
0,8 Nm |
|
Empfohlenes Drahtmaterial |
Kupferdraht mit einer Mindesttemperaturfestigkeit von 105 °C (221 °F) |
Messgenauigkeit
|
BS/EN/IEC 61557-12: PMD/[SD|SS]/K70/0.5 |
||
|
Messungstyp |
Genauigkeitsklasse |
Fehler |
|
Wirkenergie |
Klasse 0.5 nach BS/EN/IEC 61557-12 |
± 0,5 % |
|
Wirkleistung |
Klasse 0.5 nach BS/EN/IEC 61557-12 |
± 0,5 % |
|
Blindenergie |
Klasse 2 nach BS/EN/IEC 61557-12 |
± 2 % |
|
Blindleistung |
Klasse 2 nach BS/EN/IEC 61557-12 |
± 2 % |
|
Scheinenergie |
Klasse 0.5 nach BS/EN/IEC 61557-12 |
± 0,5 % |
|
Scheinleistung |
Klasse 0.5 nach BS/EN/IEC 61557-12 |
± 0,5 % |
|
Frequenz |
Klasse 0.5 nach BS/EN/IEC 61557-12 |
± 0,5 % |
|
Phasenstrom |
Klasse 0.5 nach BS/EN/IEC 61557-12 |
± 0,5 % |
|
Berechneter Neutralleiterstrom |
Klasse 0.5 nach BS/EN/IEC 61557-12 |
± 0,5 % |
|
Spannung |
Klasse 0.5 nach BS/EN/IEC 61557-12 |
± 0,5 % |
|
Leistungsfaktor |
Klasse 0.5 nach BS/EN/IEC 61557-12 |
± 0,005 Zählung |
Betriebliche Kenndaten
|
Einschaltdauer des Messgeräts für die Kommunikationsschnittstelle oder Messwerte |
20 s nach Anlegen der Spannungsversorgung |
Normen
|
CE / UKCA |
BS/EN/IEC 61557-12 BS/EN/IEC 61326-1 BS/EN/IEC 61010-1 BS/EN/IEC 61010-2-30 |
|
UL |
UL/EN 61010-1 UL/EN 61010-2-030 UL2808 |
|
Sicherheit |
BS/EN/IEC/UL 61010-1 BS/EN/IEC/UL 61010-2-30 CSA C22.2 Nr. 61010-1-12 CSA C22.2 Nr. 61010-2-030 |
Umgebungsbedingungen
|
Betriebstemperatur |
–25 bis +70 °C |
|
Lagertemperatur |
-40 bis +85 °C |
|
Feuchtigkeitsbereich |
5 % bis 95 % RH nicht kondensierend |
|
Verschmutzungsgrad |
2 |
|
Schutzklasse |
II |
|
Aufstellungshöhe |
≤ 3000 m über NN |
|
Klasse Elektromagnetische Verträglichkeit |
E2 |
|
Klasse Mechanische Umgebungsbedingungen |
M1 |
|
Montageort |
Zur Verwendung in einer stationären Schalttafel in Innenräumen Muss dauerhaft angeschlossen und feststehend sein |
|
Produktlebensdauer |
> 15 Jahre, 45 °C, relative Luftfeuchtigkeit 60 % |
Backup-Batterie für Echtzeituhr
|
Batteriepufferzeit |
3 Jahre ohne Steuerspannung |