Specifiche
Caratteristiche meccaniche
|
Grado di protezione IP |
Display: IP40 Corpo contatore: IP20 |
|
Risoluzione display |
126 x 94 pixel |
|
Dimensioni del display |
43 x 34,6 mm |
|
Velocità di aggiornamento dei dati del display |
1 s |
Caratteristiche elettriche
Alimentazione
|
CC |
Da 12 a 36 V |
|
Carico |
< 5 W |
|
Cavo |
6 mm2/10 AWG |
|
Lunghezza spelatura cavo |
8 mm |
|
Coppia |
0,8 N m |
|
Materiale consigliato per il cavo |
Cavo di rame con temperatura nominale minima di 105 °C |
Ingresso di tensione
|
Intervallo |
Da 90 V L-N a 347 V L-N / 600 V L-L |
|
Frequenza |
50 Hz/60 Hz ± 10% |
|
Carico |
0,2 VA |
|
Impedenza |
5 MΩ |
|
Categoria di misura |
III |
|
Cavo |
4 mm2/12 AWG |
|
Lunghezza spelatura cavo |
8 mm |
|
Coppia |
0,5 N·m |
|
Materiale consigliato per il cavo |
Cavo di rame con temperatura nominale minima di 105 °C |
Ingresso di corrente
|
LVCT |
Scala: da 1 a 32767 A Campo di ingresso (uscita LVCT): 0,333 V (0,4 V max) or 1 V nominale (1,1 V max) (i TC devono essere compatibili con gli ingressi di tensione di Classe 1) |
|
Bobina R |
Utilizzare bobine Rogowski serie METSECTR (da 50 a 5000 A) (i TC devono essere compatibili con gli ingressi di tensione di Classe 1) |
|
Cavo |
6 mm2/10 AWG |
|
Lunghezza spelatura cavo |
8 mm |
|
Coppia |
0,8 N m |
|
Materiale consigliato per il cavo |
Cavo di rame con temperatura nominale minima di 105 °C |
Ingresso di stato
|
Numero |
2 |
|
Tipo |
Ingressi optoaccoppiatore tipo 1 (IEC 61131-2) |
|
Tensione di ingresso massima |
40 V CC |
|
Corrente massima in ingresso |
4 mA |
|
Tensione OFF |
Da 0 a 5 V CC |
|
Tensione ON |
Da 11 a 40 V CC |
|
Tensione nominale |
24 V CC |
|
Ampiezza impulso minima |
20 ms |
|
Cavo |
1,5 mm2 (16 AWG) |
|
Lunghezza spelatura cavo |
6 mm |
|
Coppia |
0,5 N·m |
|
Materiale consigliato per il cavo |
Cavo di rame con temperatura nominale minima di 105 °C |
Uscita del relè
|
Numero |
1 |
|
Tipo |
SPST-NO |
|
Frequenza di uscita massima |
0,5 Hz (1 s ON/1 s OFF) |
|
Tempo di risposta |
10 ms |
|
Corrente di carico massima |
5 A a 250 V CA 5 A a 30 V CC |
|
Cavo |
1,5 mm2 (16 AWG) |
|
Lunghezza spelatura cavo |
6 mm |
|
Coppia |
0,8 N m |
|
Materiale consigliato per il cavo |
Cavo di rame con temperatura nominale minima di 105 °C |
Precisione delle misurazioni
|
BS/EN/IEC 61557-12: PMD/[SD|SS]/K70/0.5 |
||
|
Tipo di misurazione |
Classe di precisione |
Errore |
|
Energia attiva |
Classe 0.5 secondo BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5% |
|
Alimentazione attiva |
Classe 0.5 secondo BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5% |
|
Energia reattiva |
Classe 2 secondo BS/EN/IEC 61557-12 |
±2% |
|
Alimentazione reattiva |
Classe 2 secondo BS/EN/IEC 61557-12 |
±2% |
|
Energia apparente |
Classe 0.5 secondo BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5% |
|
Potenza apparente |
Classe 0.5 secondo BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5% |
|
Frequenza |
Classe 0.5 secondo BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5% |
|
Corrente di fase |
Classe 0.5 secondo BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5% |
|
Corrente neutra calcolata |
Classe 0.5 secondo BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5% |
|
Tensione |
Classe 0.5 secondo BS/ EN/ IEC 61557-12 |
±0,5% |
|
Fattore di potenza |
Classe 0.5 secondo BS/ EN/ IEC 61557-12 |
Conteggio ±0,005 |
Caratteristiche operative
|
Tempo di avvio del contatore per le letture dell'interfaccia di comunicazione o delle misure |
20 s dopo l'applicazione dell'alimentazione |
Norme
|
CE/UKCA |
BS/EN/IEC 61557-12 BS/EN/IEC 61326-1 BS/EN/IEC 61010-1 BS/EN/IEC 61010-2-30 |
|
UL |
UL/EN 61010-1 UL/ EN 61010-2-030 UL2808 |
|
Sicurezza |
BS/EN/IEC/UL 61010-1 BS/EN/IEC/UL 61010-2-30 CSA C22.2 NO 61010-1-12 CSA C22.2 No. 61010-2-030 |
Caratteristiche ambientali
|
Temperatura di esercizio |
Da -25 a 70 °C |
|
Temperatura di immagazzinamento |
Da -40 a 85 °C |
|
Intervallo umidità |
Umidità relativa: 5%-95% senza condensa |
|
Livello di inquinamento |
2 |
|
Classe di protezione |
II |
|
Altitudine |
< 3000 m sul livello del mare |
|
Classe ambientale elettromagnetica |
E2 |
|
Classe ambientale meccanica |
M1 |
|
Posizione di montaggio |
Per l'utilizzo in un pannello stazionario situato al chiuso Deve essere sempre collegato e fissato |
|
Durata del prodotto |
> 15 anni, 45°C, 60% UR |
Batteria di backup RTC
|
Durata della batteria di backup |
3 anni senza alimentazione di controllo |