Caractéristiques techniques
Caractéristiques environnementales
|
Caractéristiques |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Normes |
|
|
|
Certification |
||
|
||
|
Température ambiante |
Stockage |
-40 °C à +85 °C (104-185 °F) |
|
Fonctionnement |
-10 °C à +55 °C (14-131 °F) (en face avant) |
|
|
Humidité relative |
Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-78 |
Quatre jours, 40 °C (104 °F), 93 % HR, sous tension |
|
Traitement de protection |
Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-30 |
Six cycles de 24 heures, 25/55 °C (77/131 °F), 95 % HR, sous tension |
|
Pollution |
3 |
|
|
Atmosphère corrosive |
Conforme à la norme IEC 60068-2-60 |
Quatre gaz (H2S, SO2, NO2, Cl2) |
|
Degré de pollution |
Accès aux parties dangereuses et pénétration de l'eau |
IP53 (projections au-delà du cache de protection) |
|
Conforme aux normes IEC/EN 60947-1 et IEC/EN 60529 |
IP2x (connecteurs) |
|
|
Conforme aux normes IEC 62262/EN 50102
|
IK05 (impacts mécaniques externes) |
|
|
Résistance aux flammes |
Conforme aux normes IEC/EN 60947-1 et IEC/EN 60695-2-11 |
|
|
Conforme à la norme UL94 |
V0 |
|
Caractéristiques mécaniques
|
Caractéristiques |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Indice de protection du module installé |
|
|
|
Résistance aux chocs |
Conforme à la norme NF EN 22248 (chute libre, sous emballage) |
H = 90 cm (35,4 in) |
|
Conforme à la norme IEC 60068-2-27 |
15 g (0,53 oz)/11 ms 1/2 sinusoïdale |
|
|
Résistance aux vibrations sinusoïdales |
Conforme à la norme IEC/EN 60068-2-6 |
1 g (0,035 oz)/5-150 Hz |
Caractéristiques électriques
|
Caractéristiques |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Alimentation électrique |
24 V CC -20 %/ +10 % (19,2 à 26,4 V CC) |
|
|
Consommation |
Typique |
21 mA/24 V CC à 20 °C (68 °F) |
|
Maximum |
30 mA/19,2 V CC à 60 °C (140 °F) |
|
|
Résistance aux décharges électromagnétiques |
Conforme à la norme IEC/EN 61000-4-2 |
|
|
Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés |
Conforme à la norme IEC/EN 61000-4-3 |
10 V/m |
|
Immunité aux salves/transitoires rapides électriques |
Conforme à la norme IEC/EN 61000-4-4 |
|
|
Immunité aux champs électromagnétiques |
Conforme à la norme IEC/EN 61000-4-6 |
10 V |
|
Immunité aux ondes de choc |
Conforme à la norme IEC/EN 61000-4-5 |
|
Caractéristiques physiques
|
Caractéristiques |
Valeur |
|
|---|---|---|
|
Dimensions (L x P x H) |
|
|
|
Poids |
0,2 kg (7,06 oz) |
|
|
Montage |
|
|
|
Afficheur |
Ecran |
128 x 128 pixels |
|
Angle de vision |
|
|