DOCA0088ES-04

Características técnicas

Características ambientales

Característica

Valor

Conforme a los estándares

  • IACS E10

  • EN 61326-1

  • CSA C22.2

  • IEC/UL 61010-2-201

  • IEC 61000-6-2 Ed.2

Certificación

  • Marcado y C-Tick

  • UL

  • CSA

Temperatura ambiente

Almacenamiento

De -40  a +85 °C (de 104 a 185 °F)

Funcionamiento

De -10  a +55 °C (de 14 a 131 °F) (en el panel frontal)

Humedad relativa

Conforme a IEC/EN 60068-2-78

Cuatro días, 40 °C (104 °F), 93 % HR, con energía

Tratamiento de protección

Conforme a IEC/EN 60068-2-30

Seis ciclos de 24 h, 25/55 °C (77/131 °F), 95 % HR, sin energía

Contaminación

3

Atmósfera corrosiva

Conforme a IEC 60068-2-60

Cuatro gases (H2S, SO2, NO2, Cl2)

Grado de contaminación

Acceso a partes peligrosas y penetración de agua

IP53 (salpicadura fuera de la cubierta protectora)

Conforme a IEC/EN 60947-1 e IEC/EN 60529

IP2x (conectores)

Conforme a

IEC 62262/EN 50102

IK05 (impactos mecánicos externos)

Resistencia a las llamas

Conforme a IEC/EN 60947-1 e IEC/EN 60695-2-11

  • 650 °C (1202 °F) 30 s/30 s en partes aislantes sin energía

  • 960 °C (1760 °F) 30 s/30 s en partes aislantes sin energía

Conforme a UL94

V0

Características mecánicas

Característica

Valor

Índice de protección del módulo instalado

  • Parte proyectada más allá del marco: IP4x

  • Otras partes del módulo: IP3x

  • Conectores: IP2x

Resistencia a choque

Conforme a NF EN 22248 (caída libre, con embalaje)

Al = 90 cm (35,4 in)

Conforme a IEC 60068-2-27

15 g (0,53 oz)/11 ms 1/2 sinusoidal

Resistencia a las vibraciones sinusoidales

Conforme a IEC/EN 60068-2-6

1 g (0,035 oz)/5-150 Hz

Características eléctricas

Característica

Valor

Alimentación

24 V CC, -20 %/+10 % (de 19,2 a 26,4 V CC)

Consumo

Típico

21 mA/24 V CC a 20 °C (68 °F)

Máximo

30 mA/19,2 V CC a 60 °C (140 °F)

Resistencia a descargas electromagnéticas

Conforme a IEC/EN 61000-4-2

  • 4 kV (directo)

  • 8 kV (aire)

Resistencia a campos electromagnéticos radiados

Conforme a IEC/EN 61000-4-3

10 V/m

Inmunidad a los transitorios eléctricos rápidos en ráfagas

Conforme a IEC/EN 61000-4-4

  • 2 kV (potencia)

  • 8 kV (señal)

Inmunidad a los campos radiados

Conforme a IEC/EN 61000-4-6

10 V

Inmunidad a sobretensión

Conforme a IEC/EN 61000-4-5

NOTA: Se recomienda utilizar una alimentación de clase 2 o una corriente limitada/tensión limitada reconocida y listada por UL con 24 V CC y 3 A como máximo. Para obtener más información, consulte las Guías del usuario del sistema ULP proporcionadas en la sección Documentos relacionados.

Características físicas

Característica

Valor

Dimensiones (L × P × Al)

  • Sin bornero de alimentación:

    96 x 96 x 33,1 mm (3,8 x 3,8 x 1,3 in)

  • Con bornero de alimentación:

    96 x 96 x 43,2 mm (3,8 x 3,8 x 1,7 in)

Peso

0,2 kg (7,06 oz)

Montaje

  • Montaje empotrado

  • Montaje superficial, con accesorio de montaje en voladizo

Visualización

Pantalla

128 x 128 píxeles

Ángulo de visión

  • horizontal: ± 30°

  • vertical: ± 60°

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?