990-91406D-006

Especificaciones para SAI 20 kVA 3:1 384 VCC

Entrada Tensión (V) 380 V 400 V 415 V
Conexiones L1, L2, L3, PE*
Rango de tensión de entrada (V) 304-456
Frecuencia (Hz) 45-55
Corriente de entrada nominal (A) 42 40 39
Corriente de entrada máxima (A) 52 50 48
Límite de corriente de entrada (A) 60
Distorsión armónica total de corriente (THDI)* 6 pulsos ≤ 15 %
Factor de potencia de entrada* ≥ 0,9
Clasificación máxima de cortocircuito Icc=10 kA
Protección Disyuntor
Rampa de corriente de entrada 15 segundos
Derivación Tensión (V) 220 V 230 V 240 V
Conexiones L, N, PE
Capacidad de sobrecarga 110 % continuo; 125 % por 10 minutos; 150 % por 1 minuto
Rango de tensión de derivación (V) 165-275
Frecuencia (Hz) 50
Corriente de derivación nominal (A) 91 87 83
Corriente nominal en el neutro (A) 91 87 83
Clasificación máxima de cortocircuito Icc=10 kA
Salida Tensión (V) 220 V 230 V 240 V
Conexiones L, N, PE
Capacidad de sobrecarga 110 % continuo; 125 % por 10 minutos; 150 % por 1 minuto
Regulación de tensión de salida ± 1 %
Respuesta de carga dinámica 20 milisegundos
Factor de potencia de salida 0,8
Corriente de salida nominal (A) 91 87 83
Distorsión armónica total de voltaje (THDU) < 2 % a 100 % de carga lineal; < 4 % a 100 % de carga no lineal
Frecuencia de salida (Hz) 50 ± 1 %
Corriente de cortocircuito de salida a 60 ms (A) 272
Clasificación del rendimiento de salida (según IEC/EN62040-3) VFI-SS-111
Batería Bloques de baterías compatibles 29-32
Corriente de carga La corriente de carga viene determinada por la capacidad de batería. La opción predeterminada es 0,1 C.
Máxima potencia de carga (kW) 16
Tensión nominal de batería (VCC) 348-384
Tensión de flotación nominal (VCC) 391,5-432
Tensión de fin de descarga (a plena carga) (VCC) 304
Corriente de batería a carga completa y tensión nominal de batería (A) 49
Corriente de batería a carga completa y tensión mínima de batería (A) 57
Compensación de temperatura (por celda) -3,3 mV por ºC para T ≥ 25 ºC, 0 mV por ºC para T < 25 ºC
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.