990-91406D-006

Peso y dimensiones para el transporte del SAI 3:1

SAI 3:1 220 VCC

Potencia nominal del SAI Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
10 kVA 6 pulsos

550

2085

928

928

12 pulsos

640

2085

928

928

20 kVA 6 pulsos

550

2085

928

928

12 pulsos

640

2085

928

928

30 kVA 6 pulsos

634

2085

928

928

12 pulsos

670

2085

928

928

40 kVA 12 pulsos

756

2085

928

928

50 kVA 12 pulsos

1040

2085

1328

928

60 kVA 12 pulsos

1040

2085

1328

928

80 kVA 12 pulsos

1170

2085

1328

928

100 kVA 12 pulsos

1425

2085

1728

928

120 kVA 12 pulsos

1513

2085

1728

928

SAI 3:1 384 VCC

Potencia nominal del SAI Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
10 kVA

408

2085

928

928

20 kVA

408

2085

928

928

30 kVA

446

2085

928

928

40 kVA

542

2085

928

928

60 kVA

640

2085

928

928

80 kVA

705

2085

928

928

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.