990-91406D-006

Condiciones ambientales

  Funcionamiento Transporte y de almacenamiento
Temperatura De 0 °C a 40 °C De -25 °C a 55 °C
Humedad relativa 0-95 % sin condensación
Altitud Diseñado para funcionamiento a una altitud entre 0 y 2000 m.
Reducción necesaria entre 1000 y 2000 m:
Hasta 1000 m: 1,000
Hasta 1500 m: 0,975
Hasta 2000 m: 0,950

0-10000 m

Ruido perceptible a un metro de la unidad ≤ 70 dB a carga completa
Grado de protección IP31
Color RAL 7035
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.