Protección aguas arriba y dimensiones de cables recomendadas para SAI 3:1
PELIGRO |
|---|
|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
descarga de arco eléctrico
Todo el cableado debe cumplir con los códigos nacionales
y/o eléctricos aplicables. La dimensión máxima de los
cables permitida es de 95 mm2.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Las dimensiones de los cables del manual se basan en la tabla B.52.12 de IEC 60364-5-52 con las siguientes indicaciones:
-
Conductores a 90 °C
-
Temperatura ambiente de 30 °C
-
Uso de conductores de cobre
-
Método de instalación F
-
Para cables de CA: Longitud máxima de 50 m con una caída de tensión de línea de <3 %
-
Para cables de CC: Longitud máxima de 15 m con una caída de tensión de línea de <1 %
La dimensión del cable de PE se basa en la tabla 54.2 de la norma IEC 60364-4-54.
Si la temperatura ambiente es superior a 30 °C, se deben seleccionar conductores de mayor tamaño de acuerdo con los factores de corrección de la norma IEC.
Protección aguas arriba recomendada para SAI 3:1
| Potencia nominal del SAI | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
| Tipo de disyuntor | NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) | NSX100F TM50D 2P2D (C10F2TM050) | NSX100F TM63D 3P3D (C10F3TM063) | NSX100F TM100D 2P2D (C10F2TM100) | NSX100F TM100D 3P3D (C10F3TM100) | NSX160F TM160D 2P2D (C16F2TM160) |
| Configuración de In | 63 | 50 | 63 | 100 | 100 | 160 |
| Configuración de Ir | 44 | 50 | 50 | 100 | 80 | 160 |
| Configuración de Im | 500 (fijo) | 500 (fijo) | 500 (fijo) | 800 (fijo) | 800 (fijo) | 1250 (fijo) |
| Potencia nominal del SAI | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
| Tipo de disyuntor | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) | NSX250F TM200D 3P3D (C25F3TM200) | NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) |
| Configuración de In | 200 | 200 | 200 | Io=230 | 200 | Io=280 |
| Configuración de Ir | 140 | 200 | 140 | Ir=1 | 160 | Ir=1 |
| Configuración de Im | 8 a 10xIn | 5 a 10xIn | 8 a 10xIn | Isd=10 | 8 a 10xIn | Isd=10 |
| Potencia nominal del SAI | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | Entrada | Derivación | |
| Tipo de disyuntor | NSX250F TM250D 3P3D (C25F3TM250) | NSX400F
Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) |
NSX400F Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) | NSX630F
Mic2.3 630A 3P3D (C63F32D630) |
NSX400F
Mic2.3 400A 3P3D (C40F32D400) |
NSX630F
Mic2.3 630A 3P3D (C63F32D630) |
| Configuración de In | 250 | Io=400 | Io=320 | Io=500 | Io=360 | Io=570 |
| Configuración de Ir | 200 | Ir=0,95 | Ir=0,9 | Ir=0,95 | Ir=0,95 | Ir=0,98 |
| Configuración de Im | 10xIn | Isd=10 | Isd=10 | Isd=10 | Isd=10 | Isd=10 |
Dimensión de los cables de entrada, derivación y salida para SAI 3:1
| Potencia nominal del SAI | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entrada (mm2) | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 50 | 70 | 2 x 50 |
| PE de entrada (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 35 | 50 |
| Derivación/salida (mm2) | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 95 |
| PE de salida/PE de derivación (mm2) | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 |
Dimensión de los cables de batería para SAI 3:1
SAI 3:1 220 VCC
| Potencia nominal del SAI | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 50 kVA | 60 kVA | 80 kVA | 100 kVA | 120 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC+/CC- (mm2) | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 2 x 70 | 2 x 95 | 2 x 95 |
| PE de DC (mm2) | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 | 95 |
SAI 3:1 384 VCC
| Potencia nominal del SAI | 10 kVA | 20 kVA | 30 kVA | 40 kVA | 60 kVA | 80 kVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CC+/CC- (mm2) | 16 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 |
| PE de DC (mm2) | 16 | 16 | 16 | 16 | 25 | 35 |
PELIGRO