990-91406D-006

Aspectos generales de los contactos de entrada y los relés de salida

Especificaciones

  Parámetro Típico Máximo
Entrada Tensión (V) ND 5
Corriente (mA) ND 15
Salida Tensión 24 VCC 230 VCA
Corriente (A) ND 3
  • Contactos secos de entrada:

    • DI2: contacto seco de entrada normalmente cerrado (NC) para el disyuntor de batería en el armario de baterías.

    • DI3: contacto seco de entrada de apagado de emergencia normalmente cerrado (NC). Cuando se activa (se abre), el SAI se apaga inmediatamente.

    • NTC: contacto seco de entrada para el sensor de temperatura de la batería externa.

    • DI1 y DI4: contactos secos de entrada configurables.

  • Contactos secos de salida:

    • Disp BB: el contacto seco de salida proporciona una alimentación de 24 V al conmutador auxiliar del disyuntor de batería para protección de disparo.

    • DO1 a DO5: contactos secos de salida configurables.

Contactos secos de entrada fijos

Terminales Función Predeterminado Aplicación
DI2 Señal de contacto BB ext. Fijo
DI3 Apagado de emergencia (EPO) Fijo
NTC Temperatura de batería externa Fijo

Contactos secos de entrada configurables

Los contactos secos de entrada proporcionan señales activas. Para activar la función, no es necesario conectar una fuente de alimentación externa.

Terminales Función Predeterminado Aplicación
DI1 0: APAGADO
1: SAI ENCENDIDO
2: SAI APAGADO
3: Defecto Batería
4: Habilitar grupo electr.
5: Alarma personaliz. 1
6: Alarma personaliz. 2
7: Desactivar ECO
8: Forzar apagado del inversor
0
DI4 0

Contactos secos de salida fijos

AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
La unidad de contacto de disyuntor de batería puede proporcionar +24 VCC, 250 mA como máximo a la bobina de disparo. El SAI puede dañarse si se sobrepasa el valor.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
Terminales Función Predeterminado Aplicación
Disp BB Disparo disyuntor batería Fijo

Contactos secos de salida configurables

NOTA: En los contactos de salida, deben conectarse como máximo 5 A/250 VCA, 3 A/30 VCC. La dimensión de los cables recomendada es de 0,5-1 mm².

Los contactos secos de salida proporcionan dos estados pasivos: corto y abierto. Para activar la función, los contactos de salida deben estar conectados a una fuente de alimentación externa.

Terminales Función Predeterminado Aplicación
DO1 0: APAGADO
1: Alarma común
2: Funcionamiento normal:
3: Funcionamiento con batería:
4: Derivación estática
5: Sobrecarga de salida
6: Ventilador no funciona
7: Defecto batería
8: Batería desconectada
9: Tensión de batería baja
10: Entrada fuera toler.
11: Deriv fuera de tolerancia
12: EPO activado
13: Modo de mantenimiento
14: Retroalim. en entrada
15: Retroalimentación en derivación
0
DO2 0
DO3 0
DO4 0
DO5 0
NOTA: Para sistemas de suministro de red con una sola entrada: configure uno de los contactos secos de salida para retroalimentación en la entrada.
Para sistemas con suministro de red con dos entradas: configure dos de los contactos secos de salida para retroalimentación en la derivación y en la entrada.
Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.