990-91406D-006

Peso y dimensiones para SAI 3:1

SAI 3:1 220 VCC

Potencia nominal del SAI Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
10 kVA 6 pulsos 480

1800

800

800

12 pulsos 570 1800 800 800
20 kVA 6 pulsos 480

1800

800

800

12 pulsos 570 1800 800 800
30 kVA 6 pulsos 564

1800

800

800

12 pulsos 600 1800 800 800
40 kVA 12 pulsos 686

1800

800

800

50 kVA 12 pulsos 953

1800

1200 800
60 kVA 12 pulsos 953

1800

1200

800

80 kVA 12 pulsos 1083

1800

1200

800

100 kVA 12 pulsos 1331

1800

1600

800

120 kVA 12 pulsos 1419

1800

1600

800

SAI 3:1 384 VCC

Potencia nominal del SAI Peso en kg Altura en mm Anchura en mm Profundidad en mm
10 kVA 338

1800

800

800

20 kVA 338

1800

800

800

30 kVA 376

1800

800

800

40 kVA 472

1800

800

800

60 kVA 570

1800

800

800

80 kVA 635

1800

800

800

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.