990-91406D-034

100 kVA 3:1 220 VDC UPS için Teknik Özellikler

Giriş Gerilim (V) 380 V 400 V 415 V
Bağlantılar L1, L2, L3, PE*
Giriş gerilim aralığı (V) 304-456
Frekans (Hz) 45-55
Nominal giriş akımı (A) 186 177 171
Maksimum giriş akımı (A) 233 221 213
Toplam harmonik bozulma (THDI)* 12 pulses ≤10%
Giriş güç faktörü* ≥0.9
Maksimum kısa devre gücü Icc=10 kA
Koruma Kesici
Rampa 15 saniye
Bypass Gerilim (V) 220 V 230 V 240 V
Bağlantılar L, N, PE
Aşırı Yük Kapasitesi %110 sürekli; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150
Bypass gerilimi aralığı (V) 165-275
Frekans (Hz) 50
Nominal bypass akımı (A) 455 435 417
Maksimum kısa devre gücü Icc=10 kA
Çıkış Gerilim (V) 220 V 230 V 240 V
Bağlantılar L, N, PE
Aşırı Yük Kapasitesi %110 sürekli; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150
Çıkış voltajı düzenlemesi ± %1
Dinamik yük tepkisi 20 milisaniye
Giriş gücü katsayısı 0.8
Nominal çıkış akımı (A) 455 435 417
Toplam harmonik bozulma (THDU) %100 lineer yükte <%2, %100 lineer olmayan yükte <%4
Çıkış frekansı (Hz) 50 ± %1
60 ms'de çıkış kısa devre akımı (A) 1100
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/ EN62040-3'e göre) VFI-SS-111
Akü Akü blokları desteklenir 16-20
Şarj akımı Şarj akımı akü kapasitesine bağlıdır. Varsayılan 0.1.C.
Maksimum şarj etme gücü (W) 10.8
Nominal akü gerilimi (VDC) 192-240
Nominal şarj gerilimi (VDC) 216-270
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) 153.6-192
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) 398
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) 560
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) T ≥ 25 °C için °C başına -3.3 mV, T < 25 °C için °C başına 0 mV
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.