990-91406D-034

40 kVA 3:1 384 VDC UPS için Teknik Özellikler

Giriş Gerilim (V) 380 V 400 V 415 V
Bağlantılar L1, L2, L3, PE*
Giriş gerilim aralığı (V) 304-456
Frekans (Hz) 45-55
Nominal giriş akımı (A) 78 74 72
Maksimum giriş akımı (A) 97 92 90
Giriş akımı sınırlama (A) 125
Toplam harmonik bozulma (THDI)* 6 darbe ≤%15
Giriş güç faktörü* ≥0.9
Maksimum kısa devre gücü Icc=10 kA
Koruma Kesici
Rampa 15 saniye
Bypass Gerilim (V) 220 V 230 V 240 V
Bağlantılar L, N, PE
Aşırı Yük Kapasitesi ≤%110 sürekli; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150
Bypass gerilimi aralığı (V) 165-275
Frekans (Hz) 50
Nominal bypass akımı (A) 182 174 167
Nominal nötr akım (A) 182 174 167
Maksimum kısa devre gücü Icc=10 kA
Çıkış Gerilim (V) 220 V 230 V 240 V
Bağlantılar L, N, PE
Aşırı Yük Kapasitesi %110 sürekli; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150
Çıkış voltajı düzenlemesi ± %1
Dinamik yük tepkisi 20 milisaniye
Giriş gücü katsayısı 0.8
Nominal çıkış akımı (A) 182 174 167
Toplam harmonik bozulma (THDU) %100 lineer yükte <%2, %100 lineer olmayan yükte <%4
Çıkış frekansı (Hz) 50 ± %1
60 ms'de çıkış kısa devre akımı (A) 545
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/ EN62040-3'e göre) VFI-SS-111
Akü Akü blokları desteklenir 29-32
Şarj akımı Şarj akımı akü kapasitesine bağlıdır. Varsayılan 0.1.C.
Maksimum şarj etme gücü (W) 19.2
Nominal akü gerilimi (VDC) 348-384
Nominal şarj gerilimi (VDC) 391.5-432
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) 304
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) 99
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) 114
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) T ≥ 25 °C için °C başına -3.3 mV, T < 25 °C için °C başına 0 mV
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.