990-91406D-034

Giriş Kontakları ve Çıkış Rölelerinin Genel Görünümü

Teknik Özellikler

  Parametre Tipik Maksimum
Giriş Gerilim (V) Yok 5
Akım (mA) Yok 15
Çıkış Gerilim 24 VDC 230 VAC
Akım (A) Yok 3
  • Giriş kuru kontakları:

    • DI2: Akü kabinindeki akü kesici için Normalde Kapalı (NC) giriş kuru kontağı.

    • DI3: Normalde Kapalı (NC) acil kapatma girişi kuru kontağı. Etkinleştirildiğinde (açıldığında), UPS hemen kapanır.

    • NTC: Harici akü sıcaklık sensörü için giriş kuru kontağı.

    • DI1 ve DI4: Konfigüre edilebilir giriş kuru kontakları.

  • Çıkış kuru kontakları:

    • BB Tribi: Çıkış kuru kontağı, trip koruması için akü kesicinin yardımcı anahtarına 24 V besleme sağlar.

    • DO1'den DO5'e: Konfigüre edilebilir çıkış kuru kontakları.

Sabit Girişli Kuru Kontaklar

Terminaller Fonksiyon Varsayılan Uygulama
DI2 Harici BB kontak sinyali Sabit
DI3 Acil durum güç kapatma (EPO) Sabit
NTC Harici akü sıcaklığı Sabit

Konfigüre Edilebilir Giriş Kuru Kontakları

Giriş kuru kontakları aktif sinyaller sağlar ve işlevi tetiklemek için harici bir güç kaynağının bağlanması gerekli değildir.

Terminaller Fonksiyon Varsayılan Uygulama
DI1 0: KAPALI
1: UPS AÇIK
2: UPS KAPALI
3: Akü hatası
4: Jeneratör etkinleştirme
5: Özel alarm 1
6: Özel alarm 2
7: ECO'yu devre dışı bırak
8: İnvertörü kapanmaya zorla
0
DI4 0

Sabit Girişli Kuru Kontaklar

DUYURU
EKİPMAN HASARI RİSKİ
Akü kesici kontak sürücüsü, paralel atlatma serbest bırakma bobinine maksimum +24 VDC 250 mA sağlayabilir. Değerin aşılması UPS'e zarar verebilir.
Bu talimatlara uyulmaması ekipman hasarına neden olabilir.
Terminaller Fonksiyon Varsayılan Uygulama
BB TRİPİ Akü kesici tripi Sabit

Konfigüre Edilebilir Çıkış Kuru Kontakları

NOT: Çıkış kontaklarına maksimum 5 A/250 VAC, 3 A/30 VDC bağlanmalıdır. Önerilen kablo boyutu 0,5-1 mm²'dir.

Çıkış kuru kontakları iki pasif durum sağlar: Kısa ve açık. Fonksiyonu tetiklemek için çıkış kontakları harici bir güç kaynağına bağlanmalıdır.

Terminaller Fonksiyon Varsayılan Uygulama
DO1 0: KAPALI
1: Genel alarm
2: Normal çalışma
3:: Aküden çalışma
4: Statik bypass
5: Çıkış aşırı yüklemesi
6: Fan çalışmıyor
7: Akü hatası
8: Akü bağlı değil
9: Akü gerilimi düşük
10: Giriş tolerans dışı
11: Bypass tolerans dışı
12: EPO etkinleştirildi
13: Bakım modu
14: Giriş'te geri besleme
15: Bypass'ta geri besleme
0
DO2 0
DO3 0
DO4 0
DO5 0
NOT: Tekli şebeke sistemi için: Girişte geri besleme için çıkış kuru kontaklarından birini yapılandırın.
Çift şebeke sistemi için: Bypassta geri besleme ve girişte geri besleme için çıkış kuru kontaklarından ikisini yapılandırın.
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.