990-91406D-034

3:1 UPS için Isı Yayma

3:1 220 VDC UPS

UPS güçleri 10 kVA 20 kVA 30 kVA

6 darbe

12 darbe

6 darbe 12 darbe 6 darbe 12 darbe
Normal Çalışma (W)

1206

1275

2602

2508

3674

3720
Akü Çalışması (W)

754

901

1614

1632

2390

2741

ECO Modu (W)

738

796

822

951

1085

1283

3:1 220 VDC UPS

UPS güçleri 40 kVA 50 kVA 60 kVA 80 kVA 100 kVA 120 kVA
Normal Çalışma (W)

4387

5764

6744

9549

10888

13517

Akü Çalışması (W)

3162

3664

4522

6170

7152

9802

ECO Modu (W)

1379

1968

2107

2704

3248

3773

3:1 384 VDC UPS

UPS güçleri 10 kVA 20 kVA 30 kVA 40 kVA 60 kVA 80 kVA
Normal Çalışma (W)

820

1594

2186

2694

4142

5512

Akü Çalışması (W)

754

1384

1906

2346

3475

4920

ECO Modu (W)

521

634

830

851

1325

1482

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.