990-91406D-034

10 kVA 3:1 220 VDC UPS için Teknik Özellikler

Giriş   6 darbe 12 darbe
Gerilim (V) 380 V 400 V 415 V 380 V 400 V 415 V
Bağlantılar L1, L2, L3, PE*
Giriş gerilim aralığı (V) 304-456
Frekans (Hz) 45-55
Nominal giriş akımı (A) 22 20 20 22 20 20
Maksimum giriş akımı (A) 27 26 25 27 25 25
Giriş akımı sınırlama (A) 60
Toplam harmonik bozulma (THDI)* 6 darbe ≤%15 12 darbe ≤%10
Giriş güç faktörü* ≥0.9
Maksimum kısa devre gücü Icc=10 kA
Koruma Kesici
Rampa 15 saniye
Bypass Gerilim (V) 220 V 230 V 240 V 220 V 230 V 240 V
Aşırı Yük Kapasitesi ≤%110 sürekli; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150
Bağlantılar L, N, PE
Bypass gerilimi aralığı (V) 165-275
Frekans (Hz) 50
Nominal bypass akımı (A) 45 43 42 45 43 42
Nominal nötr akım (A) 45 43 42 45 43 42
Maksimum kısa devre gücü Icc=10 kA
Çıkış Gerilim (V) 220 V 230 V 240 V 220 V 230 V 240 V
Bağlantılar L, N, PE
Aşırı Yük Kapasitesi %110 sürekli; 10 dakika için %125; 1 dakika için %150
Çıkış voltajı düzenlemesi ± %1
Dinamik yük tepkisi 20 milisaniye
Giriş gücü katsayısı 0.8
Nominal çıkış akımı (A) 45 43 42 45 43 42
Toplam harmonik bozulma (THDU) %100 lineer yükte <%2, %100 lineer olmayan yükte <%4
Çıkış frekansı (Hz) 50 ± %1
60 ms'de çıkış kısa devre akımı (A) 136
Çıkış performansı sınıflandırma (IEC/ EN62040-3'e göre) VFI-SS-111
Akü Akü blokları desteklenir 16-20
Şarj akımı Şarj akımı akü kapasitesine bağlıdır. Varsayılan 0.1.C.
Maksimum şarj etme gücü (W) 8
Nominal akü gerilimi (VDC) 192-240
Nominal şarj gerilimi (VDC) 216-270
Deşarj sonu gerilim (tam yükte) (VDC) 153.6-192
Tam yük ve nominal akü geriliminde akü akımı (A) 40
Tam yük ve minimum akü geriliminde akü akımı (A) 56
Sıcaklık kompanzasyonu (hücre başına) T ≥ 25 °C için °C başına -3.3 mV, T < 25 °C için °C başına 0 mV
Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.