990-91406D-034

3:1 UPS için Nakliye Ağırlıkları ve Boyutları

3:1 220 VDC UPS

UPS güçleri Ağırlık kg (lbs) Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
10 kVA 6 darbe

550

2085

928

928

12 darbe

640

2085

928

928

20 kVA 6 darbe

550

2085

928

928

12 darbe

640

2085

928

928

30 kVA 6 darbe

634

2085

928

928

12 darbe

670

2085

928

928

40 kVA 12 darbe

756

2085

928

928

50 kVA 12 darbe

1040

2085

1328

928

60 kVA 12 darbe

1040

2085

1328

928

80 kVA 12 darbe

1170

2085

1328

928

100 kVA 12 darbe

1425

2085

1728

928

120 kVA 12 darbe

1513

2085

1728

928

3:1 384 VDC UPS

UPS güçleri Ağırlık kg (lbs) Yükseklik mm Genişlik mm Derinlik mm
10 kVA

408

2085

928

928

20 kVA

408

2085

928

928

30 kVA

446

2085

928

928

40 kVA

542

2085

928

928

60 kVA

640

2085

928

928

80 kVA

705

2085

928

928

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.